- Home
- Ruote e Rotelle
- Ruote di Alta Qualità
- Ruote per Funzionalità
-
Anti-traccia
Anti-traccia
Ruota 160 mm
La ruota Elastech è una ruota progettata per applicazioni professionali e industriali, caratterizzata da un diametro di 160 mm e da una larghezza della battuta di rotolamento di 50 mm. Il corpo è realizzato in alluminio, mentre la battuta è costituita da pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, garantendo prestazioni affidabili su diverse superfici. L'hub presenta una lunghezza di 60 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 20 mm. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per assicurare una rotazione fluida e duratura. Dal punto di vista delle capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 700 kg, mentre il carico dinamico varia in base alla velocità: 280 kg a 6 km/h e 350 kg a 4 km/h. Questa ruota è ideale per sistemi AMR, sistemi navetta automatizzati, applicazioni OEM automobilistiche, carrelli per catering, costruzione di container, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, carrelli per pulizie professionali, roll container, ponteggi, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto e banchi da lavoro.
Ruota 100 mm
La ruota Elastech è una ruota progettata per applicazioni professionali e industriali, caratterizzata da un diametro di 100 mm e da una larghezza del battistrada di 34 mm. Il corpo è realizzato in poliammide, mentre il battistrada è costituito da pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, garantendo prestazioni ottimali su diverse superfici senza lasciare tracce. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per assicurare una rotazione fluida e affidabile. L'hub presenta una lunghezza di 45 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 8,3 mm. La capacità di carico statico è di 320 kg, mentre la capacità di carico dinamico raggiunge 160 kg a una velocità di 4 km/h. Questa ruota è ideale per sistemi AMR, sistemi navetta automatizzati, applicazioni OEM automobilistiche, carrelli per catering, costruzione di container, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, carrelli per pulizie professionali, roll container, ponteggi, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto e banchi da lavoro.
Ruota 150 mm
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, caratterizzata da un diametro di 150 mm e da una larghezza del battistrada di 50 mm. Il corpo è realizzato in alluminio, mentre il battistrada è costituito da poliuretano colato, garantendo durabilità e prestazioni affidabili. L'hub presenta una lunghezza di 60 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 20 mm. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per assicurare una rotazione fluida e efficiente. Relativamente alle capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 1000 kg, mentre le capacità dinamiche variano in base alla velocità: 400 kg a 6 km/h e 500 kg a 4 km/h. Questa ruota è ideale per numerose applicazioni, tra cui sistemi AMR, sistemi navetta automatizzati, carrelli elevatori, sistemi AGV pesanti, attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, costruzione di macchinari e sistemi logistici.
Ruota 150 mm
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali ad alte prestazioni, caratterizzata da un diametro di 150 mm e da una larghezza della battuta di 50 mm in poliuretano colato. Il corpo è realizzato in alluminio per garantire leggerezza e durabilità, mentre l'hub ha una lunghezza di 60 mm con un foro per l'asse di 25 mm di diametro. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per assicurare rotazione fluida e affidabilità nel tempo. Presenta una capacità di carico statico di 1000 kg e una capacità di carico dinamico di 400 kg a 6 km/h oppure 500 kg a 4 km/h. Questa ruota è ideale per molteplici settori, tra cui l'industria aerospaziale, i sistemi AMR, i sistemi navetta automatizzati, i produttori automobilistici OEM, i produttori di ceramica e vetro, la costruzione di container, la tecnologia antincendio, i carrelli elevatori, i sistemi AGV pesanti, la costruzione di macchinari, i sistemi logistici postali, i carrelli di produzione e le attrezzature per il trasporto.
Ruota 75 mm
La ruota Puretech è una ruota per carrelli e castelli con diametro di 75 mm, larghezza del battistrada di 25 mm e lunghezza del mozzo di 26,5 mm, dotata di foro per assale di 8 mm di diametro. Il battistrada è realizzato in gomma piena antitraccia, mentre il corpo è costruito in polipropilene, garantendo robustezza e durabilità. La ruota è equipaggiata con cuscinetto piano per un funzionamento fluido e affidabile. Presenta una capacità di carico statico di 120 kg e una capacità di carico dinamico di 60 kg a una velocità di 3 km/h. Questa ruota è ideale per applicazioni quali ponteggi, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Ruota 300 mm
La ruota Elastech è una ruota progettata per applicazioni professionali e industriali, caratterizzata da un diametro di 300 mm e da una larghezza del battistrada di 55 mm. Il corpo è realizzato in alluminio, mentre il battistrada è costituito da pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, garantendo prestazioni ottimali su diverse superfici senza lasciare tracce. L'hub ha una lunghezza di 60 mm e il foro dell'asse presenta un diametro di 25 mm. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per assicurare una rotazione fluida e affidabile. Dal punto di vista delle capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 1200 kg, mentre il carico dinamico varia in base alla velocità: 480 kg a 6 km/h e 600 kg a 4 km/h. Questa ruota è ideale per sistemi AMR, sistemi navetta automatizzati, applicazioni OEM automobilistiche, carrelli per catering, costruzione di container, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, carrelli per pulizie professionali, roll container, ponteggi, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto e banchi da lavoro.
Ruota 250 mm
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali ad alta prestazione, caratterizzata da un diametro di 250 mm e da un corpo in alluminio che garantisce leggerezza e resistenza strutturale. Il battistrada, realizzato in poliuretano colato con larghezza di 50 mm, assicura eccellente aderenza e durabilità su diverse superfici, mentre l'hub ha una lunghezza di 60 mm e il foro dell'asse presenta un diametro di 25 mm per un'installazione standardizzata. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che garantiscono rotazione fluida e affidabile. Dal punto di vista delle prestazioni, la ruota supporta una capacità di carico statico di 1600 kg, mentre la capacità dinamica raggiunge 800 kg a 4 km/h oppure 640 kg a 6 km/h, rendendola ideale per sistemi AMR, carrelli elevatori, sistemi AGV pesanti, attrezzature aeroportuali e numerose altre applicazioni industriali critiche.
Ruota 125 mm
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali ad alte prestazioni, caratterizzata da un diametro di 125 mm e da una larghezza del battistrada di 50 mm. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, mentre il corpo della ruota è costruito in alluminio per garantire leggerezza e durabilità. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione e presenta un foro di asse con diametro di 20 mm, con una lunghezza del mozzo di 60 mm. La capacità di carico statico raggiunge 800 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 320 kg a 6 km/h e 400 kg a 4 km/h. Questa ruota è ideale per molteplici settori, inclusi industria aerospaziale, sistemi AMR, sistemi navetta automatizzati, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, costruzione di container, tecnologia antincendio, carrelli elevatori, sistemi AGV pesanti, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali e attrezzature per il trasporto.
Ruota 80 mm
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali ad alta prestazione, caratterizzata da un diametro di 80 mm e una larghezza del battistrada di 25 mm. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, garantendo durabilità e aderenza eccellente, mentre il corpo è costruito in acciaio e ferro per una robustezza strutturale superiore. La ruota è equipaggiata con un cuscinetto a sfere di precisione RS/2RS che assicura rotazione fluida e affidabilità nel tempo. L'hub presenta una lunghezza di 12 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 25 mm, permettendo un'installazione versatile su diverse configurazioni di carrelli. La capacità di carico statico raggiunge 320 kg, mentre la capacità dinamica varia da 130 kg a 6 km/h fino a 160 kg a 4 km/h, rendendola ideale per sistemi AMR, carrelli elevatori, sistemi AGV pesanti, attrezzature aeroportuali e numerose altre applicazioni industriali esigenti.
Ruota 100 mm
La ruota Supratech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni professionali e industriali, caratterizzata da un diametro di 100 mm e da una larghezza del battistrada di 32 mm. Il corpo è realizzato in polipropilene, mentre il battistrada è in gomma termoplastica, garantendo durabilità e resistenza all'usura. La ruota è dotata di cuscinetto a rulli per assicurare una rotazione fluida e affidabile. L'asse presenta un foro di diametro 12 mm, mentre il mozzo ha una lunghezza di 44,4 mm. La capacità di carico statico è di 160 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 80 kg a una velocità di 3 km/h. Questa ruota è ideale per roll container, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Ruota 200 mm
La ruota Maxtech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, caratterizzata da un diametro di 200 mm e da un corpo realizzato in poliammide che garantisce robustezza e durabilità. La ruota è dotata di una banda di rotolamento in poliuretano iniettato con larghezza di 50 mm, che assicura eccellente aderenza e resistenza all'usura. Il mozzo ha una lunghezza di 58 mm e l'asse presenta un foro di diametro 20 mm per il fissaggio. La ruota è equipaggiata con un cuscinetto a rulli in acciaio inossidabile, che garantisce rotazione fluida e affidabilità nel tempo. Supporta una capacità di carico statico di 1000 kg e una capacità di carico dinamico di 500 kg a una velocità di 4 km/h. Questa ruota è ideale per numerose applicazioni, tra cui l'industria aerospaziale, attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, costruzione di container, costruzione di macchinari, carrelli di produzione e da piattaforma, ponteggi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Ruota 100 mm
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali ad alte prestazioni, caratterizzata da un diametro di 100 mm e una larghezza del battistrada di 40 mm. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, mentre il corpo è costruito in alluminio per garantire leggerezza e durabilità. La ruota è dotata di cuscinetti a sfere di precisione e presenta un foro assiale di 20 mm con una lunghezza del mozzo di 40 mm. Offre una capacità di carico statico di 600 kg e una capacità di carico dinamico di 300 kg a una velocità di 4 km/h, rendendola ideale per sistemi AMR, sistemi navetta automatizzati, carrelli elevatori, sistemi AGV pesanti, costruzione di macchinari, attrezzature aeroportuali e numerose altre applicazioni industriali.
Ruota 160 mm
La ruota Supratech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni professionali e industriali, caratterizzata da un diametro di 160 mm e una larghezza della battuta di 40 mm. Il corpo è realizzato in polipropilene, mentre la battuta è in gomma termoplastica, garantendo durabilità e aderenza su diverse superfici. L'hub presenta una lunghezza di 58 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 20 mm, permettendo un facile montaggio su castor standard. La ruota è equipaggiata con cuscinetto a rulli per assicurare rotazione fluida e affidabile. Supporta una capacità di carico statico di 320 kg e una capacità di carico dinamico di 160 kg a una velocità di 3 km/h. Ideale per roll container, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Ruota 200 mm
La ruota Supratech è una ruota per carrelli e castelli progettata per applicazioni professionali e industriali, caratterizzata da un diametro di 200 mm e da una larghezza della battuta di 40 mm. Il corpo è realizzato in polipropilene, mentre la battuta è in gomma termoplastica, garantendo durabilità e aderenza ottimale. L'hub presenta una lunghezza di 58 mm e l'asse è dotato di un foro di diametro 20 mm, compatibile con i sistemi di montaggio standard. La ruota è equipaggiata con cuscinetto a rulli per assicurare rotazione fluida e affidabile. Supporta una capacità di carico statico di 320 kg e una capacità di carico dinamico di 160 kg a una velocità di 3 km/h. Ideale per roll container, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Ruota 160 mm
La Ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, caratterizzata da un diametro di 160 mm e da un corpo in alluminio leggero ma resistente. La ruota è dotata di un battistrada in poliuretano colato con larghezza di 50 mm, che garantisce eccellente aderenza e durabilità su diverse superfici. L'hub presenta una lunghezza di 54 mm, mentre l'asse è equipaggiato con un foro di diametro 20 mm con cava per chiavetta, assicurando un fissaggio sicuro e affidabile. La capacità di carico statico raggiunge 1920 kg, mentre la capacità dinamica è di 960 kg a 4 km/h oppure 800 kg a 6 km/h, rendendola ideale per sistemi AMR, carrelli elevatori, sistemi AGV pesanti, attrezzature aeroportuali e numerose altre applicazioni industriali quali la costruzione di macchinari, i sistemi logistici postali e le attrezzature per il trasporto.
Ruota 125 mm
La ruota Supratech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni professionali e industriali, caratterizzata da un diametro di 125 mm e una larghezza del battistrada di 40 mm. Il corpo è realizzato in polipropilene, mentre il battistrada è in gomma termoplastica, garantendo durabilità e resistenza all'usura. L'hub presenta una lunghezza di 45 mm e l'asse è dotato di un foro di diametro 8 mm. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per assicurare una rotazione fluida e affidabile. Relativamente alle capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 360 kg e un carico dinamico di 180 kg a una velocità di 4 km/h. Questa ruota è ideale per roll container, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Ruota 100 mm
La ruota Supratech è una ruota per carrelli e castelli progettata per applicazioni professionali quali roll container, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto. La ruota presenta un diametro di 100 mm con una larghezza del battistrada di 32 mm, realizzato in gomma termoplastica per garantire durabilità e aderenza. Il corpo della ruota è costruito in polipropilene, mentre l'hub ha una lunghezza di 45 mm e l'asse presenta un foro di diametro 8 mm. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano rotazione fluida e affidabile. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 200 kg e un carico dinamico di 100 kg alla velocità di 3 km/h, rendendola idonea per molteplici contesti di utilizzo industriale e commerciale.
Ruota 160 mm
La Ruota Ultratech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali ad alta prestazione, caratterizzata da un diametro di 160 mm e da un battistrada in Poliuretano Ultratech, Colato, con larghezza di 50 mm. Il corpo è realizzato in Alluminio, garantendo leggerezza e durabilità, mentre l'hub presenta una lunghezza di 60 mm e un foro di asse con diametro di 20 mm. La ruota è equipaggiata con Cuscinetti a sfere di precisione per assicurare un funzionamento fluido e affidabile. Dal punto di vista delle prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità statica di 1600 kg, mentre la capacità dinamica raggiunge 640 kg a 6 km/h e 800 kg a 4 km/h. Questa ruota è ideale per Industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, Sistemi AMR, Sistemi navetta automatizzati, Produttori automobilistici OEM, Produttori di ceramica e vetro, Carrelli elevatori e aziende di riparazione, Carrelli di produzione e da piattaforma, nonché Sistemi AGV pesanti.
Ruota 200 mm
La Ruota Ultratech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali ad alta prestazione, caratterizzata da un diametro di 200 mm e da un battistrada in Poliuretano Ultratech, Colato, con larghezza di 50 mm. Il corpo è realizzato in Alluminio, garantendo leggerezza e durabilità, mentre il mozzo ha una lunghezza di 60 mm e un foro di asse con diametro di 20 mm. La ruota è equipaggiata con Cuscinetti a sfere di precisione per assicurare scorrimento fluido e affidabilità nel tempo. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico di 1600 kg, mentre in condizioni dinamiche raggiunge 640 kg a 6 km/h e 800 kg a 4 km/h. Questa ruota è ideale per Industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, Sistemi AMR, Sistemi navetta automatizzati, Produttori automobilistici OEM, Produttori di ceramica e vetro, Carrelli elevatori, Carrelli di produzione e da piattaforma, nonché Sistemi AGV pesanti.
Ruota 250 mm
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, caratterizzata da un diametro di 250 mm e da una larghezza del battistrada di 50 mm. Il corpo è realizzato in ghisa, mentre il battistrada è in poliuretano colato, garantendo durabilità e resistenza all'usura. La ruota è dotata di cuscinetti a sfere di precisione e presenta un foro di asse con diametro di 25 mm e una lunghezza del mozzo di 60 mm. La capacità di carico statico raggiunge 2880 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 1200 kg a 6 km/h e 1440 kg a 4 km/h. Questa ruota è idonea per numerose applicazioni, tra cui industria aerospaziale, sistemi AMR, sistemi navetta automatizzati, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, costruzione di container, tecnologia antincendio, carrelli elevatori, sistemi AGV pesanti, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e attrezzature per il trasporto.
Ruota 82 mm
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, caratterizzata da un diametro di 82 mm e da una banda di rotolamento in poliuretano colato con larghezza di 90 mm. Il corpo è realizzato in acciaio e ferro, garantendo robustezza e durabilità nel tempo. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano rotazione fluida e affidabile. L'hub presenta una lunghezza di 90 mm, mentre il foro dell'asse ha un diametro di 20 mm, permettendo un facile montaggio su diverse configurazioni di carrelli. La capacità di carico statico raggiunge 1500 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 750 kg a una velocità di 3 km/h. Questa ruota è idonea per molteplici settori, tra cui l'industria aerospaziale, i sistemi AMR, le attrezzature aeroportuali, i sistemi navetta automatizzati, i produttori automobilistici OEM, i produttori di ceramica e vetro, la costruzione di container, la tecnologia antincendio, i carrelli elevatori, i sistemi AGV pesanti, la costruzione di macchinari, i sistemi logistici postali e le attrezzature per il trasporto.
Ruota 125 mm
La ruota Supratech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni professionali e industriali, caratterizzata da un diametro di 125 mm e da una larghezza del battistrada di 32 mm. Il corpo è realizzato in polipropilene, mentre il battistrada è in gomma termoplastica, garantendo durabilità e resistenza all'usura. L'hub ha una lunghezza di 36,5 mm e il foro dell'asse presenta un diametro di 8 mm. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per assicurare una rotazione fluida e affidabile. Presenta una capacità di carico statico di 200 kg e una capacità di carico dinamico di 100 kg a una velocità di 3 km/h. Questa ruota è ideale per roll container, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Ruota 98 mm
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata con corpo in alluminio e battistrada in poliuretano colato, caratterizzata da un diametro di 98 mm e una larghezza del battistrada di 40 mm. L'elemento presenta un mozzo di 40 mm di lunghezza e un foro assiale di 12 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione per garantire prestazioni affidabili. La ruota supporta un carico statico massimo di 600 kg, mentre la capacità di carico dinamico varia in funzione della velocità: 240 kg a 6 km/h e 300 kg a 4 km/h, rendendola idonea per applicazioni industriali e commerciali che richiedono elevate prestazioni di mobilità e durabilità.
Ruota 125 mm
La ruota Elastech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni professionali e industriali, caratterizzata da un diametro di 125 mm e una larghezza di battistrada di 40 mm. Il corpo è realizzato in poliammide elettricamente conduttivo, garantendo proprietà antistatiche e dissipative, mentre il battistrada è composto da gomma elastica antitraccia, antistatica e vulcanizzata, che assicura prestazioni durature e affidabili. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per una rotazione fluida e efficiente. Presenta una capacità di carico statico di 320 kg e una capacità di carico dinamico di 160 kg a una velocità di 4 km/h, rendendola idonea per sistemi AMR, sistemi navetta automatizzati, produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, carrelli per pulizie professionali, roll container, ponteggi, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto e banchi da lavoro.
Frequently Asked Questions
Vantaggi delle ruote antitraccia
Le ruote antitraccia sono progettate per preservare le delicate finiture del pavimento garantendo al contempo una mobilità fluida e controllata nell'uso quotidiano. La gamma TENTE comprende diversi diametri, geometrie del battistrada e livelli di durezza, centri delle ruote e opzioni di cuscinetti per soddisfare diversi requisiti operativi e igienici. Mentre la mescola e il design del battistrada influiscono sul comportamento al rotolamento, sulla trazione e sull'usura, l'alloggiamento delle ruote è altrettanto decisivo per il carico complessivo ammissibile, la stabilità e la durata d'esercizio. La scelta della giusta combinazione ruota-carter garantisce un funzionamento affidabile, una sicurezza e prestazioni costanti in tutta l'applicazione.
Le ruote girevoli TENTE antitraccia offrono diversi vantaggi chiave:
Protezione del pavimento: le formulazioni specializzate del battistrada impediscono il trasferimento del colore, le striature e i graffi su finiture delicate come vinile, resina epossidica e cemento lucidato. Questo aiuta a preservare gli standard delle strutture e la presentazione professionale nelle aree rivolte ai clienti.
Minore carico di lavoro di pulizia — Riducendo al minimo la rimozione delle striature e le riparazioni puntuali, le ruote antitraccia specificate correttamente riducono il tempo impiegato per la pulizia correttiva. Il risultato è una maggiore produttività e un minor numero di interruzioni operative.
Compatibilità con l'igiene e la pulizia: molte opzioni antitraccia funzionano in modo affidabile insieme alla pulizia e alla disinfezione ordinarie, ma la compatibilità dipende dal composto e dall'agente. Nelle zone umide o critiche dal punto di vista igienico, utilizzate alloggiamenti sigillati o inossidabili e cuscinetti protetti per proteggere l'intero sistema di laminazione durante i lavaggi.
Migliore economia del ciclo di vita: un minor numero di interventi di pulizia correttiva e un minor rischio di danni alla pavimentazione si traducono in una riduzione dei costi totali di manutenzione nel tempo. Con le giuste specifiche, le flotte beneficiano di prestazioni stabili e intervalli di manutenzione più lunghi.
Tipi di ruote che non lasciano segni
Le prestazioni antitraccia sono disponibili per diverse famiglie di battistrada e strutture di ruote, ad esempio gomma, elastomero termoplastico e poliuretano. Ogni tipo ottimizza un diverso equilibrio tra protezione del pavimento, trazione, resistenza al rotolamento, comportamento all'usura e carico ammissibile. La durezza della mescola e la geometria del battistrada ottimizzano quindi queste caratteristiche per l'uso previsto. La scelta della variante più adatta richiede una visione olistica dell'applicazione: composizione del pavimento, finitura e relativa sensibilità, profilo del percorso e carico richiesto per ruota. Altrettanto decisivo è l'alloggiamento delle ruote, che determina il coefficiente di carico complessivo del sistema, la stabilità laterale e la durata utile. Di seguito sono riportati alcuni dei tipi di ruote antitraccia utilizzati di frequente:
Ruote in gomma che non lasciano segni
Le ruote in gomma antitraccia sono una soluzione versatile e ampiamente utilizzata per una mobilità fluida, controllata e senza macchie. Grazie al battistrada che non lascia segni, queste ruote proteggono le superfici delicate del pavimento offrendo al contempo una trazione sicura e una guida confortevole. Rispetto ai materiali più duri, la gomma genera in genere una maggiore resistenza al rotolamento, mentre d'altra parte smorza naturalmente meglio le vibrazioni e il rumore di rotolamento. La scelta della durezza e del diametro corretti per le ruote in gomma antitraccia aiuta a mantenere le forze di spinta/trazione entro obiettivi ergonomici. Tra le nostre offerte di prodotti, le ruote PJP sono un ottimo esempio. Queste ruote utilizzano Tenteprene, la nostra gomma termoplastica antitraccia, per il materiale del battistrada, combinato con un corpo ruota in polipropilene, cuscinetti a sfera di precisione e protezioni per i fili. Le nostre ruote in gomma antitraccia PJP sono comunemente utilizzate in serie di rotelle come TENTE Agila e Levina, tra le altre. Abbinandole a diversi alloggiamenti (come la leggera poliammide della nostra Levina o il robusto acciaio pressato della nostra Agila) e diverse opzioni di montaggio, soddisfano le diverse esigenze individuali.
Ruote in poliuretano antitraccia
Le ruote in poliuretano antitraccia forniscono un'interfaccia durevole e antimacchia che bilancia una bassa resistenza al rotolamento con eccellenti caratteristiche di usura. Offrendo una resistenza al rotolamento inferiore rispetto ad altri materiali del battistrada, queste ruote riducono lo sforzo fisico necessario per spostare un'applicazione. I composti poliuretanici più duri migliorano ulteriormente la durata in condizioni di carico elevato. Ciò li rende una valida opzione per applicazioni più impegnative che richiedono forze di avviamento facili e una lunga durata su pavimenti lisci. All'interno della nostra selezione, le ruote XSP si distinguono come un esempio notevole. Queste ruote utilizzano un battistrada in poliuretano iniettato che non lascia segni, elettricamente conduttivo, combinato con un corpo ruota in poliammide elettricamente conduttivo e cuscinetti a sfera di precisione. Queste caratteristiche le rendono una scelta comune per le aree protette dalle cariche elettrostatiche. Le ruote XSP sono utilizzate in una varietà delle nostre serie di rotelle, ad esempio TENTE Levina, Linea, Agila e altre ancora. Combinatele con la giusta opzione di alloggiamento e montaggio per il vostro caso d'uso individuale, per garantire mobilità e durata ottimali.
Campi di applicazione delle ruote antitraccia
Le ruote antitraccia vengono scelte ovunque l'attrezzatura debba spostarsi su pavimenti sensibili senza lasciare striature o graffi mantenendo una movimentazione controllata. Nel settore sanitario, sono ampiamente utilizzate, ad esempio, su carrelli per medicinali, carrelli per infermieri, letti ospedalieri, carrelli per la sterilizzazione e computer su ruote, contribuendo a mantenere i corridoi e le aree dei pazienti presentabili durante i frequenti cicli di pulizia. Nell'arredamento e nelle applicazioni mobili, ad esempio, supportano gli allestimenti e gli espositori dei negozi, i roll bar, i roll pallet e i carrelli per la ristorazione, proteggendo i pavimenti chiari o lucidi negli spazi rivolti ai clienti. Negli ambienti industriali, le ruote antitraccia sono integrate nei carrelli di produzione e con piattaforma, nelle attrezzature di trasporto, nei carrelli per la pulizia professionale e altro ancora, combinando la cura dei pavimenti con una mobilità quotidiana affidabile.