- Home
- Industria
- Settore
- Produttori automobilistici OEM
-
Ruote e Rotelle per Costruttori Automobilistici OEM
Ruote e Rotelle per Costruttori Automobilistici OEM
Ruota 200 mm
La ruota Duratech presenta un diametro di 200 mm con una larghezza del battistrada di 50 mm, realizzata in poliammide con battistrada in materiale identico al nucleo. Il mozzo ha una lunghezza di 58 mm con foro assiale di 20 mm di diametro ed è dotato di cuscinetto a rulli per garantire un movimento fluido. La capacità di carico dinamica raggiunge 400 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica arriva fino a 800 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali come produttori automobilistici OEM, costruzione di macchinari e sistemi di trasporto.
Ruota 160 mm
La ruota Novatech in alluminio presenta un diametro di 160 mm con battistrada in poliuretano colato largo 50 mm e mozzo lungo 54 mm, dotata di foro con cava per chiavetta da 20 mm di diametro. Offre una capacità di carico dinamico di 960 kg a 4 km/h e 800 kg a 6 km/h, con carico statico massimo di 1920 kg. Ideale per applicazioni industriali quali sistemi AGV, AMR, attrezzature aeroportuali, macchinari medicali, automotive OEM e logistica.
Ruota 125 mm
La ruota Novatech è realizzata in alluminio con battistrada in poliuretano colato largo 50 mm e diametro di 125 mm. Il mozzo ha una lunghezza di 60 mm con foro assiale di 20 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione. La capacità di carico dinamico è di 400 kg a 4 km/h, mentre quella statica raggiunge 800 kg. Questa ruota trova applicazione in numerosi settori industriali tra cui industria aerospaziale, sistemi AMR e AGV, produttori automobilistici OEM, apparecchiature medicali, logistica e movimentazione materiali.
Ruota 160 mm
La ruota Ultratech è realizzata in ghisa con battistrada in poliuretano Ultratech colato di larghezza 50 mm e diametro 160 mm, dotata di cuscinetti a sfere di precisione con foro assale da 20 mm di diametro e mozzo lungo 60 mm. Offre una capacità di carico dinamico di 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, con carico statico massimo di 1600 kg. Ideale per industria aerospaziale, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, carrelli elevatori e applicazioni industriali avanzate.
Ruota 200 mm
La ruota Ultratech è progettata per applicazioni industriali pesanti con diametro di 200 mm e larghezza del battistrada di 50 mm. Il corpo in ghisa garantisce robustezza strutturale, mentre il battistrada in poliuretano Ultratech colato offre eccellente resistenza all'usura. I cuscinetti a sfere di precisione assicurano movimento fluido e durata prolungata. Il mozzo presenta lunghezza di 60 mm con foro assale da 20 mm di diametro. La capacità di carico dinamico raggiunge 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, con carico statico massimo di 1600 kg, rendendola ideale per sistemi AGV pesanti, industria aerospaziale e applicazioni automobilistiche OEM.
Ruota 160 mm
La ruota Ultratech in alluminio presenta un diametro di 160 mm con battistrada in poliuretano Ultratech colato largo 50 mm, mozzo lungo 60 mm e foro assale da 20 mm di diametro, dotata di cuscinetti a sfere di precisione. Offre una capacità di carico dinamico di 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, con carico statico massimo di 1600 kg. Ideale per industria aerospaziale, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, carrelli elevatori e applicazioni industriali avanzate.
Ruota 200 mm
La ruota Ultratech è progettata per applicazioni industriali pesanti con diametro di 200 mm e larghezza del battistrada di 50 mm. Il corpo in alluminio incorpora cuscinetti a sfere di precisione, mentre il battistrada in poliuretano Ultratech colato garantisce prestazioni superiori. Il mozzo ha una lunghezza di 60 mm con foro dell'asse di 20 mm di diametro. La capacità di carico dinamico raggiunge 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, con carico statico massimo di 1600 kg, rendendola ideale per sistemi AGV pesanti, industria aerospaziale e automobilistica.
Ruota 250 mm
La ruota Novatech è realizzata in ghisa con battistrada in poliuretano colato da 50 mm di larghezza e diametro di 250 mm, dotata di cuscinetti a sfere di precisione con foro assale da 25 mm e mozzo lungo 60 mm. Offre una capacità di carico dinamico di 1440 kg a 4 km/h e 1200 kg a 6 km/h, con carico statico massimo di 2880 kg. È progettata per applicazioni industriali pesanti inclusi sistemi AGV, AMR, produzione automobilistica, attrezzature mediche, logistica e trasporti.
Ruota 82 mm
La ruota Novatech è realizzata con corpo in acciaio e ferro, dotata di battistrada in poliuretano colato con larghezza di 90 mm e diametro di 82 mm. Il mozzo ha una lunghezza di 90 mm con foro assiale di 20 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione. La capacità di carico dinamico è di 750 kg a 3 km/h, mentre quella statica raggiunge 1500 kg. Questa ruota trova applicazione in numerosi settori industriali tra cui industria aerospaziale, sistemi AMR e AGV, produttori automobilistici OEM, apparecchiature mediche e logistiche.
Ruota 125 mm
La ruota Maxtech presenta un diametro di 125 mm con battistrada in schiuma di poliuretano largo 30 mm e corpo in polipropilene. Il mozzo ha una lunghezza di 36,5 mm con foro assiale di 8 mm di diametro, dotato di cuscinetto a sfere di precisione inossidabile. La capacità di carico dinamico è di 75 kg a 3 km/h, mentre quella statica raggiunge 150 kg. Ideale per industria aerospaziale, attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, ceramica e vetro, costruzione container e macchinari, carrelli produzione, ponteggi, armadi attrezzi e attrezzature trasporto.
Ruota 100 mm
La ruota Novatech in alluminio presenta un diametro di 100 mm con battistrada in poliuretano colato largo 40 mm, dotata di cuscinetti a sfere di precisione e mozzo lungo 26 mm con foro assiale da 12 mm di diametro. Offre una capacità di carico dinamico di 300 kg a 4 km/h e 240 kg a 6 km/h, con carico statico massimo di 600 kg. È progettata per applicazioni industriali specializzate tra cui sistemi AGV, AMR, attrezzature aeroportuali, macchinari medicali, automotive OEM e logistica.
Ruota 150 mm
La ruota Duratech presenta un diametro di 150 mm con larghezza del battistrada di 46 mm e lunghezza del mozzo di 58 mm, dotata di foro assiale da 20 mm di diametro. Realizzata in poliammide con battistrada in materiale identico al nucleo e cuscinetto a rulli, offre una capacità di carico dinamico di 500 kg a 4 km/h e statico di 1000 kg. Ideale per produttori automobilistici OEM, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia delle camere bianche, costruzione di macchinari, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, arredi per negozi e attrezzature per il trasporto.
Ruota 125 mm
La ruota Elastech presenta un diametro di 125 mm e una larghezza del battistrada di 40 mm, realizzata con corpo in poliammide elettricamente conduttivo e battistrada in gomma elastica antitraccia, antistatica e vulcanizzata, dotata di cuscinetti a sfere di precisione. Offre una capacità di carico dinamico di 160 kg a 4 km/h e statico di 320 kg, risultando ideale per sistemi AMR, carrelli industriali, costruzione macchinari, logistica postale e numerose altre applicazioni professionali.
Ruota girevole con blocco direzionale 200 mm
La ruota girevole con blocco direzionale Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante con cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota è costituita da un corpo in poliammide pesante con battistrada identico al nucleo e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 200 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 240 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, mentre il carico statico massimo è di 1600 kg. Questa ruota trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, presso produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante con cuscinetto girevole a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide pesante con battistrada identico al nucleo e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 125 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 164 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 700 kg a 4 km/h e 560 kg a 6 km/h, mentre il carico statico supportato è di 1400 kg. Questa soluzione è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, carrelli di produzione e da piattaforma, nonché attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole con freno totale 125 mm
La ruota girevole con freno totale Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante con cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide pesante con battistrada identico al nucleo e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 125 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 164 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 700 kg a 4 km/h e 560 kg a 6 km/h, mentre il carico statico supportato è di 1400 kg. Questa ruota trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, presso produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto.
Ruota fissa 125 mm
La ruota fissa Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante che garantisce elevata robustezza strutturale. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide pesante con battistrada identico al nucleo, montata su cuscinetti a sfere di precisione per assicurare movimenti fluidi e duraturi. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 164 mm. La capacità di carico dinamico è di 700 kg a 4 km/h e 560 kg a 6 km/h, con una capacità di carico statico di 1400 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, carrelli di produzione e da piattaforma, oltre che per attrezzature per il trasporto.
Ruota fissa 250 mm
La ruota fissa Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante che garantisce robustezza e durata nel tempo. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo, montata su cuscinetti a sfere di precisione per assicurare un movimento fluido e affidabile. Il diametro della ruota è di 250 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 290 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, con una capacità statica massima di 1600 kg. Questa ruota trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, presso produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole 160 mm
La ruota girevole Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante con cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide pesante con battistrada identico al nucleo e cuscinetto piano, con diametro di 160 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 200 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, mentre il carico statico supportato è di 1600 kg. Questa ruota trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, presso produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole 200 mm
La ruota girevole Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante con cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota ha un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 200 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 240 mm. La capacità di carico dinamico è di 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 1600 kg. Questa ruota trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, presso produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole con freno totale 250 mm
La ruota girevole con freno totale Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante con cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota è caratterizzata da corpo in alluminio e battistrada in gomma elastica nera vulcanizzata, equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione e diametro di 250 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 290 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 500 kg a 4 km/h e 400 kg a 6 km/h, mentre il carico statico supportato è di 1000 kg. Questa soluzione trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, presso produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole 250 mm
La ruota girevole Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante con cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota è caratterizzata da corpo in alluminio e battistrada in gomma elastica nera vulcanizzata, con cuscinetti a sfere di precisione e diametro di 250 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 290 mm. La capacità di carico dinamico è di 500 kg a 4 km/h e 400 kg a 6 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 1000 kg. Questa ruota trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, presso produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto.
Ruota fissa 250 mm
La ruota fissa Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante che garantisce robustezza e durata nel tempo. La ruota presenta un corpo in alluminio con battistrada in gomma elastica nera vulcanizzata e cuscinetti a sfere di precisione per un movimento fluido e affidabile. Il diametro della ruota è di 250 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge i 290 mm. La capacità di carico dinamico è di 500 kg a 4 km/h e 400 kg a 6 km/h, con una capacità di carico statico di 1000 kg. Questa soluzione è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, carrelli di produzione e da piattaforma, oltre che per attrezzature per il trasporto che richiedono prestazioni elevate e affidabilità.
Ruota girevole con freno totale 160 mm
La ruota girevole con freno totale Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante con cuscinetto girevole a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota è caratterizzata da corpo in poliammide pesante con battistrada identico al nucleo, cuscinetto piano e diametro di 160 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 200 mm. La capacità di carico dinamico è di 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, mentre quella statica raggiunge 1600 kg. Questa ruota trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, presso produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto.