Ruota 200 mm
Ultratech
Order number:
199865057
EAN:
4031582445169
Numero articolo:
FCP 200x50-Ø20 HL60
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Movimento senza tracce
La ruota Ultratech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, caratterizzata da un diametro di 20...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
La ruota Ultratech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, caratterizzata da un diametro di 200 mm e una larghezza di battistrada di 50 mm. Il corpo è realizzato in ghisa, mentre il battistrada è costituito da Poliuretano Ultratech colato, garantendo eccellente resistenza all'usura e durabilità. La ruota è dotata di cuscinetti a sfere di precisione e presenta un mozzo di 60 mm di lunghezza con foro per asse di 20 mm di diametro. La capacità di carico statico raggiunge 1600 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 640 kg a 6 km/h e 800 kg a 4 km/h. Questa ruota è ideale per applicazioni in industria aerospaziale, attrezzature aeroportuali, sistemi AMR, sistemi navetta automatizzati, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, carrelli elevatori, carrelli di produzione e piattaforma, nonché sistemi AGV pesanti.