Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La ruota Ultratech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, caratterizzata da un diametro di 160 mm e da una larghezza della battuta di rotolamento di 50 mm. Il corpo è realizzato in ghisa, mentre la battuta di rotolamento è in Poliuretano Ultratech colato, garantendo eccellente resistenza all'usura e durabilità nel tempo. La ruota è dotata di cuscinetti a sfere di precisione e presenta un foro di asse con diametro di 20 mm e una lunghezza del mozzo di 60 mm. La capacità di carico statico raggiunge 1600 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 640 kg a 6 km/h oppure 800 kg a 4 km/h. Questa ruota è ideale per applicazioni in industria aerospaziale, attrezzature aeroportuali, sistemi AMR, sistemi navetta automatizzati, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, carrelli elevatori, carrelli di produzione e piattaforma, nonché sistemi AGV pesanti.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
FCP 160x50-Ø20 HL60
EAN
4031582445152
Номер на материал S4
199864995
Основни атрибути
Тип
Ruota
Товароносимост при 4 км/ч
800 kg
Товароносимост при 6 км/ч
640 kg
Статичен Товароносимост
1600 kg
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
2,57 kg
Име на продукта
Ultratech
Стандартен
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Твърдост на Резба (D)
42 Shore D
Материал на тялото
Ghisa
Материал на реазбата
Poliuretano Ultratech, Colato
Диаметър на отворите Oc
20 mm
Дължина на центъра
60 mm
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
160 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Цвят на Колело
Blu zaffiro (RAL5003)