- Home
- Industria
- Settore
- Produttori automobilistici OEM
-
Carrelli di produzione e da piattaforma
Carrelli di produzione e da piattaforma
Ruota fissa 100 mm
La ruota fissa Alpha è una soluzione robusta progettata per applicazioni industriali e commerciali che richiedono affidabilità e prestazioni durature. Il prodotto è dotato di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio, realizzata in lamiera di acciaio pesante per garantire una struttura stabile e resistente nel tempo. L'alloggiamento in lamiera di acciaio pesante assicura una costruzione solida e idonea a sopportare sollecitazioni meccaniche significative. La ruota presenta un diametro di 100 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano che consente una rotazione fluida e affidabile. Il battistrada è realizzato in gomma piena di colore nero, mentre il corpo della ruota è costruito in polipropilene, combinazione che offre eccellente resistenza all'usura e durabilità in diverse condizioni operative. L'altezza complessiva del prodotto è di 128 mm, dimensione che facilita l'integrazione in vari sistemi di movimentazione. La ruota fissa Alpha supporta una capacità di carico statico di 150 kg e una capacità di carico dinamico di 75 kg a una velocità di 4 km/h, rendendola idonea per carrelli di produzione, roll container, sistemi logistici postali, carrelli per catering, costruzione di container, macchinari industriali, armadi per attrezzi, banchi da lavoro, attrezzature per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, nonché per applicazioni in tecnologia delle camere bianche e sistemi antincendio.
Ruota fissa 100 mm
La ruota fissa Alpha è una soluzione robusta progettata per applicazioni industriali e commerciali diversificate, dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante, garantendo una struttura resistente e duratura nel tempo. La ruota presenta un diametro di 100 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano, mentre il materiale della battuta di rotolamento è identico al nucleo, assicurando uniformità costruttiva e prestazioni affidabili. Il corpo della ruota è realizzato in poliammide, materiale che offre eccellente resistenza all'usura e alle sollecitazioni meccaniche. L'altezza complessiva del prodotto è di 128 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in molteplici configurazioni di carrelli e attrezzature. La capacità di carico statico raggiunge 400 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 200 kg alla velocità di 4 km/h, parametri che definiscono i limiti operativi della ruota. Questa ruota fissa è ideale per produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologie per camere bianche, applicazioni antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, sistemi di smaltimento rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota girevole 100 mm
La ruota girevole Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota è costituita da un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo e cuscinetto piano, con diametro di 100 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 128 mm. La capacità di carico dinamico è di 200 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 400 kg. Questa ruota trova applicazione in diversi settori tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto e smaltimento rifiuti, oltre che banchi da lavoro.
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Alpha è una ruota girevole con freno totale, progettata per l'impiego in un'ampia gamma di applicazioni industriali, dai produttori automobilistici OEM ai carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, dalla costruzione di container e sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche fino alla tecnologia antincendio, alla costruzione di macchinari, ai sistemi logistici postali, ai carrelli di produzione e da piattaforma, ai roll container, agli armadi per attrezzi, alle attrezzature per il trasporto, alle attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e ai banchi da lavoro. L'attacco è realizzato con una piastra rettangolare, che garantisce il collegamento stabile e sicuro alla struttura del mezzo o dell'attrezzatura. La staffa è costituita da lamiera di acciaio, pesante, e integra un doppio giro di sfere per la rotazione del perno girevole, assicurando movimento fluido e preciso. La ruota è dotata di cuscinetti a sfere di precisione e di un battistrada in pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato, che preserva le superfici di transito, mentre il corpo della ruota è realizzato in poliammide. Il diametro della ruota è di 125 mm e l'altezza complessiva del prodotto è di 155 mm. La capacità di carico statico è di 500 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 250 kg alla velocità di 4 km/h.
Ruota fissa 100 mm
La ruota fissa Alpha è una soluzione robusta progettata per applicazioni industriali e commerciali di elevata esigenza. Il prodotto è dotato di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio, che garantisce un'installazione stabile e affidabile su diversi tipi di supporti. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante, conferendo al componente una struttura resistente e duratura nel tempo, idonea a sopportare ambienti di lavoro gravosi. La ruota presenta un diametro di 100 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano che assicura una rotazione fluida e affidabile. Il materiale della ruota è in poliammide, con battistrada identico al nucleo, garantendo uniformità strutturale e prestazioni coerenti durante l'utilizzo. L'altezza complessiva del prodotto è di 128 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in molteplici configurazioni di carrelli e attrezzature. La ruota fissa Alpha supporta una capacità di carico statico di 400 kg, mentre la capacità di carico dinamico raggiunge 200 kg a una velocità di 4 km/h, parametri che la rendono idonea per applicazioni quali carrelli per catering, sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, tecnologia delle camere bianche, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi e attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Alpha è una ruota girevole con freno totale, progettata per un impiego industriale in numerosi settori, tra cui la produzione automobilistica OEM, i carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, la costruzione di container, i sistemi elettronici e la tecnologia delle camere bianche, la tecnologia antincendio, la costruzione di macchinari, i sistemi logistici postali, i carrelli di produzione e da piattaforma, i roll container, gli armadi per attrezzi, le attrezzature per il trasporto, le attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e i banchi da lavoro. L'attacco è realizzato con una piastra rettangolare. Il corpo è costruito in lamiera di acciaio, pesante, e il supporto girevole è dotato di doppio giro di sfere, che garantisce una rotazione fluida e precisa. La ruota ha un diametro di 125 mm ed è montata su un cuscinetto a rulli. Il battistrada è in pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato, mentre il corpo della ruota è in poilammide. L'altezza complessiva della ruota è di 155 mm. Il carico statico massimo ammesso è di 500 kg, mentre il carico dinamico massimo è di 250 kg alla velocità di 4 km/h.
Ruota fissa 125 mm
La ruota fissa Alpha è una soluzione robusta progettata per applicazioni industriali e commerciali, dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante, garantendo una struttura resistente e duratura nel tempo. La ruota presenta un diametro di 125 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto a rulli che assicura una rotazione fluida e affidabile. Il battistrada è costituito da pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, mentre il corpo della ruota è realizzato in poliammide, materiali che combinano resistenza meccanica e protezione delle superfici. L'altezza complessiva del prodotto è di 155 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in diversi contesti di utilizzo. La capacità di carico statico raggiunge i 500 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 250 kg a una velocità di 4 km/h, parametri che definiscono le prestazioni operative della ruota. Questa ruota fissa è ideale per produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologie delle camere bianche, tecnologia antincendio e protezione antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota girevole con freno totale 80 mm
La ruota girevole con freno totale Alpha è un componente progettato per carichi industriali e logistici. L'attacco è realizzato con piastra rettangolare, che consente il fissaggio stabile alla struttura. L'alloggiamento è costruito in lamiera di acciaio, pesante, e la rotazione è assicurata da un doppio giro di sfere. La ruota ha un diametro di 80 mm e presenta un cuscinetto piano; il battistrada è identico al nucleo, mentre il corpo è in Poilammide. L'altezza complessiva è di 108 mm. Il carico statico massimo è pari a 400 kg, mentre il carico dinamico massimo è di 200 kg alla velocità di 4 km/h. Il prodotto è adatto per produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota fissa 80 mm
La ruota fissa Alpha è una soluzione robusta progettata per applicazioni industriali e commerciali di elevata esigenza. Il prodotto è equipaggiato con una piastra rettangolare come sistema di fissaggio, realizzata in lamiera di acciaio pesante per garantire stabilità strutturale e durabilità nel tempo. La ruota presenta un diametro di 80 mm ed è dotata di cuscinetto a rulli che assicura una rotazione fluida e affidabile anche in condizioni di utilizzo intenso. Il battistrada è realizzato in poliuretano iniettato, materiale che offre eccellente resistenza all'usura e aderenza su diverse superfici, mentre il corpo della ruota è costruito in poliammide, conferendo leggerezza senza compromettere la resistenza meccanica. L'altezza complessiva del prodotto è di 108 mm, dimensione che lo rende adatto a molteplici configurazioni di carrelli e attrezzature. La ruota Alpha supporta un carico statico massimo di 300 kg e un carico dinamico di 150 kg a una velocità di 4 km/h, caratteristiche che la rendono idonea per applicazioni quali carrelli per catering, sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, tecnologia delle camere bianche, sistemi antincendio, costruzione di macchinari, logistica postale, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, smaltimento rifiuti e banchi da lavoro, nonché per fornitori dell'industria automobilistica OEM.
Ruota girevole 80 mm
La ruota girevole Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è costituita da un corpo in poliammide con battistrada in gomma piena nera e cuscinetto piano, con diametro di 80 mm che assicura un movimento silenzioso e affidabile. L'altezza complessiva del prodotto è di 108 mm, mentre la capacità di carico dinamico raggiunge 100 kg a una velocità di 4 km/h e quella statica arriva fino a 200 kg. Questa soluzione tecnica è ideale per applicazioni in diversi settori industriali, tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto, smaltimento rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota fissa 125 mm
La ruota fissa Alpha è una soluzione di movimentazione robusta e affidabile, dotata di piastra rettangolare come sistema di fissaggio, ideale per applicazioni industriali diversificate. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante, garantendo una struttura resistente e duratura nel tempo. La ruota presenta un diametro di 125 mm ed è equipaggiata con cuscinetto piano, mentre il materiale della gomma di rotolamento è identico al nucleo in poliammide, assicurando uniformità costruttiva e prestazioni ottimali. L'altezza complessiva del prodotto è di 155 mm, dimensione che consente un'integrazione efficiente in diversi contesti di utilizzo. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 500 kg, mentre la capacità dinamica raggiunge 250 kg alla velocità di 4 km/h, parametri che la rendono idonea per applicazioni esigenti. Questa ruota fissa è particolarmente adatta per produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologie delle camere bianche, tecnologia antincendio e protezione antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota girevole con freno totale 125 mm
La ruota girevole con freno totale Alpha è un componente progettato per impieghi industriali e professionali, adatto a una vasta gamma di applicazioni che includono produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio e protezione antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e banchi da lavoro. L'attacco è realizzato come piastra rettangolare, che consente il fissaggio stabile e sicuro della ruota alla struttura del mezzo. L'alloggiamento è costruito in lamiera di acciaio, pesante, e integra un cuscinetto di rotazione a doppio giro di sfere, che garantisce una rotazione fluida e precisa del corpo girevole. La ruota dispone di un diametro di 125 mm ed è dotata di un cuscinetto a rulli, con battistrada in poliuretano iniettato e corpo in poliammide. L'altezza complessiva del prodotto è di 155 mm. Il carico statico massimo ammissibile è pari a 400 kg, mentre il carico dinamico massimo è di 200 kg alla velocità di 4 km/h.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e battistrada in gomma elastica nera vulcanizzata, equipaggiata con cuscinetto a rulli per prestazioni ottimali, con diametro di 125 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 155 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 250 kg a una velocità di 4 km/h, mentre il carico statico supportato è di 500 kg. Questa ruota trova applicazione in diversi settori industriali, tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, smaltimento rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota è costituita da un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo e cuscinetto piano, con diametro di 125 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 155 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 250 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico è di 500 kg. Questa ruota trova applicazione in diversi settori tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, oltre che banchi da lavoro.
Ruota fissa 125 mm
La ruota fissa Alpha è una soluzione di movimentazione robusta e affidabile, dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio che garantisce un'installazione stabile e sicura su diverse tipologie di supporti. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante, conferendo al prodotto una struttura resistente e duratura nel tempo, ideale per ambienti industriali e applicazioni ad alta sollecitazione. La ruota presenta un diametro di 125 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto a rulli che assicura una rotazione fluida e affidabile, mentre il battistrada è costituito da gomma elastica nera vulcanizzata, che offre eccellente aderenza e resistenza all'usura. Il corpo della ruota è realizzato in poliammide, materiale che combina leggerezza e resistenza meccanica. L'altezza complessiva del prodotto è di 155 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in sistemi di movimentazione di varie configurazioni. Dal punto di vista delle prestazioni, la ruota Alpha supporta un carico statico massimo di 500 kg e un carico dinamico di 250 kg alla velocità di 4 km/h, rendendola idonea per applicazioni quali produzione OEM automobilistica, carrelli per catering e distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature di trasporto, smaltimento rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota fissa 80 mm
La ruota fissa Alpha è una soluzione di movimentazione robusta e affidabile, dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio che consente un'installazione sicura e stabile su diverse tipologie di supporti. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante, garantendo una struttura resistente e duratura nel tempo, ideale per ambienti industriali e applicazioni ad alta sollecitazione. La ruota presenta un diametro di 80 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano che assicura una rotazione fluida e affidabile. Il battistrada è realizzato in materiale identico al nucleo in poliammide, offrendo uniformità costruttiva, resistenza all'usura e compatibilità con diverse superfici di contatto. L'altezza complessiva del componente è di 108 mm, dimensione che facilita l'integrazione in sistemi di movimentazione compatti. La ruota supporta una capacità di carico statico di 400 kg, mentre la capacità di carico dinamico raggiunge 200 kg alla velocità di 4 km/h, rendendola idonea per applicazioni che richiedono prestazioni affidabili in movimento. Questa ruota fissa è particolarmente adatta per produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, smaltimento dei rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Alpha è una soluzione robusta progettata per applicazioni industriali e commerciali, caratterizzata da una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante e incorpora un doppio giro di sfere come cuscinetto girevole, garantendo rotazioni fluide e affidabili. La ruota presenta un diametro di 125 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano prestazioni durature nel tempo. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, mentre il corpo della ruota è costruito in alluminio, combinando leggerezza e resistenza strutturale. L'altezza complessiva del prodotto è di 161 mm, dimensione che facilita l'integrazione in diversi sistemi di movimentazione. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 600 kg, mentre in condizioni dinamiche raggiunge 200 kg a 6 km/h e 300 kg a 4 km/h, offrendo versatilità in molteplici scenari operativi. Questa ruota girevole è ideale per produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e piattaforma, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante con cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota è caratterizzata da corpo in alluminio e battistrada in gomma elastica nera vulcanizzata, equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione e diametro di 125 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 164 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 300 kg a 4 km/h e 240 kg a 6 km/h, mentre il carico statico massimo è di 600 kg. Questa ruota trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, presso produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole con freno totale 125 mm
La ruota girevole con freno totale Alpha è un componente per la movimentazione di carichi in ambito industriale e logistico. La piastra di fissaggio è di tipo rettangolare e consente un collegamento stabile alla struttura. Il corpo è realizzato in lamiera di acciaio, pesante, e il supporto girevole è a doppio giro di sfere. La ruota ha diametro di 125 mm, cuscinetto piano, battistrada identico al nucleo e corpo in Poilammide. L'altezza complessiva è di 155 mm. La portata statica massima è di 550 kg, mentre la portata dinamica è di 275 kg alla velocità di 4 km/h. Applicazioni: produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota girevole con freno totale 200 mm
Alpha è una ruota girevole con freno totale, progettata per applicazioni industriali e di movimentazione in ambiti quali la produzione automobilistica OEM, i carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, la costruzione di container, i sistemi elettronici e la tecnologia delle camere bianche, la tecnologia antincendio, la costruzione di macchinari, i sistemi logistici postali, i carrelli di produzione e da piattaforma, i roll container, gli armadi per attrezzi, le attrezzature per il trasporto, le attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e i banchi da lavoro. L'attacco è realizzato con una piastra rettangolare, che garantisce un fissaggio stabile e affidabile alla struttura del veicolo o dell'attrezzatura. La carcassa è costruita in lamiera di acciaio, pesante, e integra un doppio giro di sfere per la rotazione del perno girevole, assicurando scorrimento fluido e precisione di orientamento. La ruota ha un diametro di 200 mm ed è dotata di un cuscinetto a rulli, mentre il battistrada è in pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato, che preserva le superfici di calpestio senza lasciare segni. Il corpo ruota è in poliammide. Le dimensioni complessive in altezza sono di 240 mm. Il carico statico massimo ammissibile è di 800 kg, mentre il carico dinamico nominale è di 400 kg alla velocità di 4 km/h.
Ruota fissa 100 mm
La ruota fissa Alpha è equipaggiata con una piastra rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante, garantendo robustezza e durabilità in applicazioni industriali gravose. La ruota, con diametro di 100 mm, è dotata di cuscinetto a rulli e rivestita in gomma elastica nera vulcanizzata, mentre il corpo è costruito in poliammide per assicurare resistenza meccanica e leggerezza. L'altezza complessiva del prodotto è di 128 mm, dimensione che lo rende idoneo per l'integrazione in diversi sistemi di movimentazione. La capacità di carico statico raggiunge i 320 kg, mentre la capacità dinamica è di 160 kg alla velocità di 4 km/h, caratteristiche che rendono questa ruota particolarmente adatta per produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologie delle camere bianche, tecnologia antincendio e protezione antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota fissa 125 mm
La ruota fissa Alpha è equipaggiata con una piastra rettangolare come sistema di fissaggio, garantendo un'installazione stabile e versatile su diverse tipologie di supporti. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante e incorpora un doppio giro di sfere come cuscinetto girevole, assicurando una struttura robusta e duratura nel tempo. La ruota presenta un diametro di 125 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione che garantiscono una rotazione fluida e affidabile. Il corpo della ruota è costruito in polipropilene mentre il battistrada è realizzato in gomma termoplastica, combinazione che offre eccellente resistenza all'usura e aderenza su diverse superfici. L'altezza complessiva del prodotto è di 155 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in sistemi di movimentazione compatti. La capacità di carico statico raggiunge 360 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 180 kg a una velocità di 4 km/h, caratteristiche che rendono questa ruota idonea per applicazioni industriali esigenti. La ruota Alpha trova impiego in numerosi settori tra cui la produzione automobilistica OEM, i carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, la costruzione di container, i sistemi elettronici e la tecnologia delle camere bianche, la tecnologia antincendio, la costruzione di macchinari, i sistemi logistici postali, i carrelli di produzione, i roll container, gli armadi per attrezzi, le attrezzature per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, nonché i banchi da lavoro.
Ruota girevole 100 mm
La ruota girevole Alpha è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota è costituita da un corpo in poliammide con battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato e cuscinetto a rulli, con diametro di 100 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 128 mm. La capacità di carico dinamica è di 150 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica raggiunge i 300 kg. Questa ruota trova applicazione in diversi settori tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, oltre che banchi da lavoro.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è costituita da un corpo in poliammide e battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 155 mm. La capacità di carico dinamico è di 250 kg a una velocità di 4 km/h, con carico statico massimo di 500 kg. Questa ruota trova applicazione in diversi settori industriali tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, oltre che banchi da lavoro.