- Home
- Industria
- Settore
- Macchine e attrezzature da officina
-
Attrezzature per il trasporto
Attrezzature per il trasporto
- Armadi per attrezzi
- Banchi da lavoro
- Attrezzature per il trasporto
- Costruzione di container
- Sistemi elettronici, tecnologia delle camere bianche
- Tecnologia antincendio, protezione antincendio
- Costruzione di macchinari
- Attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti
- Produttori di ceramica e vetro
- Ponteggi
- Carrelli elevatori e aziende di riparazione
-
Industria
- Sanità
-
Settore
- Produttori automobilistici OEM
- Mobilità autonoma
-
Macchine e attrezzature da officina
- Armadi per attrezzi
- Banchi da lavoro
- Attrezzature per il trasporto
- Costruzione di container
- Sistemi elettronici, tecnologia delle camere bianche
- Tecnologia antincendio, protezione antincendio
- Costruzione di macchinari
- Attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti
- Produttori di ceramica e vetro
- Ponteggi
- Carrelli elevatori e aziende di riparazione
- Tecnologia di pulizia
- Industria aerospaziale e servizi
- Distributori
- Stile di vita
- Ruote e Rotelle
- News e Innovazione
- Chi siamo
Ruota 200 mm
La ruota Supratech presenta un diametro di 200 mm con battistrada in gomma termoplastica largo 40 mm, corpo in polipropilene e cuscinetto a rulli per garantire scorrevolezza ottimale. Il mozzo ha lunghezza di 58 mm con foro assiale da 20 mm di diametro. Offre capacità di carico dinamico di 160 kg a 3 km/h e statico di 320 kg, rendendola ideale per roll container, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Ruota 100 mm
La ruota Duratech è realizzata in poliammide con battistrada identico al nucleo e presenta un diametro di 100 mm con larghezza del battistrada di 36 mm. Il mozzo ha una lunghezza di 44,4 mm e un foro dell'asse di 12 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetto a rulli per garantire un movimento fluido. La capacità di carico dinamica è di 200 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica raggiunge i 400 kg, rendendola ideale per applicazioni in produttori automobilistici OEM, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche.
Ruota 125 mm
La ruota Duratech è realizzata in poliammide con battistrada identico al nucleo e presenta un diametro di 125 mm, larghezza del battistrada di 40 mm e lunghezza del mozzo di 44,4 mm, con foro dell'asse di 12 mm di diametro e cuscinetto a rulli. Offre una capacità di carico dinamico di 300 kg a 4 km/h e statico di 600 kg, risultando ideale per produttori automobilistici OEM, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, costruzione di macchinari, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, arredi per negozi e attrezzature per il trasporto.
Ruota 160 mm
La ruota Duratech presenta un diametro di 160 mm con larghezza del battistrada di 40 mm e lunghezza del mozzo di 58 mm, dotata di foro assiale da 20 mm di diametro. Realizzata in poliammide con battistrada in materiale identico al nucleo e cuscinetto a rulli, offre una capacità di carico dinamico di 400 kg a 4 km/h e statico di 800 kg. Ideale per produttori automobilistici OEM, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia delle camere bianche, costruzione di macchinari, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, arredi per negozi e attrezzature per il trasporto.
Ruota 200 mm
La ruota Duratech presenta un diametro di 200 mm con una larghezza del battistrada di 50 mm, realizzata in poliammide con battistrada in materiale identico al nucleo. Il mozzo ha una lunghezza di 58 mm con foro assiale di 20 mm di diametro ed è dotato di cuscinetto a rulli per garantire un movimento fluido. La capacità di carico dinamica raggiunge 400 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica arriva fino a 800 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali come produttori automobilistici OEM, costruzione di macchinari e sistemi di trasporto.
Ruota 160 mm
La ruota Novatech in alluminio presenta un diametro di 160 mm con battistrada in poliuretano colato largo 50 mm e mozzo lungo 54 mm, dotata di foro con cava per chiavetta da 20 mm di diametro. Offre una capacità di carico dinamico di 960 kg a 4 km/h e 800 kg a 6 km/h, con carico statico massimo di 1920 kg. Ideale per applicazioni industriali quali sistemi AGV, AMR, attrezzature aeroportuali, macchinari medicali, automotive OEM e logistica.
Ruota 125 mm
La ruota Supratech presenta un diametro di 125 mm con battistrada in gomma termoplastica largo 40 mm, corpo in polipropilene e cuscinetti a sfere di precisione per garantire movimenti fluidi e silenziosi. Il mozzo ha una lunghezza di 45 mm con foro assiale da 8 mm di diametro per l'installazione su perni standard. Offre una capacità di carico dinamico di 180 kg a 4 km/h e statico di 360 kg, rendendola ideale per roll container, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Ruota 100 mm
La ruota Supratech presenta un diametro di 100 mm con battistrada in gomma termoplastica largo 32 mm, corpo in polipropilene e cuscinetti a sfere di precisione per garantire movimenti fluidi e silenziosi. Il mozzo ha una lunghezza di 45 mm con foro assiale da 8 mm di diametro per l'installazione su perni standard. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a velocità fino a 3 km/h, mentre quella statica raggiunge 200 kg, rendendola ideale per roll container, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Ruota 125 mm
La ruota Novatech è realizzata in alluminio con battistrada in poliuretano colato largo 50 mm e diametro di 125 mm. Il mozzo ha una lunghezza di 60 mm con foro assiale di 20 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione. La capacità di carico dinamico è di 400 kg a 4 km/h, mentre quella statica raggiunge 800 kg. Questa ruota trova applicazione in numerosi settori industriali tra cui industria aerospaziale, sistemi AMR e AGV, produttori automobilistici OEM, apparecchiature medicali, logistica e movimentazione materiali.
Ruota 250 mm
La ruota Novatech è realizzata in ghisa con battistrada in poliuretano colato da 50 mm di larghezza e diametro di 250 mm, dotata di cuscinetti a sfere di precisione con foro assale da 25 mm e mozzo lungo 60 mm. Offre una capacità di carico dinamico di 1440 kg a 4 km/h e 1200 kg a 6 km/h, con carico statico massimo di 2880 kg. È progettata per applicazioni industriali pesanti inclusi sistemi AGV, AMR, produzione automobilistica, attrezzature mediche, logistica e trasporti.
Ruota 82 mm
La ruota Novatech è realizzata con corpo in acciaio e ferro, dotata di battistrada in poliuretano colato con larghezza di 90 mm e diametro di 82 mm. Il mozzo ha una lunghezza di 90 mm con foro assiale di 20 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione. La capacità di carico dinamico è di 750 kg a 3 km/h, mentre quella statica raggiunge 1500 kg. Questa ruota trova applicazione in numerosi settori industriali tra cui industria aerospaziale, sistemi AMR e AGV, produttori automobilistici OEM, apparecchiature mediche e logistiche.
Ruota 125 mm
La ruota Maxtech presenta un diametro di 125 mm con battistrada in schiuma di poliuretano largo 30 mm e corpo in polipropilene. Il mozzo ha una lunghezza di 36,5 mm con foro assiale di 8 mm di diametro, dotato di cuscinetto a sfere di precisione inossidabile. La capacità di carico dinamico è di 75 kg a 3 km/h, mentre quella statica raggiunge 150 kg. Ideale per industria aerospaziale, attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, ceramica e vetro, costruzione container e macchinari, carrelli produzione, ponteggi, armadi attrezzi e attrezzature trasporto.
Ruota 100 mm
La ruota Novatech in alluminio presenta un diametro di 100 mm con battistrada in poliuretano colato largo 40 mm, dotata di cuscinetti a sfere di precisione e mozzo lungo 26 mm con foro assiale da 12 mm di diametro. Offre una capacità di carico dinamico di 300 kg a 4 km/h e 240 kg a 6 km/h, con carico statico massimo di 600 kg. È progettata per applicazioni industriali specializzate tra cui sistemi AGV, AMR, attrezzature aeroportuali, macchinari medicali, automotive OEM e logistica.
Ruota 150 mm
La ruota Duratech presenta un diametro di 150 mm con larghezza del battistrada di 46 mm e lunghezza del mozzo di 58 mm, dotata di foro assiale da 20 mm di diametro. Realizzata in poliammide con battistrada in materiale identico al nucleo e cuscinetto a rulli, offre una capacità di carico dinamico di 500 kg a 4 km/h e statico di 1000 kg. Ideale per produttori automobilistici OEM, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia delle camere bianche, costruzione di macchinari, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, arredi per negozi e attrezzature per il trasporto.
Ruota 125 mm
La ruota Elastech presenta un diametro di 125 mm e una larghezza del battistrada di 40 mm, realizzata con corpo in poliammide elettricamente conduttivo e battistrada in gomma elastica antitraccia, antistatica e vulcanizzata, dotata di cuscinetti a sfere di precisione. Offre una capacità di carico dinamico di 160 kg a 4 km/h e statico di 320 kg, risultando ideale per sistemi AMR, carrelli industriali, costruzione macchinari, logistica postale e numerose altre applicazioni professionali.
Ruota 100 mm
La ruota Puretech per ruote pivottanti presenta un diametro di 100 mm con battistrada in gomma piena, antitraccia di larghezza 32 mm montato su corpo in lamiera d'acciaio. Il mozzo ha una lunghezza di 36 mm con foro dell'asse di 8 mm di diametro e cuscinetti a coni di sfere. La capacità di carico dinamico è di 80 kg a velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato raggiunge 160 kg, garantendo prestazioni affidabili per applicazioni industriali e commerciali.
Ruota 125 mm
La ruota Puretech per ruote pivotanti presenta un diametro di 125 mm con battistrada in gomma piena, antitraccia di larghezza 32 mm, montato su corpo in lamiera d'acciaio. Il mozzo ha una lunghezza di 36 mm con foro dell'asse di 8 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetti a coni di sfere per garantire rotazione fluida. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a velocità fino a 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato raggiunge 200 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e resistenza.
Ruota 150 mm
La ruota Puretech per ruote pivottanti presenta un diametro di 150 mm con battistrada in gomma piena, antitraccia di larghezza 32 mm, montato su corpo in lamiera d'acciaio con cuscinetti a coni di sfere. Il mozzo ha una lunghezza di 36 mm con foro asse di 8 mm di diametro. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a velocità fino a 3 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 200 kg, garantendo prestazioni affidabili per applicazioni industriali e commerciali.
Ruota 100 mm
La ruota Puretech per ruote pivottanti presenta un diametro di 100 mm con battistrada in gomma piena, nera di larghezza 35 mm e corpo in polipropilene. Il mozzo ha una lunghezza di 44,4 mm con foro dell'asse di 12 mm di diametro ed è dotato di cuscinetto a rulli per garantire una rotazione fluida. La capacità di carico dinamico è di 75 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 150 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e resistenza.
Ruota 75 mm
La ruota Puretech per ruote pivottanti presenta un diametro di 75 mm con battistrada in gomma piena, antitraccia di larghezza 25 mm, montato su corpo in lamiera d'acciaio con cuscinetti a coni di sfere. Il mozzo ha una lunghezza di 28 mm con foro asse di 6 mm di diametro. La capacità di carico dinamico è di 55 kg a velocità fino a 3 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 110 kg, garantendo prestazioni affidabili per applicazioni industriali e commerciali.
Ruota 80 mm
La ruota Puretech per ruote pivottanti presenta un diametro di 80 mm con battistrada in gomma piena, nera di larghezza 35 mm montato su corpo in polipropilene. Il mozzo ha una lunghezza di 44,4 mm con foro dell'asse di 12 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetto a rulli per garantire una rotazione fluida. La capacità di carico dinamico è di 70 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 140 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e resistenza.
Ruota 160 mm
La ruota Puretech per ruote pivottanti presenta un diametro di 160 mm con battistrada in gomma piena, nera di larghezza 40 mm e corpo in polipropilene. Il mozzo ha una lunghezza di 58 mm con foro dell'asse di 20 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetto a rulli per garantire una rotazione fluida. La capacità di carico dinamico è di 135 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 270 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di carico.
Ruota 160 mm
La ruota Puretech per ruote pivotanti presenta un diametro di 160 mm con battistrada in gomma piena, antitraccia di larghezza 40 mm, montato su corpo in polipropilene. Il mozzo ha una lunghezza di 58 mm con foro per asse di 20 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetto a rulli per garantire una rotazione fluida. La capacità di carico dinamico è di 135 kg a una velocità di 4 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 270 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevata resistenza e durata.
Ruota 125 mm
La ruota Puretech per ruote pivottanti presenta un diametro di 125 mm con larghezza del battistrada di 37 mm e lunghezza del mozzo di 48 mm, mentre il foro dell'asse ha un diametro di 12 mm. Il corpo è realizzato in polipropilene e il battistrada in gomma piena antitraccia, dotata di cuscinetto a rulli per garantire una rotazione fluida. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 200 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di carico.