Zeta
4688ITP200P63
Core attributes
| Applications | Automobile, Industries utilisateurs, Machines et équipements d’atelier, Revendeurs, Solutions de transport lourd |
|---|---|
| Nom du produit | Zeta |
| Type de produit | Roulette fixe |
| Capacité de charge à 4 km/h | 800 KG |
| Capacité de charge à 6 km/h | 640 KG |
| Capacité de charge statique | 1600 KG |
| Plage de température (minimale) | -10 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Hauteur | 240 mm |
| Largeur totale | 117 mm |
| Poids | 2,64 KG |
Performance
| Performance de roulage | |
|---|---|
| Bruit de mouvement | |
| Usure | |
| Résistance à la corrosion |
Housing
| Matériau | Tôle d’acier, forte charge |
|---|---|
| Forme de la chape | Galbée, renforcée |
| Pivot | Double rangée de billes, renforcée ou inoxydable |
| Couleur | Zingué bleu |
Wheel
| Corps de roue | Aluminium |
|---|---|
| Bandage | Polyuréthane, coulé |
| Roulement | Roulement à billes de précision |
| Couleur de la roue | Jaune miel (RAL1005) |
| Diamètre de roue | 200 mm |
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
| Longueur de la platine | 137 mm |
| Largeur de la platine | 117 mm |
| Longueur des trous de la platine (minimum) | 75 mm |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 80 mm |
| Largeur des trous de la platine (minimum) | 75 mm |
| Largeur des trous de la platine (maximum) | 105 mm |
| Diamètre des trous de la platine | 11 mm |