Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La rueda giratoria Rueda Smiles está equipada con un agujero ciego para conexión B10 que garantiza una fijación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida resistente e incorpora un vástago giratorio espiga que proporciona un movimiento de rotación suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica, montada sobre un cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento silencioso y eficiente. Con un diámetro de rueda de 50 mm y una altura total de 71,5 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 40 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 80 kg. Ideal para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
5520PJI050L51-10 MOUSE, Red
Atributos principales
Tipo de cara
Ratón
Tipo
Rueda giratoria Rueda
Ancho total
55 mm
Capacidad de carga a 3 km/h
40 kg
Capacidad de carga estática
80 kg
Altura total
71.5 mm
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso total
0.1 kg
Nombre del producto
Lumina
Estándar
EN12528 - Ruedas para muebles
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Ajuste
Tipo de ajuste
Agujero ciego para conexión B10
Diámetro del agujero del Perno
10 mm
Carcasa
Color
Rojo creativo (Pantone 186C)
Forma de Horquilla Forma
Aro doble Soporte, cerrado, con cúpula
Material
Poliamida
Rodamiento giratorio
Vástago giratorio Espiga
Diámetro del domo
23 mm
Interferencia de giro
120 mm
Desplazamiento
20 mm
Radio de giro
60 mm
Rueda
Dureza de la Banda de rodadura (A)
90 Shore A
Material del cuerpo
Polipropileno
Material de la banda de rodadura
Goma termoplástica
Ancho de Banda de rodadura
10 mm
Diámetro
50 mm
Anchura del cuerpo
10 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Color Banda de rodadura
Gris tráfico A (RAL7042)
Eje
Remachado
Cojinete
Cojinete liso con Separador tubo separador
Color Aro
Rojo creativo (Pantone 186C)

Premio al Diseño Red Dot

Premio al Diseño Red Dot

special-features-image
Características especiales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Combinación de colores
Los colores pueden adaptarse al diseño del producto
Diseño premiado
Premiado con prestigiosos galardones por jurados internacionales
Superficie pintada
Oro, cromo o colores brillantes
Integración visual
Diferentes diámetros de cúpula para una transición perfecta de la rueda a la aplicación
Cubierta robusta
Cubierta hecha de zinc fundido a presión sólido o material sintético
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Componentes resistentes a químicos
Insensible a muchos agentes de limpieza y sustancias químicas
Maniobrabilidad optimizada
Rueda doble con alta maniobrabilidad gracias al efecto diferencial
Menos limpieza
Gracias a las superficies lisas, las ruedas son rápidas y fáciles de limpiar
Caras brillantes y coloridas
Oso, vaca, gato y avión. Cualquier combinación es posible