Ya sea para carros de transporte en logística o ingeniería mecánica, vehículos de guiado automático o dispositivos de montaje móviles: con Kappa, Kappa twin, Omikron y Omikron twin, TENTE ofrece una familia modular completa de ruedas de alta capacidad para distintos rangos de carga, alturas de montaje y requisitos de movimiento. Así puede encontrar una solución para su aplicación adaptada a sus requisitos reales.
— Los expertos de TENTE, Adrian Postavaru y Marius Janotta
En nuestra consulta de 15 minutos, encontraremos juntos la rueda industrial más adecuada para su aplicación.
— Los expertos de TENTE, Adrian Postavaru y Marius Janotta
La familia de alta capacidad de un vistazo: estandarizada, modular y con más de 300 configuraciones posibles
Con su familia de alta capacidad, TENTE ofrece un portfolio claramente estructurado de ruedas de alta capacidad para distintos rangos de carga y requisitos de aplicación. Desde soluciones de una rueda hasta ruedas gemelas para las mayores capacidades de carga, la familia está diseñada para responder a diferentes requisitos de capacidad de carga, altura de montaje, maniobrabilidad y condiciones del suelo.
Con la introducción de Kappa twin, la familia de alta capacidad queda ahora completa. El sistema modular permite una selección precisa basada en los requisitos reales de la aplicación, con diferentes tipos de horquilla, materiales de rueda y variantes funcionales. El resultado es una solución técnicamente adecuada, económicamente razonable y sin diseños especiales innecesarios.
Generado por IA
La rueda de alta capacidad adecuada para su aplicación
Altura de montaje
¿Cuánto espacio hay disponible debajo de la aplicación?
Capacidad de carga
¿Qué carga debe soportar con seguridad cada rueda?
Maniobrabilidad y bloqueo
¿La carga debe moverse libremente, posicionarse con precisión y/o bloquearse de forma segura?
Condiciones del suelo
¿Qué importancia tienen la protección del suelo, la resistencia a la rodadura, la reducción del ruido y un funcionamiento suave?
Encuentre la rueda de alta capacidad adecuada en solo 15 minutos
Ya se trate de altura de montaje, capacidad de carga o entorno operativo: encuentre de forma rápida y sencilla la rueda de alta capacidad adecuada para su aplicación.
En una revisión de aplicación de 15 minutos, comenta sus requisitos directamente con un experto de TENTE: de forma rápida, concreta y con un claro enfoque en el uso práctico.