Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!

Integral - a million design options

Whether it's a hospital bed, surgery table or medical device, a consistent product design makes your brand visible down to the last detail.
Integral_twin_load_campaign_colour-options_1920x1080px
¿Quién quiere ser camaleonario?

Integral: un millón de opciones de diseño.

¿Quién quiere ser camaleonario?

Ruedas con un diseño de producto personalizado
¿Por qué pasar desapercibido si puedes encajar a la perfección?
Ya sea una cama de hospital, una mesa de operaciones o un equipo médico: un diseño de producto coherente hace visible su marca hasta el último detalle. Por eso, Integral plus e Integral twin load de TENTE pueden adaptarse visualmente al diseño de su producto o al de sus clientes. Desde colores personalizados hasta su propio logotipo, para que también la rueda forme parte del diseño global.

Dos soluciones de ruedas. Su sello de diseño.

Figure: Integral
Para camas de hospital y camas geriátricas

Integral plus. Se adapta al diseño de su producto.

Toda la tapa de soporte de Integral plus puede adaptarse al diseño cromático que desee. ¿Quiere destacar? Solo tiene que indicar el color RAL* deseado y aportar una nota de color. Así hará que su marca sea reconocible y pondrá un poco más de color en el día a día hospitalario.

¿Prefiere un diseño discreto? Integral plus también está disponible en los colores estándar RAL 9002, RAL 9006 y RAL 9011.

Diseñada para camas de hospital y camas geriátricas

Integral plus ha sido desarrollada para el uso diario en hospitales y centros asistenciales y combina un manejo optimizado con las características contrastadas de la serie Integral.

Para mesas de operaciones y equipos médicos exigentes

Integral twin load. Un diseño con identidad propia.

Integral twin load también puede integrarse visualmente en su concepto de producto personalizado. Bajo pedido, la tapa de soporte puede realizarse en el color RAL* que desee y la tapa puede incorporar su logotipo. De este modo, el diseño de su producto transmite la identidad de su marca hasta el último detalle.

¿Prefiere una combinación clásica? RAL 9002 es el color estándar de Integral twin load.

Fuerte cuando importa

Integral twin load ha sido desarrollada para mesas de operaciones, robots quirúrgicos, camas bariátricas y otras aplicaciones médicas exigentes. Su elevada rigidez torsional y una capacidad de carga de hasta 250 kg por rueda garantizan una posición estable incluso con cargas elevadas.

* Preferred RAL colours outside the standard range are available on request and subject to order quantity.