Novatech
FTP 150x60-Ø20 HL60
Descargas
Servicio CAD
Puede descargar datos de construcción para este producto en un formato diferente
Inicie sesión para ver los archivos CAD
Atribucions bàsiques
| Aplicaciones | Automotive, Autonomous Mobile Robots, Ferretero, Heavy Transport Solutions, Industrial Consumer, Warehousing Solutions |
|---|---|
| Nombre del producto | Novatech |
| La capacidad de carga a 4 km/h | 960 KG |
| La capacidad de carga a 6 km/h | 800 KG |
| La capacidad de carga es estática | 1600 KG |
| Rango de temperatura (mínimo) | -10 °C |
| Rango de temperatura (máximo) | 60 °C |
| Peso total | 3.34 KG |
Rendimiento
| Rendimiento del rodillo | |
|---|---|
| Ruido de movimiento | |
| Deserción | |
| Resistencia a la corrosión |
Aro
| Material del cuerpo | Casting |
|---|---|
| material de la banda de rodadura | Polyurethane, casted |
| Cojinete | Precision ball bearing |
| Color del aro | Amarillo miel (RAL1005) |
| banda de rodadura | Soft tread |
| Diámetro del aro | 150 mm |
| Ancho de banda de rodadura | 60 mm |
| El diámetro del agujero del eje | 20 mm |
| Longitud del cubo | 60 mm |
| Anchura del aro | 60 mm |
| Dureza de la banda de rodadura (A) | 92 Shore A |
| Dureza de la banda de rodadura (D) | 42 Shore D |