Aro 200 mm
Duratech
Número de pedido:
199801262
EAN:
4031582320053
Número de producto:
MOP 200x50-Ø35 HL60
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Ruedas de bajo desgaste
La rueda Duratech para ruedas giratorias está fabricada con cuerpo de poliamida súper pesada y banda de rodadura de material idé...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Hojas de datos
La rueda Duratech para ruedas giratorias está fabricada con cuerpo de poliamida súper pesada y banda de rodadura de material idéntico con cuerpo de aro, incorporando rodamiento de bolas de precisión. Presenta un diámetro de 200 mm, ancho de banda de 50 mm, longitud de cubo de 60 mm y diámetro de orificio del eje de 35 mm. Ofrece una capacidad de carga estática de 5600 kg y capacidades dinámicas de 3360 kg a 4 km/h y 2800 kg a 6 km/h, proporcionando un rendimiento excepcional en aplicaciones industriales de alta exigencia.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Atributos principales
Rueda
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Ruedas de bajo desgaste
Ruedas duraderas con un desgaste extremadamente bajo