- Početna
- Industrija
- Stil života
- Nameštaj i dizajn
-
Medija nameštaj
Točkići i kotači za medijsku opremu
Okretanje Tocak 75 mm
Lumina okretanje točak predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost sa zatvorenom rupom za postavljanje B10 kao sistemom montaže. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno je stablom za okretanje koje omogućava glatko rotiranje. Točak se sastoji od tela od poliamida, dok je materijal gazne površine identičan sa telom točka, što obezbeđuje konzistentnost i izdržljivost. Ležaj je izveden kao klizni ležaj sa čaura cevi za pouzdanu funkcionalnost. Prečnik točka iznosi 75 mm, a ukupna visina konstrukcije je 88 mm. Dinamička nosivost dostiže 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 200 kg. Ovaj točak je idealan za primenu kod noćnih ormarića, nameštaja, medija nameštaja, kancelarijskih stolica i kancelarijskog nameštaja.
Okretanje Tocak 50 mm
Lumina okretanje točak predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost sa zatvorenom rupom za postavljanje B10 koja obezbeđuje sigurno učvršćivanje. Kućište je izrađeno od cink-di-kasting/aluminijum materijala sa stablo, okretanje ležajem koji omogućava glatko okretanje u svim pravcima. Točak se sastoji od polipropilen, električni provodnik tela i termoplastična guma, električna provodljivost gaznog sloja, opremljen kliznim ležajem sa caura cevi za dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 50 mm, dok je ukupna visina konstrukcije 54 mm. Dinamička nosivost dostiže 40 kg pri brzini od 3 km/h, a statička nosivost iznosi 80 kg. Idealan je za primenu kod noćnih ormarića, nameštaja, medija nameštaja, kancelarijskih stolica i kancelarijskog nameštaja gde su potrebne pouzdanost i električna provodljivost.
Okretanje Tocak 50 mm
Lumina okretanje točak predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost nameštaja, opremljen stablom sa prstenom za hvatanje, sa ogrlicom kao montažnim sistemom. Kućište je izrađeno od polipropilena sa stablo, okretanje ležajem koji omogućava glatko rotiranje. Točak se sastoji od tela napravljenog od polipropilena sa električnom provodljivošću, dok je gazna površina izrađena od termoplastične gume sa električnom provodljivošću koja obezbeđuje odličnu vuču i antistatička svojstva. Ležaj točka je klizni ležaj sa caura cevi koji garantuje dugotrajnu upotrebu. Točak ima prečnik od 50 mm, dok je ukupna visota konstrukcije 61 mm. Ovaj točak je idealno rešenje za noćne ormarići, nameštaj, medija nameštaj, kancelarijske stolice i kancelarijski nameštaj, pružajući pouzdanu mobilnost u različitim primenama.
Okretanje Tocak 50 mm
Lumina je okretanje točak namenjen za primenu u nameštaju i opremanju interijera, dizajniran sa stablom sa prstenom za hvatanje i ogrlicom kao fitingom koji omogućava sigurnu montažu na različite površine. Kućište točka je izrađeno od cink-di-kastinga i aluminijuma, što osigurava otpornost na koroziju i dugotrajnost, dok je opremljeno stablom sa okretanjem koje omogućava fleksibilno kretanje u svim pravcima. Točak ima prečnik od 50 milimetara i izrađen je od termoplastične gume sa kliznim ležajem sa čaura cevi, što garantuje glatko i tiho kretanje bez buke. Ukupna visina proizvoda iznosi 59 milimetara, što ga čini kompaktnim i pogodnim za ugradnju u različite vrste nameštaja. Proizvod ima statičku nosivost od 80 kilograma i dinamičku nosivost od 40 kilograma pri brzini od 3 kilometra na sat, što ga čini pouzdanim za primenu u noćnim ormarićima, opštem nameštaju, medijskom nameštaju i kancelarijskom nameštaju. Kombinacija polipropilenske osnove i termoplastične gume osigurava optimalnu ravnotežu između čvrstine, fleksibilnosti i otpornosti na habanje.
Okreni Tocak sa isprekidana kocnica 50 mm
Okretni točak Lumina sa isprekidanom kočnicom predstavlja kompaktnu komponentu namenjenu pokretnim sistemima nameštaja i kancelarijske opreme. Fiksiranje se ostvaruje pomoću stabla sa prstenom za hvatanje i ogrlicom, što omogućava sigurnu i stabilnu montažu. Kućište je izrađeno od materijala cink-di-kasting / aluminijum i sadrži okretni ležaj sa stablom za slobodno okretanje točka. Točak prečnika 50 mm ima klizni ležaj sa čaurom cevi, gazeću površinu od termoplastične gume i telo od polipropilena. Ukupna visina točka iznosi 59 mm, a kompaktne dimenzije omogućavaju ugradnju u ograničen prostor ispod nameštaja. Statičko opterećenje iznosi 80 kg, dok dinamičko opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 40 kg, a vrednosti su definisane prema ispitnim uslovima proizvođača. Točak je namenjen za noćne ormariće, nameštaj, medija nameštaj, kancelarijski nameštaj i kancelarijske stolice.
Okretanje Tocak 50 mm
Lumina je okretanje točak namenjen za primenu u nameštaju i noćnim ormarićima, sa zatvorenom rupom za postavljanje B10 koja omogućava jednostavnu montažu na različite površine. Kućište točka je izrađeno od cink-di-kastinga ili aluminijuma, što osigurava otpornost na koroziju i dugotrajnost, dok je opremljeno stablom sa okretanjem koje omogućava fleksibilno kretanje u svim pravcima. Točak ima prečnik od 50 mm i izrađen je od termoplastične gume sa svojstvom električne provodljivosti, što ga čini pogodnim za primenu u okruženjima gde je potrebna elektrostatička zaštita. Telo točka je od polipropilena, takođe sa svojstvom električnog provodnika, što dodatno doprinosi sigurnosti u zahtevnim radnim uslovima. Točak je opremljen kliznim ležajem sa cevnom čaurom koja omogućava glatko i tiho kretanje. Ukupna visina proizvoda iznosi 56 mm, što ga čini kompaktnim i pogodnim za ugradnju u različite vrste nameštaja. Proizvod ima statičku nosivost od 80 kg, što omogućava sigurnu upotrebu sa težim teretima, dok je dinamička nosivost 40 kg pri brzini kretanja od 3 km/h. Lumina je idealna za primenu u noćnim ormarićima, namešanju, medijskom nameštaju i kancelarijskom nameštaju, gde se zahtevaju pouzdanost, preciznost i sigurnost.
Okretanje Tocak 50 mm
Lumina je okretanje točak namenjen za primenu na mobilnom nameštaju i opremanju industrijskih prostora. Točak je opremljen zatvorenom rupom za postavljanje B10 koja omogućava sigurnu i stabilnu montažu na različite vrste nosača. Kućište točka je izrađeno od cink-di-kastinga ili aluminijuma, što osigurava otpornost na koroziju i dugotrajnost, dok je opremljeno stablom sa okretanjem koje omogućava fleksibilno kretanje u svim pravcima. Točak ima prečnik od 50 milimetara i izrađen je od polipropilena sa svojstvom električnog provodnika, što ga čini pogodnim za primenu u okruženjima gde je potrebna elektrostatička zaštita. Tread materijal točka je identičan sa telom točka, što osigurava ujednačenu kvalitet i performanse. Točak je opremljen kliznim ležajem sa cevnom čaurom koja omogućava glatko i tiho kretanje. Ukupna visina točka iznosi 56 milimetara, što omogućava kompaktnu integraciju u različite sisteme nameštaja. Kapacitet opterećenja točka je 80 kilograma u statičkom stanju, dok je dinamički kapacitet opterećenja 40 kilograma pri brzini od 3 kilometra na sat. Lumina točak je idealan za primenu na noćnim ormarićima, nameštaju, medijskom nameštaju i kancelarijskom nameštaju, gde se zahtevaju pouzdanost, tiho kretanje i dugovečnost.
Okretanje Tocak 50 mm
Lumina je okretanje točak namenjen za primenu u mobilijaru i industrijske namene, sa zatvorenom rupom za postavljanje B10 koja omogućava jednostavnu montažu na različite vrste nameštaja. Kućište točka je izrađeno od cink-di-kastinga ili aluminijuma, što osigurava otpornost na koroziju i dugotrajnost, dok je oslonac za okretanje realizovan preko stabla sa okretanjem koje omogućava fleksibilno kretanje u svim pravcima. Točak ima prečnik od 50 milimetara i izrađen je od polipropilena, sa treadom koji je identičan materijalu tela točka, što garantuje ujednačenu kvalitet i performanse. Oslanjanje točka je realizovano preko kliznog ležaja sa cevnom čahurom, što omogućava glatko i tiho kretanje bez dodatnog održavanja. Ukupna visina proizvoda iznosi 56 milimetara, što ga čini kompaktnim rešenjem za različite primene. Proizvod ima statičku nosivost od 80 kilograma, što omogućava stabilno oslanjanje teških nameštaja, dok dinamička nosivost iznosi 40 kilograma pri brzini kretanja od 3 kilometra na sat. Lumina točak je idealan za noćne ormarićе, opšti nameštaj, medijski nameštaj i kancelarijski nameštaj, pružajući pouzdanu mobilnost i stabilnost u svim primenjenim okruženjima.
Okretanje Tocak 75 mm
Stylea okretanje točak je opremljen zatvorenom rupom za postavljanje B10 koja omogućava sigurno montiranje. Kućište je izrađeno od poliamida sa stablo, okretanje ležajem koji obezbeđuje glatko okretanje. Točak ima telo od poliamida, a materijal gazne površine je identičan sa telom točka, što garantuje konzistentnost performansi. Ležaj točka je klizni ležaj sa čaura cevi koji osigurava pouzdanu funkcionalnost. Prečnik točka iznosi 75 mm, dok je ukupna visina proizvoda 76 mm. Dinamička nosivost je 80 kg pri brzini od 3 km/h, a statička nosivost dostiže 160 kg. Ovaj točak je idealan za primenu u noćnim ormarićima, nameštaju, medija nameštaju, kancelarijskim stolicama i kancelarijskom nameštaju.
Okreni Tocak sa kocnica tocka 75 mm
Stylea je okretni točak sa kočnicom točka namenjen pokretnoj montaži nameštaja i opreme koja zahteva lako i precizno kretanje. Spojni deo je izveden kao zatvorena rupa za postavljanje tipa B10, što omogućava sigurnu i čvrstu ugradnju u odgovarajuće otvore na nosećoj konstrukciji. Kućište je izrađeno od poliamida, a okretni deo je oslonjen na stablo za okretanje koje omogućava slobodno zakretanje točka. Sam točak prečnika 75 mm ima klizni ležaj sa čaurom cevi, dok je materijal gazećeg sloja identičan materijalu tela točka, odnosno poliamidu. Ukupna visina proizvoda iznosi 76 mm. Statička nosivost iznosi 160 kg, dok dinamička nosivost pri brzini od 3 km/h iznosi 80 kg. Proizvod je namenjen za noćne ormariće, nameštaj, medija nameštaj i kancelarijski nameštaj.
Okretanje Tocak 65 mm
Stylea okretanje točak je opremljen stablom sa prstenom za hvatanje, sa ogrlicom kao tipom fitting-a. Kućište je izrađeno od poliamida sa stablo, okretanje sistemom ležaja za okretanje. Točak se sastoji od tela od poliamida sa gazećom površinom identičnom sa telom točka, dok je ležaj izveden kao klizni ležaj sa čaura cevi. Prečnik točka iznosi 65 mm. Ukupna visina proizvoda je 72 mm. Dinamička nosivost je 50 kg pri brzini od 3 km/h. Proizvod je naamenjen za primenu kod noćnih ormarića, nameštaja, medija nameštaja, kancelarijskih stolica i kancelarijskog nameštaja.
Okretanje Tocak 75 mm
Stylea okretanje točak je opremljen narezanim navojnim šestougaonim vratom na vrhu kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida sa stablom za okretanje koje omogućava rotaciju. Točak se sastoji od tela napravljenog od poliamida, dok je materijal gazne površine identičan sa telom točka, a oslanjanje je ostvareno putem kliznog ležaja sa čaurom i cevima. Prečnik točka iznosi 75 mm, dok je ukupna visina proizvoda 88 mm. Dinamička nosivost je 50 kg pri brzini od 3 km/h, a statička nosivost dostiže 100 kg. Proizvod je posebno pogodan za primenu kod noćnih ormarića, nameštaja, medija nameštaja, kancelarijskih stolica i kancelarijskog nameštaja.
Okreni Tocak sa kocnica tocka 75 mm
Stylea je okretni točak sa kočnicom točka, namenjen za upotrebu na nameštaju, a konkretno na nočnim ormarićima, nameštaju, medija nameštaju i kancelarijskom nameštaju. Priključak je izveden kao narezan navoj sa šestougaonim vratom i vrhom, što omogućava jednostavnu montažu na nosnu konstrukciju. Kućište je izrađeno od poliamida i obezbeđuje okretanje zahvaljujući stablu i ležišnom sklopu za rotaciju. Točak ima prečnik 75 mm, a gazeća površina je izrađena od istog materijala kao i telo točka, odnosno poliamida. Ležaj točka je klizni ležaj sa čaurom cevi, što omogućava glatko kretanje uz minimalno trenje. Takva izvedba obezbeđuje stabilan i tih rad u svakodnevnoj upotrebi. Ukupna visina proizvoda iznosi 88 mm. Statičko nosivo opterećenje iznosi 100 kg, dok dinamičko nosivo opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 50 kg.
Okreni Tocak sa kocnica tocka 65 mm
Stylea je okretni točak sa kočnicom točka, namenjen za upotrebu u nameštaju, a ugrađuje se preko zatvorene rupe za postavljanje tipa B10. Kućište je izrađeno od poliamida i sadrži stablo za okretanje, koje omogućava zakretanje točka. Točak prečnika 65 mm opremljen je kliznim ležajem sa čaurom cevi, dok je gazeća površina izrađena od materijala identičnog materijalu tela točka, odnosno od poliamida. Ukupna visina točka iznosi 91,5 mm, što je važno pri projektovanju prostora za ugradnju. Nosivost je definisana statičkim opterećenjem od 100 kg i dinamičkim opterećenjem od 50 kg pri brzini od 3 km/h. Točak je namenjen za noćne ormariće, nameštaj, medijski nameštaj i kancelarijski nameštaj.
Okretanje Tocak 75 mm
Stylea okretanje točak je opremljen zatvorenom rupom za postavljanje B10 koja omogućava sigurno montiranje. Kućište je izrađeno od poliamida sa stablom za okretanje koje obezbeđuje glatko rotiranje. Točak ima telo od poliamida, a materijal gazne površine je identičan sa telom točka, što garantuje konzistentnost performansi. Ležaj je izveden kao klizni ležaj sa čaura cevi koji pruža pouzdano funkcionisanje. Prečnik točka iznosi 75 mm, dok je ukupna visina proizvoda 88,5 mm. Dinamička nosivost je 50 kg pri brzini od 3 km/h, a statička nosivost dostiže 100 kg. Proizvod je idealan za primenu kod noćnih ormarića, nameštaja, medija nameštaja, kancelarijskih stolica i kancelarijskog nameštaja.
Okreni Tocak sa kocnica tocka 75 mm
Stylea je okretni točak sa kočnicom točka namenjen za primenu u nameštaju i sličnim konstrukcijama. Fiting je zatvorena rupa za postavljanje B10, što omogućava jednostavnu i pouzdanu ugradnju točka na nosivu konstrukciju. Kućište, izrađeno od poliamida, sadrži stablo za okretanje koje omogućava slobodno zakretanje točka oko vertikalne ose, čime se olakšava upravljanje pri kretanju. Točak prečnika 75 mm ima klizni ležaj sa čaurom cevi, dok je materijal gazećeg sloja identičan materijalu tela točka, odnosno poliamidu. Ukupna visina proizvoda iznosi 88,5 mm, što omogućava ugradnju u prostorima ograničenog gabarita. Statička nosivost iznosi 100 kg, a dinamička nosivost 50 kg pri brzini od 3 km/h. Proizvod je namenjen za noćne ormariće, nameštaj, medija nameštaj i kancelarijski nameštaj.
Okreni Tocak sa kocnica tocka 75 mm
Stylea je okretni točak sa kočnicom točka namenjen za upotrebu u nameštaju, a ovaj opis obuhvata sve ključne tehničke podatke proizvoda za projektovanje i izbor. Predviđena primena uključuje noćne ormariće, nameštaj, medija nameštaj i kancelarijski nameštaj. Pričvršćivanje se vrši preko zatvorene rupe za postavljanje tipa B10, što omogućava jednostavnu i stabilnu montažu proizvoda na odgovarajuću nosivu površinu nameštaja. Kućište je izrađeno od poliamida i sadrži stablo za okretanje, koje omogućava slobodno zaokretanje točka i prilagođavanje pravca kretanja. Točak prečnika 75 mm ima klizni ležaj sa čaurom cevi, dok je gazeća površina obložena termoplastičnom gumom, a telo točka je takođe izrađeno od poliamida. Ukupna visina proizvoda iznosi 89 mm, što predstavlja ključnu dimenziju pri projektovanju prostora za ugradnju i proveri slobodnog hoda. Statičko nosivo opterećenje proizvoda iznosi 100 kg, dok dinamičko nosivo opterećenje iznosi 50 kg pri brzini kretanja od 3 km/h, pa je pri projektovanju potrebno uzeti u obzir razliku između mirovanja i kretanja.
Okretanje Tocak 65 mm
Stylea okretanje točak je opremljen zatvorenom rupom za postavljanje B10 koja omogućava sigurno montiranje. Kućište je izrađeno od poliamida sa stablom za okretanje koje obezbeđuje glatko rotiranje. Točak ima telo od poliamida sa električnom provodljivošću, dok je materijal gazne površine identičan sa telom točka, a koristi klizni ležaj sa čaurom cevi za pouzdano funkcionisanje. Prečnik točka iznosi 65 mm, dok je ukupna visina proizvoda 91,5 mm. Dinamička nosivost je 50 kg pri brzini od 3 km/h, a statička nosivost dostiže 100 kg. Ovaj točak je idealan za primenu kod noćnih ormarića, nameštaja, medija nameštaja, kancelarijskih stolica i kancelarijskog nameštaja.
Okretanje Tocak 75 mm
Stylea okretanje točak je opremljen stablom sa prstenom za hvatanje, sa ogrlicom kao fitting sistemom. Kućište je izrađeno od poliamida sa stablo, okretanje ležajem koji omogućava glatko okretanje. Točak se sastoji od tela napravljenog od poliamida sa električnom provodljivošću, dok je gazna površina identična sa telom točka, a koristi klizni ležaj sa čaura cevi za optimalno funkcionisanje. Prečnik točka iznosi 75 mm, dok je ukupna visina komponente 81 mm. Dinamička nosivost dostiže 50 kg pri brzini od 3 km/h. Ovaj točak je idealan za primenu u noćnim ormarićima, nameštaju, medija nameštaju, kancelarijskim stolicama i kancelarijskom nameštaju, pružajući pouzdano rešenje za mobilnost različitih vrsta opreme.
Okretanje Tocak 65 mm
Stylea okretanje točak je opremljen zatvorenom rupom za postavljanje B10 koja omogućava sigurno montiranje. Kućište je izrađeno od poliamida sa stablo okretanje ležajem koji obezbeđuje glatko rotiranje. Točak se sastoji od poliamid električna provodljivost tela i termoplastična guma električna provodljivost gazne površine, dok klizni ležaj sa caura cevi osigurava dugotrajnu funkcionalnost. Prečnik točka iznosi 65 mm, a ukupna visina proizvoda je 91,5 mm. Dinamička nosivost je 50 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 100 kg. Ovaj točak je idealan za primenu na noćnim ormarićima, nameštaju, medija nameštaju, kancelarijskim stolicama i kancelarijskom nameštaju, gde električna provodljivost materijala sprečava nakupljanje statičkog elektriciteta.
Okretanje Tocak 75 mm
Stylea okretanje točak je opremljen stablom sa prstenom za hvatanje, sa ogrlicom kao fitting sistemom. Kućište je izrađeno od poliamida sa stablo, okretanje ležajem koji omogućava glatko okretanje. Točak se sastoji od tela napravljenog od poliamida sa električnom provodljivošću, dok je gazna površina izrađena od termoplastične gume sa električnom provodljivošću, što obezbeđuje odličnu provodnost i prianjanje. Ležaj točka je klizni ležaj sa čaura cevi koji garantuje dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 75 mm, dok je ukupna visina proizvoda 81 mm. Dinamička nosivost je 50 kg pri brzini od 3 km/h. Proizvod je idealan za primenu kod noćnih ormarića, nameštaja, medija nameštaja, kancelarijskih stolica i kancelarijskog nameštaja.
Okreni Tocak sa kocnica tocka 35 mm
Stylea je okretni točak sa kočnicom točka namenjen za noćne ormariće, nameštaj, medija nameštaj i kancelarijski nameštaj. Fiksiranje se obavlja preko zatvorene rupe za postavljanje B10, koja omogućava montažu točka na predviđeno mesto. Kućište je izrađeno od poliamida i sadrži okretni ležaj sa stablom za okretanje, koji omogućava slobodno zakretanje točka tokom kretanja. Točak prečnika 35 mm poseduje klizni ležaj sa čaurom cevi, dok je materijal gazećeg sloja identičan materijalu tela točka, a samo telo točka je takođe izrađeno od poliamida. Ukupna visina točka iznosi 31 mm, što omogućava kompaktnu ugradnju. Statička nosivost iznosi 100 kg, dok dinamička nosivost pri brzini od 3 km/h iznosi 50 kg, čime se obezbeđuje pouzdana upotreba.
Okretanje Tocak 100 mm
Stylea okretanje točak predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost sa zatvorenom rupom za postavljanje B10 koja obezbeđuje sigurno učvršćivanje. Kućište je izrađeno od poliamida sa stablom za okretanje koje omogućava glatko rotiranje. Točak se sastoji od poliamidnog tela sa livenim poliuretanskim gazećim slojem koji pruža odličnu otpornost na habanje, dok precizni kuglični ležaj garantuje dugotrajnu i pouzdanu upotrebu. Prečnik točka iznosi 100 mm, a ukupna visina proizvoda je 101 mm. Dinamička nosivost dostiže 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 200 kg. Ovaj točak je idealan za primenu kod noćnih ormarića, nameštaja, medija nameštaja, kancelarijskih stolica i kancelarijskog nameštaja gde se zahteva pouzdana mobilnost i dugotrajnost.
Okreni Tocak sa kocnica tocka 100 mm
Stylea je okretni točak sa kočnicom točka namenjen ugradnji u nameštaj i opremu u kojoj su potrebni pouzdano kretanje i stabilnost. Točak se montira preko zatvorene rupe za postavljanje B10, što omogućava jednostavnu i sigurnu ugradnju u nosaču bez dodatnih alata za pričvršćivanje sa bočne strane. Kućište je izrađeno od poliamida, a okretni deo je sa stablom koje omogućava slobodno okretanje točka oko vertikalne ose, pa se nameštaj lako usmerava u svim pravcima. Točak ima prečnik od 100 mm i precizni kuglični ležaj koji obezbeđuje tiho i glatko kretanje uz malo otpora. Gazeći sloj je izrađen od liveno poliuretana, dok je telo točka od poliamida, što kombinuje otpornost na habanje i mehaničku čvrstoću. Ukupna visina točka iznosi 101 mm, što je važno pri projektovanju visine nosača i provere razmaka od poda. Statičko nosivo opterećenje iznosi 200 kg, dok dinamičko nosivo opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 100 kg. Preporučena primena obuhvata noćne ormariće, nameštaj, medija nameštaj i kancelarijski nameštaj.