Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Stylea okretanje točak je opremljen stablom sa prstenom za hvatanje, sa ogrlicom kao tipom fitting-a. Kućište je izrađeno od poliamida sa stablo, okretanje sistemom ležaja za okretanje. Točak se sastoji od tela od poliamida sa gazećom površinom identičnom sa telom točka, dok je ležaj izveden kao klizni ležaj sa čaura cevi. Prečnik točka iznosi 65 mm. Ukupna visina proizvoda je 72 mm. Dinamička nosivost je 50 kg pri brzini od 3 km/h. Proizvod je naamenjen za primenu kod noćnih ormarića, nameštaja, medija nameštaja, kancelarijskih stolica i kancelarijskog nameštaja.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5920UOI065B10-11x20 DOM32
EAN
4031582310870
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
46 mm
Nosivost na 3 km/h
50 kg
Sveukupna visina
72 mm
Opseg temperature (maksimalni)
40 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
0.12 kg
Naziv proizvoda
Stylea
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
stablo sa prstenom za hvatanje, sa ogrlicom
Prečnik stablo
11 mm
kuciste
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
stablo , okretanje
Prečnik kupole
32 mm
Otpor okretanju
106 mm
okretni radijus
53 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (D)
75 Šor D
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Identično sa telom Tocak
Širina omotac
7 mm
Prečnik
65 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
osovina
Zaobilaženje
Nošenje
klizni lezaj sa caura cevi
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
Vizuelna integracija
Različiti prečnici kupole za savršen prelaz od točka do primene
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem
Brza montaža
Brži proces montaže zahvaljujući priključnim spojnicama