- Početna
- Točkići i točkovi
- Točkovi visokog kvaliteta
-
Točkovi prema radnim uslovima
Točkovi prema radnim uslovima
Tocak 125 mm
Tocak Elastech je industrijski tocak namenjen kastorima, sa prečnikom od 125 mm i širinom gaznog sloja od 40 mm. Gazni sloj je izrađen od elastične gume, nebeležene, antistatičke i vulkanizirane, što osigurava pouzdanu upotrebu u zahtevnim okruženjima. Telo tocka je konstruisano od poliamida sa električnom provodljivošću, a oslonac čini precizni kuglični ležaj koji omogućava glatko i efikasno kretanje. Tocak ima statički kapacitet opterećenja od 320 kg i dinamički kapacitet od 160 kg pri brzini od 4 km/h. Elastech tocak je namenjen raznovrsnim aplikacijama uključujući AMR sisteme, automatizirane shuttle sisteme, automobilsku industriju, ketering kolica, proizvodnu opremu, profesionalna čistačka kolica, transportne kaveze, skele i druge industrijske sisteme.
Tocak 150 mm
Tocak Puretech je industrijski tocak namenjen za upotrebu u kastorima sa prečnikom od 150 mm i širinom trke od 32 mm. Telo tocka je izrađeno od cink die-cast materijala, što osigurava otpornost i trajnost, dok je trka od čvrste gume, crne boje, sa električnom provodljivošću. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem sa zapečaćenjem koji omogućava glatko i pouzdano kretanje. Dužina glavčine iznosi 35,5 mm, a prečnik otvora za osovinu je 8,3 mm. Tocak ima statički kapacitet opterećenja od 300 kg i dinamički kapacitet od 150 kg pri brzini od 3 km/h. Puretech tocak je namenjen za primenu u skeleima, kupovnim kolima, nameštaju i izloženim elementima za prodavnice, ormarima za alat, opremi za odlaganje otpada, radnim klupama i transportnoj opremi.
Tocak 100 mm
Elastech heat tocak je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, sa prečnikom od 100 mm i širinom gaznog sloja od 35 mm. Tocak je izrađen od aluminijuma sa gaznim slojem od vlažnosti i otpornosti na visoke temperature, što ga čini pogodnim za zahtevne radne uslove. Ležaj je tipa grm sa suvim ležajem, što omogućava pouzdanu i dugotrajnu upotrebu bez potrebe za čestim održavanjem. Osovina ima prečnik otvora od 8 mm, dok je dužina glavčine 45,5 mm. Tocak ima statičku nosivost od 160 kg i dinamičku nosivost od 80 kg pri brzini od 4 km/h, što ga čini odličnim izborom za primene sa umereenim do visokim zahtevima opterećenja.
Tocak 100 mm
Tocak Elastech heat je industrijski tocak namenjen kastorima, sa prečnikom od 100 mm i širinom gaznog sloja od 35 mm. Hub tocka ima dužinu od 45 mm, dok je prečnik otvora za osovinu 8,3 mm. Tocak je izrađen od aluminijuma sa gaznim slojem od vlagootpornog materijala otpornog na visoke temperature. Oslonjen je na precizne kuglične ležajeve od nerđajućeg čelika koji omogućavaju glatko i pouzdano kretanje. Statička nosivost tocka iznosi 160 kg, dok dinamička nosivost na brzini od 4 km/h iznosi 80 kg, što ga čini pogodnim za zahtevne industrijske primene.
Tocak 80 mm
Tocak Duratech heat je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, izrađen od plastike termoset materijala otpornog na toplotu sa grmom sa suvim ležajem. Tocak ima prečnik od 80 mm, širinu gaznog sloja od 35 mm i dužinu glavčine od 45,5 mm, što omogućava fleksibilnu primenu u različitim konfiguracijama kastora. Otvor za osovinu ima prečnik od 8 mm, što omogućava standardnu montažu na većinu industrijskih kastora. Tocak je projektovan za statičku nosivost od 200 kg, dok dinamička nosivost iznosi 100 kg pri brzini od 4 km/h, što ga čini pogodnim za primene sa umerenim do srednjim opterećenjima. Materijal gaznog sloja je identičan materijalu tela tocka, što osigurava konzistentnost i pouzdanost proizvoda u zahtevnim industrijskim okruženjima.
Tocak 100 mm
Duratech heat je točak namenjen za upotrebu u kastorima, izrađen od plastike termoset materijala otpornog na toplotu. Točak ima prečnik od 100 mm sa širinom gaznog sloja od 35 mm, što omogućava stabilnu i pouzdanu upotrebu. Dužina glavčine iznosi 45,5 mm, a prečnik otvora za osovinu je 8 mm. Ležaj je grm sa suvim ležajem koji osigurava glatko kretanje bez potrebe za mazanjem. Točak ima statičku nosivost od 250 kg, što ga čini pogodnim za teške primene, dok dinamička nosivost iznosi 125 kg pri brzini od 4 km/h. Materijal gaznog sloja je identičan materijalu tela točka, što garantuje uniformnost i dugotrajnost proizvoda.
Tocak 75 mm
Duratech heat je točak namenjen za upotrebu u kastorima, izrađen od termoplastične sintetike sa otpornošću na visoke temperature. Točak ima prečnik od 75 mm, širinu gaznog sloja od 25 mm, a dužina glavčine iznosi 31,8 mm. Otvor za osovinu ima prečnik od 8 mm. Ležaj je tipa grm sa suvim ležajem. Gazni sloj je identičan sa telom točka. Točak ima statičku nosivost od 100 kg i dinamičku nosivost od 50 kg pri brzini od 3 km/h, što ga čini pogodnim za različite industrijske primene gde su potrebne visoke temperature i pouzdana funkcionalnost.
Tocak 75 mm
Duratech heat je točak namenjen za upotrebu u kastorima, izrađen od termoplastične sintetike sa otpornošću na visoke temperature. Točak ima prečnik od 75 mm, sa gaznom površinom širine 25 mm koja je identična sa telom točka. Dužina glavčine iznosi 27 mm, a otvor za osovinu ima prečnik od 8 mm. Ležaj je grm sa suvim ležajem koji omogućava pouzdanu i tihu rotaciju. Točak ima statičku nosivost od 100 kg i dinamičku nosivost od 50 kg pri brzini od 3 km/h, što ga čini pogodnim za raznovrsne industrijske primene gde se zahtevaju pouzdanost i otpornost na povišene temperature.