Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Duratech heat je točak namenjen za upotrebu u kastorima, izrađen od termoplastične sintetike sa otpornošću na visoke temperature. Točak ima prečnik od 75 mm, širinu gaznog sloja od 25 mm, a dužina glavčine iznosi 31,8 mm. Otvor za osovinu ima prečnik od 8 mm. Ležaj je tipa grm sa suvim ležajem. Gazni sloj je identičan sa telom točka. Točak ima statičku nosivost od 100 kg i dinamičku nosivost od 50 kg pri brzini od 3 km/h, što ga čini pogodnim za različite industrijske primene gde su potrebne visoke temperature i pouzdana funkcionalnost.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
WOG 075x25 HL31,8 black
EAN
4031582382891
S4 broj materijala
199039564
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 3 km/h
50 kg
Statički Nosivost
100 kg
Opseg temperature (maksimalni)
134 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-40 °C
Ukupna težina
0.08 kg
Naziv proizvoda
Duratech heat
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (D)
80 Šor D
Materijal za telo
Termoplastična sintetika, otpornost na visoke temperature
materijal omotaca
Identično sa telom Tocak
dimenzija rupa osovina
8 mm
duzina glavcine
31.8 mm
Širina omotac
25 mm
Prečnik
75 mm
Širina tela
25 mm
Nošenje
grm sa suvim ležajem
Boja Tocak
Crna
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
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem
Stalna otpornost na toplotu
Točkovi izrađeni od materijala otpornog na toplotu za upotrebu u ekstremnim uslovima