- Početna
- Točkići i točkovi
- Točkovi visokog kvaliteta
- Točkovi po tipu ležaja
-
Konusno kuglično ležište
Točkovi sa konusnim kuglastim ležajem
Tocak 100 mm
Tocak Puretech je industrijski tocak namenjen za upotrebu u kastorima, sa prečnikom od 100 mm i širinom gaznog sloja od 32 mm. Telo tocka je izrađeno od čelične liste, dok je gazni sloj od čvrste gume bez označavanja. Dužina glavčine iznosi 36 mm, a otvor za osovinu ima prečnik od 8 mm. Tocak je opremljen konusnim ležajem koji omogućava glatko i pouzdano okretanje. Kapacitet opterećenja je 160 kg u statičkom stanju, odnosno 80 kg u dinamičkom stanju pri brzini od 3 km/h. Tocak Puretech je namenjen za primenu u skeleima, kupovnim kolima, nameštaju i izloženim elementima za prodavnice, ormarima za alat, opremi za odlaganje otpada, radnim klupama i transportnoj opremi.
Tocak 125 mm
Tocak Puretech je industrijski tocak namenjen za upotrebu u kastorima, sa prečnikom od 125 mm i širinom gaznog sloja od 32 mm. Telo tocka je izrađeno od čelične liste, a gazni sloj je od čvrste gume bez označavanja. Osovina ima prečnik otvora od 8 mm, dok je dužina glavčine 36 mm. Tocak je opremljen konusnim ležajem koji omogućava glatko i pouzdano okretanje. Kapacitet opterećenja je 200 kg u statičkom stanju, odnosno 100 kg u dinamičkom stanju pri brzini od 3 km/h. Tocak Puretech je namenjen za primenu u skeleima, kupovnim kolima, nameštaju i izloženim elementima za prodavnice, ormarima za alat, opremi za odlaganje otpada, radnim klupama i transportnoj opremi.
Tocak 150 mm
Tocak Puretech je industrijski tocak namenjen za upotrebu u kastorima, sa prečnikom od 150 mm i širinom gaznog sloja od 32 mm. Telo tocka je izrađeno od čelične liste, dok je gazni sloj od čvrste gume bez označavanja. Tocak je opremljen konusnim ležajem i ima dužinu glavčine od 36 mm sa otvorom za osovinu prečnika 8 mm. Kapacitet opterećenja iznosi 200 kg u statičkom stanju, odnosno 100 kg u dinamičkom stanju pri brzini od 3 km/h. Tocak je namenjen za primenu na skelama, kupovnim kolima, namešaju i izložbenim elementima za prodavnice, ormarima za alat, opremi za odlaganje otpada, radnim klupama i transportnoj opremi.
Tocak 75 mm
Tocak Puretech je industrijski tocak namenjen za upotrebu u kastorima, sa prečnikom od 75 mm i širinom trke od 25 mm. Trkač je izrađen od čvrste gume bez označavanja, što osigurava pouzdanu upotrebu u različitim okruženjima. Tocak je opremljen čeličnom listom kao materijalom kućišta i konusnim ležajem za glatku rotaciju. Prečnik otvora za osovinu iznosi 6 mm, dok je dužina glavčine 28 mm. Kapacitet opterećenja je 110 kg u statičkom stanju, odnosno 55 kg u dinamičkom stanju pri brzini od 3 km/h. Tocak je namenjen za primenu u skeletama, kupovnim kolima, nameštaju i izložbenim elementima za prodavnice, ormarima za alat, opremi za odlaganje otpada, radnim klupama i transportnoj opremi.
Tocak 50 mm
Tocak Maxtech je industrijska komponenta namenjena za upotrebu u kastorima, izrađena od poliamida sa konusnim ležajem za optimalno funkcionisanje. Tocak ima prečnik od 50 mm sa širinom gaznog sloja od 20 mm, što omogućava stabilnu i pouzdanu rotaciju. Gazni sloj je izrađen od poliuretana, livenog, što osigurava otpornost na habanje i dugotrajnost u zahtevnim uslovima. Dužina glavčine iznosi 22 mm, a prečnik otvora za osovinu je 6 mm, što omogućava fleksibilnu montažu na različite sisteme. Tocak ima statički kapacitet opterećenja od 100 kg, što ga čini pogodnim za teške primene, dok dinamički kapacitet opterećenja iznosi 50 kg pri brzini od 3 km/h. Ove karakteristike čine Maxtech tocak idealnim rešenjem za industrijske i komercijalne primene gde se zahtevaju pouzdanost i visoke performanse.