- Početna
- Točkići i točkovi
- Točkovi visokog kvaliteta
- Točkovi prema radnim uslovima
-
Električno provodljiv
Električno provodne točkove
Tocak 125 mm
Tocak Elastech je industrijski tocak namenjen kastorima, sa prečnikom od 125 mm i širinom gaznog sloja od 40 mm. Gazni sloj je izrađen od elastične gume, nebeležene, antistatičke i vulkanizirane, što osigurava pouzdanu upotrebu u zahtevnim okruženjima. Telo tocka je konstruisano od poliamida sa električnom provodljivošću, a oslonac čini precizni kuglični ležaj koji omogućava glatko i efikasno kretanje. Tocak ima statički kapacitet opterećenja od 320 kg i dinamički kapacitet od 160 kg pri brzini od 4 km/h. Elastech tocak je namenjen raznovrsnim aplikacijama uključujući AMR sisteme, automatizirane shuttle sisteme, automobilsku industriju, ketering kolica, proizvodnu opremu, profesionalna čistačka kolica, transportne kaveze, skele i druge industrijske sisteme.
Tocak 150 mm
Tocak Puretech je industrijski tocak namenjen za upotrebu u kastorima sa prečnikom od 150 mm i širinom trke od 32 mm. Telo tocka je izrađeno od cink die-cast materijala, što osigurava otpornost i trajnost, dok je trka od čvrste gume, crne boje, sa električnom provodljivošću. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem sa zapečaćenjem koji omogućava glatko i pouzdano kretanje. Dužina glavčine iznosi 35,5 mm, a prečnik otvora za osovinu je 8,3 mm. Tocak ima statički kapacitet opterećenja od 300 kg i dinamički kapacitet od 150 kg pri brzini od 3 km/h. Puretech tocak je namenjen za primenu u skeleima, kupovnim kolima, nameštaju i izloženim elementima za prodavnice, ormarima za alat, opremi za odlaganje otpada, radnim klupama i transportnoj opremi.
Frequently Asked Questions
Prednosti električno provodljivih točkova
elektro provodni tockovi pružaju definisan put niske impedance do zemlje, bezbedno rasipajući elektrostatički naboj iz mobilne opreme radi zaštite osetljive elektronike, mernih sistema i kontrolnih sklopova. Za razliku od antistatičkih točkova, koji ograničavaju samo akumulaciju naelektrisanja, provodni točkovi omogućavaju merljiv put pražnjenja za pouzdanu kontrolu ESD -a. Kao i kod svakog rešenja za mobilnost, performanse zavise od kompletnog sklopa: izaberite točak i odgovarajuće ocenjeno kućište ricinusa i osigurajte kontinuitet od kraja do kraja kroz osovinu, ležajeve, kućište i šasiju za vaš specifični slučaj upotrebe.
TENTE električno provodljivi točkovi nude različite prednosti:
Pouzdana ESD zaštita - Kontrolisana putanja sa malim otporom bezbedno statično usmerava na zemlju, pomažući u sprečavanju oštećenja osetljivih sklopova, senzora i kontrolnih jedinica. Ovo štiti i kvalitet proizvoda i stabilnost procesa.
Poboljšana Bezbednost operatera - Smanjivanjem neugodnih udaraca i akumulacije naboja na okvirima aplikacije, provodni točkovi doprinose sigurnijem i udobnijem radnom okruženju.
Osiguranje procesa i troškova - Nepravilna zaštita ESD može dovesti do visokih posledičnih troškova za ceo proizvodni proces. Provodni točkovi pomažu u održavanju propusnosti i štite komponente visoke vrednosti širom linije.
Stabilna provodljivost tokom radnog veka - TENTE točkovi koriste provodljiva jedinjenja umesto površinskih premaza, pomažući u održavanju doslednih električnih performansi dok se točak troši.
Vrste električno provodljivih točkova
elektro provodni tockovi dostupni su u više konfiguracija - različite mešavine gazećeg sloja, centri točkova, paketi ležajeva i prečnici - tako da možete prilagoditi nosivost, zahteve poda i higijenske potrebe vašoj primeni. Sve varijante pružaju definisan put niskog otpora do zemlje. Međutim, nivo ESD kontrole razlikuje se u celom opsegu. Portfolio TENTE uključuje provodne točkove - koji postižu električni otpor manji ili jednak 10 kilooma (104 oma) - i točkove za pražnjenje - njihov električni otpor se kreće od 10 kilooma (104 oma) do 1 gigaohm (109 oma). Kada birate konfiguraciju, osigurajte kontinuirani provodni lanac i uparite točak sa odgovarajućim ocenjenim kućištem ricinusa kako biste održali i električni kontinuitet i mehaničke performanse u vašem specifičnom okruženju.
Provodni točkovi
Provodni točkovi obezbeđuju umerenu ESD kontrolu nudeći definisani put pražnjenja sa električnim otporom od ≤ 10 kilooma (104 oma). Pošto je ovaj nivo zaštite ograničen, oni nisu namenjeni za visoko osetljiva ESD okruženja (npr. određene linije automobilske elektronike) i treba ih koristiti samo za manje osetljive elektronske komponente. Provodni točkovi su testirani u skladu sa DIN EN 12530. Proizvodi koji ispunjavaju ovaj zahtev vizuelno su identifikovani žutom bojom - bilo na samom točkiću ili preko žutih elemenata na kućištu ricinusa (kao što su kape ili kopče).
Točkovi za pražnjenje
Točkovi za pražnjenje (ESD) pružaju elektrostatičku zaštitu osetljivim uređajima nudeći definisan put niskog otpora do zemlje. Njihov električni otpor leži između 10 kilooma (104 oma) i 1 gigaohm (109 oma), osiguravajući da se vrhovi napona raspršuju na kontrolisan način kroz ugrađeni otpor točka. Točkovi koji ispunjavaju ove kriterijume označeni su ESD zaštitnim simbolom i pogodni su za upotrebu u okviru EPA (Elektrostatički zaštićena područja) u skladu sa IEC 61340. TENTE točkovi za pražnjenje (ESD) sertifikovani su od strane ESD-AKADEMIE - vodećeg nemačkog stručnjaka za elektrostatičko pražnjenje u Großmaischeidu - tako da se mogu pouzdano koristiti u regulisanim okruženjima kao što su proizvodnja elektronike, čiste prostorije i zdravstvena zaštita. Pošto su ovi točkovi često integrisani u opremu izvan naše direktne kontrole, kompletan sistem mora biti potvrđen kako bi se osigurala efikasna zaštita ESD -a. Proizvođač opreme odgovoran je za proveru kontinuirane provodljivosti i za pregled celog sklopa radi usklađenosti sa relevantnim ESD propisima pre isporuke.
Područja primene za ESD točkove
elektro provodni tockovi se koriste kada mobilne aplikacije zahtevaju umerenu kontrolu statičkog naboja, ali ne i najviši nivo ESD zaštite. Zapamtite da se zahtevi razlikuju u zavisnosti od okruženja: u aplikacijama sa niskom osetljivošću provodni točkovi mogu biti dovoljni; u područjima sa većim rizikom trebalo bi da navedete točkove za pražnjenje (ESD) koji ispunjavaju IEC 61340 standarde za definisani put niske impedancije do zemlje. U svim slučajevima obezbedite kontinuirani provodni lanac - od točka, do osovine, preko ležajeva, do kućišta, okvira aplikacija, do uzemljenja.
U industrijama koje se bave osetljivom tehnologijom, kontrolisano rasipanje naboja je od suštinskog značaja. U automobilskoj elektronici i proizvodnji električne energije, točkovi za pražnjenje (ESD) pomažu u održavanju elektrostatičkih zaštićenih područja (EPA), štiteći prinos procesa i gotove sklopove. Neupravljani ESD može potpuno uništiti poluprovodnike ili stvoriti latentne nedostatke koji se kasnije pojavljuju - oba skupa. Operacije čistih prostorija imaju koristi jer statička kontrola podržava stroge ekološke standarde, dok se farmaceutska proizvodnja oslanja na mobilnost sigurnu od ESD-a kako bi zaštitila sisteme praćenja i kontrole zajedno sa potvrđenim procesima. U atmosferama sa rizikom od paljenja - kao što su pirotehnika, prerada nafte i hemijska postrojenja - sprečavanje iskre izazvane statikom je takođe kritična mera bezbednosti.