Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Tocak Elastech je industrijski tocak namenjen kastorima, sa prečnikom od 125 mm i širinom gaznog sloja od 40 mm. Gazni sloj je izrađen od elastične gume, nebeležene, antistatičke i vulkanizirane, što osigurava pouzdanu upotrebu u zahtevnim okruženjima. Telo tocka je konstruisano od poliamida sa električnom provodljivošću, a oslonac čini precizni kuglični ležaj koji omogućava glatko i efikasno kretanje. Tocak ima statički kapacitet opterećenja od 320 kg i dinamički kapacitet od 160 kg pri brzini od 4 km/h. Elastech tocak je namenjen raznovrsnim aplikacijama uključujući AMR sisteme, automatizirane shuttle sisteme, automobilsku industriju, ketering kolica, proizvodnu opremu, profesionalna čistačka kolica, transportne kaveze, skele i druge industrijske sisteme.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
XLP125x40-Ø8,3 HL45 ESD
S4 broj materijala
190010808
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 4 km/h
160 kg
Statički Nosivost
320 kg
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.65 kg
Naziv proizvoda
Elastech
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
64 Šešelj A
Materijal za telo
poliamid električna provodljivost
materijal omotaca
Elastična guma, neobeležena, antistatička, vulkanizovana
Širina omotac
40 mm
Prečnik
125 mm
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
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara
Sertifikovana provodljivost
Provodna verzija za zaštitu korisnika i električnih uređaja od elektrostatičkog pražnjenja