Odgovornost za proizvod
Prema definiciji odgovornosti proizvođača za njihove proizvode, zakon o bezbednosti uređaja i proizvoda (GPSG; EU-direktiva 2001/95/EG) zahteva poštovanje sledećih informacija. Odstupanje od ovih informacija oslobađa proizvođača odgovornosti. Dužni smo da našim kupcima pružimo detaljne informacije o upotrebi naših proizvoda. Zanemarivanje ove činjenice oslobađa proizvođača odgovornosti.
Napominjemo da su tehničke specifikacije u ovom katalogu podložne promenama.
1.0 Informacije o proizvodu i namenjena upotreba
Točkovi i točkići, prema ovoj definiciji, su konstruktivni delovi koji su generalno međusobno zamenljivi.
Ugrađuju se u uređaje, nameštaj, transportne sisteme ili slične proizvode kako bi ih učinili pokretnim.
Ove informacije o proizvodu odnose se na točkiće i točkove, posebno na okretne točkiće (ne upravljačke točkiće) koji se koriste na opremi bez pogona pri brzini koja ne prelazi brzinu hoda i koja nije u kontinuiranom kretanju.
Točkići i točkovi prema ovim informacijama o proizvodu mogu se podeliti u sledeće kategorije primene:
- Kućna upotreba: npr. sedišta, nameštaj
- Opšte službe: npr. kolica za kupovinu, kancelarijska oprema
- Zdravstvene službe: npr. bolesnički kreveti, kolica za pacijente
- Industrijske namene: npr. transportna oprema sa srednjim i teškim nosivostima.
Točkovi će pružiti dug i bezbrižan vek trajanja ako se pridržavate sledećih tačaka:
a) Pravilna i sigurna montaža na projektovanoj poziciji.
b) Podloga za montažu mora imati odgovarajuću čvrstoću i materijal za sigurnu montažu.
c) Funkcija točkića ne sme biti promenjena niti narušena montažom.
d) Osovina okretnog mehanizma mora u svakom trenutku biti vertikalna.
e) Fiksni točkići moraju imati osovine točkova u liniji.
f) Ako se koriste samo okretni točkići, oni moraju biti kompatibilni jedan sa drugim.
g) Ako se fiksni točkići koriste zajedno sa okretnim točkićima, svi točkići moraju biti kompatibilni i preporučeni od strane proizvođača.
Ako se točkići koriste u областima kao što su:
na otvorenom, obalne oblasti, korozivne i/ili agresivne sredine, moraju se specificirati specijalni proizvodi.
Za upotrebu na temperaturama ispod 5 °C i iznad 30 °C efikasnost točkića može biti umanjena, posebno se normalna nosivost kao što je objavljena može promeniti pri korišćenju na temperaturama ispod/iznad navedenih. Mogu se specificirati specijalni proizvodi. Komponente se sastavljaju u kompletan točkić. Proizvođač je odgovoran samo za originalne komponente koje čine kompletan točkić.
Prilikom izbora točkića neophodno je razmotriti sve aspekte tabele simbola kao što je objavljena.
Za primene u vučnim vozovima ili primene > 4 km/h, uvek koristite set točkića - koji se sastoji od dva okretna točkića i dva fiksna točkića.
2.0 Nenamenska upotreba
Reč 'nenamenska upotreba' se može definisati kao:
2.1 Preopterećenje
2.2 Neprikladna podloga
2.3 Ekstremne temperature
2.4 Neotkočene kočnice
2.5 Izlaganje kaustičnim supstancama
2.6 Preterano udarno opterećenje
2.7 Prodor stranih objekata u gaznu površinu točka
2.8 Prevelika brzina
2.9 Izmene komponentnih delova i sastavljenih točkića koje nisu prethodno dogovorene sa originalnim proizvođačem.
3.0 Performanse proizvoda
Ukoliko korisnik ne pronađe proizvod jasno opisan u katalogu proizvođača, letcima, opisnoj literaturi itd., onda svaki novi točkić dizajniran za određenu primenu mora biti u potpunosti dogovoren sa proizvođačem. Svi novi dizajni biće podložni relevantnim DIN, ISO, EN-STANDARDIMA kao i standardu kvaliteta RAL-RG 607/10.
4.0 Održavanje
Redovno održavanje točkića:
• Podmazivanje osovina i okretnih ležajeva;
• ponovo zatezanje osovina i/ili podesivog okretnog klina, kada je ugrađen.
Ukoliko se koriste sredstva za čišćenje, ona ne smeju sadržati korozivne niti abrazivne elemente.
5.0 Informacije o proizvodu i uputstvo za upotrebu
Neophodno je obezbediti dostupnost informacija o proizvodu i uputstva za upotrebu kada je to potrebno, i da preprodavac obezbedi da kupac bude snabdeven potrebnim katalogom: da proizvođač originalne opreme, na čiju opremu je proizvod montiran, obezbedi da krajnji korisnik ima informacije o proizvodu i uputstvo za upotrebu.
Kako bi se obezbedila pravilna funkcija točkića i točkova, preprodavac mora da uzme u obzir informacije o proizvodu (1.0 do 5.0). Ove informacije o proizvodu mogu biti isporučene proizvođaču opreme. Proizvođač opreme mora da se pozove na informacije o proizvodu (1.0 do 5.0), kopije ovih informacija o proizvodu mogu se naručiti od proizvođača točkića za distribuciju krajnjim korisnicima.