- Početna
- Točkići i točkovi
- Točkovi visokog kvaliteta
- Točkovi prema radnim uslovima
-
Otporan na toplotu
Točkovi otporni na toplotu
Tocak 100 mm
Elastech heat tocak je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, sa prečnikom od 100 mm i širinom gaznog sloja od 35 mm. Tocak je izrađen od aluminijuma sa gaznim slojem od vlažnosti i otpornosti na visoke temperature, što ga čini pogodnim za zahtevne radne uslove. Ležaj je tipa grm sa suvim ležajem, što omogućava pouzdanu i dugotrajnu upotrebu bez potrebe za čestim održavanjem. Osovina ima prečnik otvora od 8 mm, dok je dužina glavčine 45,5 mm. Tocak ima statičku nosivost od 160 kg i dinamičku nosivost od 80 kg pri brzini od 4 km/h, što ga čini odličnim izborom za primene sa umereenim do visokim zahtevima opterećenja.
Tocak 100 mm
Tocak Elastech heat je industrijski tocak namenjen kastorima, sa prečnikom od 100 mm i širinom gaznog sloja od 35 mm. Hub tocka ima dužinu od 45 mm, dok je prečnik otvora za osovinu 8,3 mm. Tocak je izrađen od aluminijuma sa gaznim slojem od vlagootpornog materijala otpornog na visoke temperature. Oslonjen je na precizne kuglične ležajeve od nerđajućeg čelika koji omogućavaju glatko i pouzdano kretanje. Statička nosivost tocka iznosi 160 kg, dok dinamička nosivost na brzini od 4 km/h iznosi 80 kg, što ga čini pogodnim za zahtevne industrijske primene.
Tocak 80 mm
Tocak Duratech heat je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, izrađen od plastike termoset materijala otpornog na toplotu sa grmom sa suvim ležajem. Tocak ima prečnik od 80 mm, širinu gaznog sloja od 35 mm i dužinu glavčine od 45,5 mm, što omogućava fleksibilnu primenu u različitim konfiguracijama kastora. Otvor za osovinu ima prečnik od 8 mm, što omogućava standardnu montažu na većinu industrijskih kastora. Tocak je projektovan za statičku nosivost od 200 kg, dok dinamička nosivost iznosi 100 kg pri brzini od 4 km/h, što ga čini pogodnim za primene sa umerenim do srednjim opterećenjima. Materijal gaznog sloja je identičan materijalu tela tocka, što osigurava konzistentnost i pouzdanost proizvoda u zahtevnim industrijskim okruženjima.
Tocak 100 mm
Duratech heat je točak namenjen za upotrebu u kastorima, izrađen od plastike termoset materijala otpornog na toplotu. Točak ima prečnik od 100 mm sa širinom gaznog sloja od 35 mm, što omogućava stabilnu i pouzdanu upotrebu. Dužina glavčine iznosi 45,5 mm, a prečnik otvora za osovinu je 8 mm. Ležaj je grm sa suvim ležajem koji osigurava glatko kretanje bez potrebe za mazanjem. Točak ima statičku nosivost od 250 kg, što ga čini pogodnim za teške primene, dok dinamička nosivost iznosi 125 kg pri brzini od 4 km/h. Materijal gaznog sloja je identičan materijalu tela točka, što garantuje uniformnost i dugotrajnost proizvoda.
Tocak 75 mm
Duratech heat je točak namenjen za upotrebu u kastorima, izrađen od termoplastične sintetike sa otpornošću na visoke temperature. Točak ima prečnik od 75 mm, širinu gaznog sloja od 25 mm, a dužina glavčine iznosi 31,8 mm. Otvor za osovinu ima prečnik od 8 mm. Ležaj je tipa grm sa suvim ležajem. Gazni sloj je identičan sa telom točka. Točak ima statičku nosivost od 100 kg i dinamičku nosivost od 50 kg pri brzini od 3 km/h, što ga čini pogodnim za različite industrijske primene gde su potrebne visoke temperature i pouzdana funkcionalnost.
Tocak 75 mm
Duratech heat je točak namenjen za upotrebu u kastorima, izrađen od termoplastične sintetike sa otpornošću na visoke temperature. Točak ima prečnik od 75 mm, sa gaznom površinom širine 25 mm koja je identična sa telom točka. Dužina glavčine iznosi 27 mm, a otvor za osovinu ima prečnik od 8 mm. Ležaj je grm sa suvim ležajem koji omogućava pouzdanu i tihu rotaciju. Točak ima statičku nosivost od 100 kg i dinamičku nosivost od 50 kg pri brzini od 3 km/h, što ga čini pogodnim za raznovrsne industrijske primene gde se zahtevaju pouzdanost i otpornost na povišene temperature.
Frequently Asked Questions
Prednosti točkova otpornih na toplotu
tockovi za visoke temperature dizajnirani su tako da održavaju opremu pokretnom na trajnoj ili isprekidanoj toploti. Sa materijalima i komponentama stabilnim na temperaturi, oni zadržavaju snagu, geometriju i upravljivost tamo gde bi se konvencionalni točkovi omekšali ili deformisali. Od pekarskih linija i autoklava do termičkih procesa u proizvodnji, oni kombinuju izdržljivost, efikasnost i sigurnost u zahtevnim okruženjima. TENTE visokotemperaturni točkovi nude različite prednosti:
Termički integritet i dosledna pokretljivost - Namenski napravljena jedinjenja točkova i komponente sa toplotnom ocenom ograničavaju deformacije i ravne mrlje na povišenim temperaturama. Rezultat je predvidljivo ponašanje kotrljanja i pouzdano vođenje kroz cikluse grejanja i hlađenja.
Operativna efikasnost - Održavanjem stabilnog kretanja u pećima, pekarama, komercijalnim kuhinjama i drugim toplim područjima, točkovi visoke temperature smanjuju verovatnoću zaustavljanja točkova. Ovo podržava glatkije tokove rada i pomaže u zaštiti i operatera i robe.
Glatka, predvidljiva pokretljivost - tockovi za visoke temperature ne ugrožavaju karakteristike glatkog kotrljanja. Toplotno stabilne smjese gazećeg sloja, precizni ležajevi i maziva sa nazivnom temperaturom pomažu u održavanju niskih sila pritiska i povlačenja i minimiziraju klizanje lepljenja tokom termičkih ciklusa.
Vrste točkova otpornih na toplotu
TENTE nudi različite opcije točkova otpornih na toplotu, dizajniranih da pouzdano rade na povišenim temperaturama do +280 °C. Odabir najpogodnije varijante zahteva holistički pogled na primenu: uslovi poda, veličina i potrebno opterećenje po točku. Jednako je važno kućište ricinusa, koje upravlja ukupnim opterećenjem sistema, bočnom stabilnošću i radnim vekom.
IDG visokotemperaturni točkovi
TENTE IDG točkovi su namenski napravljeni toplinski točkovi otporni na toplotu za vruće procese. Aluminijumski točak sa gaznim slojem od silikonske gume otpornim na toplotu i samomazujućom čahurom pruža stabilnu geometriju i prigušivanje na temperaturi, sa određenim opsegom od —30 °C do +250 °C; kratka ekspozicija do +310 °C okoline tokom 5 minuta je dozvoljena pod uslovom da sam gazni sloj ne prelazi 250 °C. U praksi, to čini IDG odličnim izborom kada su vam potrebni visokotemperaturni točkovi za peći, i dalje održava predvidljivo ponašanje kotrljanja tokom ciklusa toplote i hlađenja. Za higijensko okruženje ili okruženje bogato parom, uparite točak sa odgovarajućim ocenjenim kućištem od nerđajućeg (perivog) da biste dovršili sistem točkova visoke temperature.
BOG Visokotemperaturni točkovi
TENTE BOG točkovi su dizajnirani posebno za usluge na visokim temperaturama. Telo točkova je toplotno otporna, termoreaktivna plastika sa suvom (samomazujućom) ležajnom čašom, ocenjena za kontinuirano izlaganje od —40 °C do +280 °C. U praksi, to čini BOG robusnim izborom za peći, autoklave i tople procesne linije gde toplinski otporni točkovi moraju zadržati geometriju i karakteristike kotrljanja. BOG točkovi su dostupni u prečniku točkova od 80 mm ili 100 mm. Za kompletno rešenje visokih temperaturnih točkova, uparite BOG sa kućištem, osovinom i mazivima koji su temperaturno ocenjeni u istom opsegu kako biste sačuvali opterećenje i vek trajanja.
VOG visokotemperaturni točkovi
VOG vodootporni točkovi su namenski napravljeni za sterilizaciju parom, koristeći sintetičku termoplastiku otpornu na toplotu sa običnim ležajem. VOG točkovi pružaju pouzdanu pokretljivost između —40 °C do +200 °C. Serija je dostupna sa prečnikom točkova od 75 mm sa dve različite dužine glavčine, pogodnim za autoklave i druga higijenski kritična okruženja koja zahtevaju nedeformisane, perive točkove.
IOG aluminijumski točkovi visoke temperature
IOG visokotemperaturni točkovi koriste aluminijumsko kućište točkova i gazeći sloj sa suvim ležajnim čvorom i specificirani su za kontinuiranu upotrebu od -40° C do+280° C. Dostupan sa prečnikom 100 mm i širinom gazećeg sloja 35 mm, pružajući nosivost od 125 kg po točku, što ga čini kompaktnom opcijom za rukovanje vrućim zonama gde je poželjna stabilnost metalnih točkova.
Područja primene za točkove otporne na toplotu
tockovi za visoke temperature biraju se svuda gde su povišene temperature deo svakodnevnih operacija. Tipične upotrebe uključuju pekarske linije, komercijalne kuhinje, opremu za proizvodnju hrane koja ulazi u pećnice ili prolazi pored zagrejanih površina i autoklave u procesima kritičnim za higijenu. U proizvodnji opremaju kolica, regale i transportna kolica koja prolaze kroz peći za sušenje, sušenje ili farbanje bez žrtvovanja pokretljivosti ili dozvoljenog opterećenja. Naši visokotemperaturni točkovi su takođe ocenjeni za rad ispod nule, što ih čini pogodnim za rute koje prelaze između vrućih zona i hladnjača, pod uslovom da je paket kućišta točkova u skladu s tim određen; u zavisnosti od modela, TENTE visokotemperaturni točkovi pokrivaju opseg od otprilike —40/—30° C do+200—280° C.