Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Tocak Elastech heat je industrijski tocak namenjen kastorima, sa prečnikom od 100 mm i širinom gaznog sloja od 35 mm. Hub tocka ima dužinu od 45 mm, dok je prečnik otvora za osovinu 8,3 mm. Tocak je izrađen od aluminijuma sa gaznim slojem od vlagootpornog materijala otpornog na visoke temperature. Oslonjen je na precizne kuglične ležajeve od nerđajućeg čelika koji omogućavaju glatko i pouzdano kretanje. Statička nosivost tocka iznosi 160 kg, dok dinamička nosivost na brzini od 4 km/h iznosi 80 kg, što ga čini pogodnim za zahtevne industrijske primene.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
IDC 100x35-Ø8,3 HL45 tread-1023 INOX
EAN
4031582348620
S4 broj materijala
199034364
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 4 km/h
80 kg
Statički Nosivost
160 kg
Opseg temperature (maksimalni)
250 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-30 °C
Ukupna težina
0.57 kg
Naziv proizvoda
Elastech heat
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
75 Šor A
Materijal za telo
Aluminijum
materijal omotaca
Vlažnost, otpornost na visoke temperature
dimenzija rupa osovina
8.3 mm
duzina glavcine
45 mm
Širina omotac
35 mm
Prečnik
100 mm
Širina tela
35 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
precizini kuglicni lezaj, nerdjajuci
Boja Tocak
Metalni
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
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara
Stalna otpornost na toplotu
Točkovi izrađeni od materijala otpornog na toplotu za upotrebu u ekstremnim uslovima