- Početna
- Industrija
- Stil života
- Nameštaj i dizajn
-
Kancelarijske stolice
Točkići za kancelarijske stolice
Okreni Tocak sa isprekidana kocnica 50 mm
Okretni točak Lumina sa isprekidanom kočnicom predstavlja kompaktnu komponentu namenjenu pokretnim sistemima nameštaja i kancelarijske opreme. Fiksiranje se ostvaruje pomoću stabla sa prstenom za hvatanje i ogrlicom, što omogućava sigurnu i stabilnu montažu. Kućište je izrađeno od materijala cink-di-kasting / aluminijum i sadrži okretni ležaj sa stablom za slobodno okretanje točka. Točak prečnika 50 mm ima klizni ležaj sa čaurom cevi, gazeću površinu od termoplastične gume i telo od polipropilena. Ukupna visina točka iznosi 59 mm, a kompaktne dimenzije omogućavaju ugradnju u ograničen prostor ispod nameštaja. Statičko opterećenje iznosi 80 kg, dok dinamičko opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 40 kg, a vrednosti su definisane prema ispitnim uslovima proizvođača. Točak je namenjen za noćne ormariće, nameštaj, medija nameštaj, kancelarijski nameštaj i kancelarijske stolice.
Okreni Tocak sa isprekidana kocnica 50 mm
Lumina je okretni točak sa isprekidanom kočnicom, namenjen za noćne ormariće, nameštaj, medija nameštaj, kancelarijski nameštaj i kancelarijske stolice. Fiting je stablo sa prstenom za hvatanje i ogrlicom, čime se obezbeđuje sigurno pričvršćivanje točka. Kućište je izrađeno od polipropilena i sadrži stablo za okretanje, koje omogućava rotaciju točka oko vertikalne ose. Točak prečnika 50 mm ima klizni ležaj sa čaurom cevi, a materijal gazećeg sloja identičan je materijalu tela točka. Telo točka izrađeno je od polipropilena i ima električni provodnik. Ukupna visina proizvoda iznosi 61 mm. Nosivost nije navedena u dostavljenim podacima, pa vrednost treba proveriti kod proizvođača pre upotrebe.
Okreni Tocak sa isprekidana kocnica 75 mm
Okretni točak Stylea sa isprekidanom kočnicom namenjen je pokretljivosti nameštaja i opreme, a konstrukcija je zasnovana na pouzdanom radu i dugotrajnoj upotrebi u svakodnevnim uslovima. Fiksacija se ostvaruje pomoću stabla sa prstenom za hvatanje, sa ogrlicom, što omogućava sigurno pričvršćivanje u odgovarajuće ležište. Kućište od poliamida sadrži stablo za okretanje, čime je obezbeđeno slobodno zakretanje točka i ravnomerno okretanje uz pouzdan oslonac. Točak prečnika 75 mm ima klizni ležaj sa čaurom cevi, a materijal gazećeg sloja identičan je materijalu tela točka, koje je takođe izrađeno od poliamida. Gabaritne dimenzije omogućavaju jednostavnu ugradnju i kompaktan oblik, a ukupna visina proizvoda iznosi 77 mm. Statičko nosivo opterećenje iznosi 100 kg, dok dinamičko nosivo opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 50 kg. Proizvod je namenjen za primenu u nočnim ormarićima, nameštaju, medija nameštaju, kancelarijskom nameštaju i kancelarijskim stolicama.
Okreni Tocak sa isprekidana kocnica 50 mm
Lumina je okretni točak sa isprekidanom kočnicom, namenjen za upotrebu u noćnim ormarićima, nameštaju, medija nameštaju, kancelarijskom nameštaju i kancelarijskim stolicama. Učvršćenje se ostvaruje pomoću stabla sa prstenom za hvatanje i ogrlicom, što omogućava sigurno pričvršćivanje u nosaču. Kućište točka izrađeno je od polipropilena i sadrži stablo za okretanje, koje omogućava rotaciju točka oko vertikalne ose. Sam točak prečnika 50 mm koristi klizni ležaj sa čaurom cevi, dok je gazeći sloj izrađen od termoplastične gume, a telo točka od polipropilena. Ukupna visina proizvoda iznosi 61 mm, što definiše prostor potreban za ugradnju. Statička nosivost iznosi 80 kg, a dinamička nosivost pri brzini od 3 km/h iznosi 40 kg, čime se obezbeđuje pouzdana procena opterećenja u eksploatacionim uslovima.
Okreni Tocak sa isprekidana kocnica 50 mm
Lumina je okretni točak sa isprekidanom kočnicom, namenjen za upotrebu u nameštaju i sedištima, a konkretno za noćne ormariće, nameštaj, medija nameštaj, kancelarijski nameštaj i kancelarijske stolice. Fiksiranje se ostvaruje pomoću stabla sa prstenom za hvatanje, sa ogrlicom, koje omogućava ugradnju u odgovarajući otvor. Kućište je izrađeno od polipropilena i povezano je sa stablom za okretanje, čime je obezbeđeno slobodno okretanje točka oko vertikalne ose. Točak prečnika 50 mm ima klizni ležaj sa čaurom cevi, dok su materijal gazećeg sloja i materijal tela točka identični i izrađeni od polipropilena. Ukupna visina točka iznosi 61 mm. Statičko opterećenje iznosi 80 kg, dok dinamičko opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 40 kg, što predstavlja polovinu nosivosti u statičkom režimu.
Okreni Tocak sa isprekidana kocnica 50 mm
Okretni točak Lumina sa isprekidanom kočnicom namenjen je za primene u noćnim ormarićima, nameštaju, medija nameštaju, kancelarijskom nameštaju i kancelarijskim stolicama. Fiting je izveden kao stablo sa prstenom za hvatanje, sa ogrlicom, što omogućava pouzdano učvršćivanje u nosaču. Kućište je izrađeno od polipropilena i sadrži stablo za okretanje, koje obezbeđuje slobodno zaokretanje točka oko vertikalne ose. Točak prečnika 50 mm koristi klizni ležaj sa čaurom cevi, materijal gazeće površine identičan je materijalu tela točka, a telo točka je takođe izrađeno od polipropilena. Ukupna visina proizvoda iznosi 55 mm, što omogućava ugradnju u uske prostore. Statičko opterećenje iznosi 80 kg, a dinamičko opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 40 kg.
Okreni Tocak sa isprekidana kocnica 50 mm
Lumina je okretni točak sa isprekidanom kočnicom namenjen za nočne ormariće, nameštaj, medija nameštaj, kancelarijski nameštaj i kancelarijske stolice. Učvršćenje je izvedeno pomoću stabla sa prstenom za hvatanje i ogrlicom. Kućište je izrađeno od polipropilena, a stablo za okretanje omogućava slobodno okretanje točka. Prečnik točka iznosi 50 mm, a točak je opremljen kliznim ležajem sa čaurom cevi. Gazeća površina je izrađena od materijala identičnog materijalu tela točka, a telo točka je od polipropilena sa električnim provodnikom, što omogućava odvođenje statičkog elektriciteta. Ukupna visina proizvoda iznosi 55 mm. Statička nosivost je 80 kg, a dinamička nosivost pri brzini od 3 km/h iznosi 40 kg. Svi komponenti su dimenzionisani tako da zadovolje navedene vrednosti nosivosti.
Okreni Tocak sa isprekidana kocnica 50 mm
Lumina je okretni točak sa isprekidanom kočnicom, namenjen za upotrebu u noćnim ormarićima, nameštaju, medija nameštaju, kancelarijskom nameštaju i kancelarijskim stolicama. Držač je izveden kao stablo sa prstenom za hvatanje i ogrlicom, što omogućava pouzdano pričvršćivanje. Kućište je izrađeno od polipropilena i sadrži stablo za okretanje, što omogućava slobodno zakretanje točka. Točak prečnika 50 mm koristi klizni ležaj sa čaurom cevi, a gazeća površina je izrađena od termoplastične gume sa električnom provodljivošću, dok je telo točka od polipropilena sa električnim provodnikom. Navedeni materijali obezbeđuju pouzdan rad i jednostavno održavanje. Ukupna visina proizvoda iznosi 54 mm. Statičko opterećenje iznosi 80 kg, a dinamičko 40 kg pri brzini od 3 km/h. Navedene vrednosti opterećenja odnose se na ispravno montiran proizvod.
Okreni Tocak sa isprekidana kocnica 50 mm
Lumina je okretni točak sa isprekidanom kočnicom, namenjen ugradnji na nameštaj i noseće konstrukcije. Fiksiranje se ostvaruje preko stabla sa prstenom za hvatanje, sa ogrlicom, koje omogućava pouzdan i siguran spoj sa nosećom konstrukcijom nameštaja. Kućište je izrađeno od polipropilena i sadrži stablo za okretanje, što omogućava slobodno zakretanje točka u svim pravcima. Točak prečnika 50 mm koristi klizni ležaj sa čaure cevi, gazeća površina je od termoplastične gume, a telo točka je izrađeno od polipropilena. Ukupna visina točka iznosi 54 mm, što omogućava kompaktnu ugradnju u ograničenom prostoru i stabilan oslonac. Statičko opterećenje točka iznosi 80 kg, dok dinamičko opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 40 kg, a točak je pogodan za noćne ormariće, nameštaj, medija nameštaj, kancelarijski nameštaj i kancelarijske stolice.
Okreni Tocak sa isprekidana kocnica 50 mm
Lumina je okretni točak sa isprekidanom kočnicom, namenjen ugradnji na nameštaj i opremu koja zahteva pokretljivost. Fiksiranje se ostvaruje pomoću stabla sa prstenom za hvatanje i ogrlicom, što omogućava sigurno pričvršćivanje za nosač. Kućište točka izrađeno je od cink-di-kastinga, odnosno aluminijuma, a okretanje obezbeđuje ležaj stabla za okretanje. Točak ima prečnik 50 mm, a klizni ležaj sa čaurom cevi omogućava glatko i pouzdano okretanje. Gazeća površina je identična materijalu tela točka, koje je izrađeno od polipropilena sa električnim provodnikom. Ukupna visina točka iznosi 59 mm. Nosivost nije navedena u dostavljenim tehničkim podacima, pa je pre dimenzionisanja potrebno proveriti vrednosti kod proizvođača. Predviđena primena obuhvata noćne ormariće, nameštaj, medija nameštaj, kancelarijski nameštaj i kancelarijske stolice.
Okreni Tocak sa isprekidana kocnica 65 mm
Stylea je okretni točak sa isprekidanom kočnicom, namenjen ugradnji u nameštaj i kancelarijsku opremu radi lakog i preciznog kretanja. Fiksiranje se vrši preko stabla sa prstenom za hvatanje, sa ogrlicom, koje obezbeđuje pouzdan spoj sa nosećom konstrukcijom. Kućište je izrađeno od poliamida i sadrži stablo za okretanje, čime se omogućava slobodno zakretanje točka oko vertikalne ose. Točak prečnika 65 mm koristi klizni ležaj sa čaurom cevi, dok je materijal gazeće površine identičan materijalu tela točka, a telo je takođe izrađeno od poliamida. Ukupna visina točka iznosi 68 mm. Statičko opterećenje iznosi 100 kg, a dinamičko opterećenje 50 kg pri brzini od 3 km/h. Primena je predviđena za noćne ormariće, nameštaj, medija nameštaj, kancelarijski nameštaj i kancelarijske stolice.
Okreni Tocak sa isprekidana kocnica 75 mm
Stylea je okretni točak sa isprekidanom kočnicom, namenjen za upotrebu u nameštaju, a fitting je izveden kao stablo sa prstenom za hvatanje i ogrlicom, što omogućava pouzdano pričvršćivanje u odgovarajuće ležište. Kućište je izrađeno od poliamida i sadrži stablo za okretanje, čime je obezbeđena slobodna rotacija točka oko vertikalne ose i stabilno vođenje pri kretanju. Točak prečnika 75 mm ima klizni ležaj sa čaurom cevi, koji omogućava glatko kotrljanje i smanjeno trenje pri radu. Gazeća površina je izrađena od termoplastične gume, dok je telo točka od poliamida, pa kombinacija ovih materijala obezbeđuje mehaničku otpornost uz tihu i ravnomernu vožnju. Ukupna visina točka iznosi 77 mm, što ga čini pogodnim za ugradnju u ograničen prostor. Statičko opterećenje točka iznosi 100 kg, dok dinamičko opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 50 kg. Stylea se primenjuje u noćnim ormarićima, nameštaju, medija nameštaju, kancelarijskom nameštaju i kancelarijskim stolicama.
Okreni Tocak sa isprekidana kocnica 50 mm
Lumina je okretni točak sa isprekidanom kočnicom, namenjen za noćne ormariće, nameštaj, medija nameštaj, kancelarijski nameštaj i kancelarijske stolice. Pričvršćivanje se ostvaruje stablom sa prstenom za hvatanje i ogrlicom, što omogućava sigurno učvršćivanje u nosaču. Kućište od cink-di-kastinga ili aluminijuma sadrži stablo za okretanje, koje omogućava slobodno rotiranje točka oko vertikalne ose. Točak prečnika 50 mm ima klizni ležaj sa čaurom cevi, gazeći sloj je identičan materijalu tela, a telo je izrađeno od polipropilena. Ukupna visina proizvoda iznosi 59 mm, što omogućava ugradnju u uske prostore ispod nameštaja. Statičko nosivo opterećenje iznosi 80 kg, a dinamičko nosivo opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 40 kg. Svi navedeni parametri odnose se na standardnu konfiguraciju proizvoda.
Okreni Tocak sa isprekidana kocnica 50 mm
Lumina je okretni točak sa isprekidanom kočnicom, namenjen za nameštaj i kancelarijsku opremu. Montaža se vrši pomoću stabla sa prstenom za hvatanje, sa ogrlicom, koje omogućava stabilno pričvršćivanje točka na nosivu konstrukciju. Kućište je izrađeno od polipropilena i sadrži stablo za okretanje, koje omogućava zakretanje točka. Točak prečnika 50 mm ima klizni ležaj sa čaurom cevi, a gazeća površina je izrađena od materijala identičnog materijalu tela točka. Telo točka je od polipropilena, sa električnim provodnikom. Ukupna visina proizvoda iznosi 61 mm. Statičko opterećenje je 80 kg, a dinamičko opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 40 kg, pri čemu se statička vrednost odnosi na mirno stanje, dok dinamička važi za kretanje točka. Primena obuhvata noćne ormariće, nameštaj, medija nameštaj, kancelarijski nameštaj i kancelarijske stolice.
Okreni Tocak sa isprekidana kocnica 50 mm
Lumina je okretni točak sa isprekidanom kočnicom namenjen za upotrebu u noćnim ormarićima, nameštaju, medija nameštaju, kancelarijskom nameštaju i kancelarijskim stolicama. Učvršćivanje se vrši pomoću stabla sa prstenom za hvatanje, sa ogrlicom, koje omogućava sigurnu i stabilnu montažu. Kućište je izrađeno od polipropilena i ima stablo za okretanje, čime se omogućava slobodno zakretanje točka. Točak ima prečnik 50 mm i opremljen je kliznim ležajem sa čaurom cevi, dok je gazeća površina izrađena od termoplastične gume sa električnom provodljivošću. Telo točka je izrađeno od polipropilena i predstavlja električni provodnik. Ukupna visina točka iznosi 61 mm. Statičko opterećenje iznosi 80 kg, dok dinamičko opterećenje iznosi 40 kg pri brzini od 3 km/h. Proizvod je pogodan za primenu u navedenim oblastima uz poštovanje propisanih nosivosti.
Okreni Tocak sa isprekidana kocnica 65 mm
Stylea je okretni točak sa isprekidanom kočnicom namenjen za nameštaj i srodne primene. Fiksiranje se ostvaruje pomoću stabla sa prstenom za hvatanje, sa ogrlicom, što omogućava pouzdano učvršćivanje u nosaču. Kućište čini stablo za okretanje izrađeno od poliamida, što obezbeđuje stabilno zaokretanje točka oko vertikalne ose. Točak prečnika 65 mm oslonjen je na klizni ležaj sa čaure cevi, dok je gazeća površina izrađena od materijala identičnog materijalu tela točka, a telo točka je od poliamida. Ukupna visina proizvoda iznosi 68 mm. Statičko opterećenje je 100 kg, a dinamičko opterećenje 50 kg pri brzini od 3 km/h. Proizvod je pogodan za nočne ormariće, nameštaj, medija nameštaj, kancelarijski nameštaj i kancelarijske stolice.
Okreni Tocak sa isprekidana kocnica 65 mm
Stylea je okretni točak sa isprekidanom kočnicom, namenjen za upotrebu u nameštaju i kancelarijskim stolicama. Pričvršćivanje se vrši pomoću stabla sa prstenom za hvatanje i ogrlicom. Kućište je izrađeno od poliamida i obezbeđuje okretanje preko stabla, čime se omogućava slobodno kretanje u svim pravcima. Točak prečnika 65 mm ima klizni ležaj sa čaurom cevi, dok je gazna površina izrađena od termoplastične gume, a telo točka od poliamida. Ukupna visina proizvoda iznosi 68 mm. Statičko opterećenje iznosi 100 kg, dok dinamičko opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 50 kg. Dimenzije i nosivost čine proizvod pouzdanim za standardnu primenu. Proizvod je pogodan za nočne ormariće, nameštaj, medija nameštaj, kancelarijski nameštaj i kancelarijske stolice.
Okreni Tocak sa isprekidana kocnica 75 mm
Stylea je okretni točak sa isprekidanom kočnicom, namenjen za upotrebu u nočnim ormarićima, nameštaju, medija nameštaju, kancelarijskom nameštaju i kancelarijskim stolicama. Montažni deo je izveden kao stablo sa prstenom za hvatanje i ogrlicom, koji obezbeđuju sigurno učvršćivanje za nosivu konstrukciju. Kućište je izrađeno od poliamida i sadrži stablo za okretanje, što omogućava slobodno zakretanje točka oko vertikalne ose. Točak prečnika 75 mm ima klizni ležaj sa čaurom cevi, koji obezbeđuje stabilan i pouzdan rad. Gazeća površina izrađena je od termoplastične gume sa električnom provodljivošću, dok je telo točka izrađeno od poliamida sa električnom provodljivošću, što omogućava odvođenje statičkog elektriciteta u primenama gde je ta osobina potrebna. Ukupna visina proizvoda iznosi 77 mm, što čini ovaj točak pogodnim za ugradnju u uske konstrukcije nameštaja. Statičko nosivo opterećenje iznosi 100 kg, dok dinamičko nosivo opterećenje iznosi 50 kg pri brzini kretanja od 3 km/h.
Okreni Tocak sa isprekidana kocnica 50 mm
Okretni točak Lumina sa isprekidanom kočnicom namenjen je za upotrebu u nameštaju i kancelarijskoj opremi, uključujući noćne ormariće, medija nameštaj, kancelarijski nameštaj i kancelarijske stolice. Držač točka je izveden kao stablo sa prstenom za hvatanje, sa ogrlicom, što omogućava pouzdanu montažu u odgovarajući otvor. Kućište je izrađeno od polipropilena i uključuje stablo za okretanje, koje omogućava slobodno zakretanje točka oko vertikalne ose. Točak ima prečnik 50 mm, a gazeća površina je od termoplastične gume sa električnom provodljivošću. Telo točka izrađeno je od polipropilena sa električnim provodnikom, a ležaj je klizni, sa čaurom cevi. Ukupna visina proizvoda iznosi 61 mm. Nosivost pri statičkom opterećenju iznosi 80 kg, dok nosivost pri dinamičkom opterećenju iznosi 40 kg pri brzini kretanja od 3 km/h.
Okreni Tocak sa isprekidana kocnica 65 mm
Stylea je okretni točak sa isprekidanom kočnicom, namenjen za ugradnju na noćne ormariće, nameštaj, medija nameštaj, kancelarijski nameštaj i kancelarijske stolice. Okov je izveden kao stablo sa prstenom za hvatanje i ogrlicom, što omogućava stabilnu montažu u odgovarajuće nosače. Kućište je izrađeno od poliamida i obezbeđuje okretanje, odnosno stablo za okretanje koje omogućava slobodno zakretanje točka. Točak prečnika 65 mm koristi klizni ležaj sa čaura cevi, dok je gazeća površina izrađena od termoplastične gume sa električnom provodljivošću, a telo točka od poliamida sa električnom provodljivošću. Ukupna visina točka iznosi 68 mm. Nosivost je definisana statičkim opterećenjem od 100 kg, dok dinamičko opterećenje iznosi 50 kg pri brzini od 3 km/h.
Okreni Tocak sa isprekidana kocnica 65 mm
Stylea je okretni točak sa isprekidanom kočnicom, namenjen za upotrebu u nameštaju i kancelarijskoj opremi. Učvršćivanje se ostvaruje pomoću stabla sa prstenom za hvatanje i ogrlicom, što omogućava jednostavnu montažu na nosećoj konstrukciji. Kućište je izrađeno od poliamida i omogućava okretanje točka oko stabla, uz pouzdano vođenje i stabilan položaj tokom rada. Točak ima prečnik od 65 mm, a klizni ležaj sa čaurom cevi obezbeđuje glatko kretanje i ravnomerno raspodeljeno opterećenje. Materijal gazećeg sloja identičan je materijalu tela točka, dok je telo izrađeno od poliamida sa električnom provodljivošću, što doprinosi odvođenju statičkog elektriciteta. Ukupna visina proizvoda iznosi 68 mm, što ga čini pogodnim za kompaktna rešenja sa ograničenim prostorom. Statičko opterećenje je 100 kg, dok dinamičko opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 50 kg, pa navedene vrednosti treba uzeti kao merodavne pri projektovanju i izboru nosivosti. Preporučena primena obuhvata noćne ormariće, nameštaj, medija nameštaj, kancelarijski nameštaj i kancelarijske stolice.
Okreni Tocak sa isprekidana kocnica 50 mm
Lumina je okretni točak sa isprekidanom kočnicom, namenjen za ugradnju u nameštaj i kancelarijsku opremu. Učvršćivanje se ostvaruje stablom sa prstenom za hvatanje i ogrlicom, što omogućava pouzdan spoj sa nosećom konstrukcijom proizvoda. Kućište je izrađeno od polipropilena i sadrži ležaj za okretanje na stablu, koji obezbeđuje slobodno zakretanje točka. Točak prečnika 50 mm opremljen je kliznim ležajem sa čaurom cevi, dok je gazeća površina izrađena od termoplastične gume, a telo točka od polipropilena. Ukupna visina točka iznosi 61 mm. Statičko nosivo opterećenje iznosi 80 kg, a dinamičko nosivo opterećenje 40 kg pri brzini kretanja od 3 km/h. Točak je konstruisan za pouzdan rad u uslovima svakodnevne upotrebe u stambenim i poslovnim prostorima. Proizvod je namenjen za noćne ormariće, nameštaj, medija nameštaj, kancelarijski nameštaj i kancelarijske stolice.
Okreni Tocak sa isprekidana kocnica 65 mm
Stylea je okretni točak sa isprekidanom kočnicom, namenjen za noćne ormariće, nameštaj, medija nameštaj, kancelarijski nameštaj i kancelarijske stolice. Fiksiranje se ostvaruje pomoću stabla sa prstenom za hvatanje, sa ogrlicom, koje omogućava pouzdano pričvršćivanje u nosećoj konstrukciji. Kućište točka izrađeno je od poliamida i sadrži stablo za okretanje, koje omogućava slobodno zakretanje točka oko vertikalne ose, čime se obezbeđuje precizno vođenje i stabilnost pri kretanju. Točak ima prečnik 65 mm i opremljen je kliznim ležajem sa čaurom cevi, dok je gazeća površina izrađena od termoplastične gume, a telo točka od poliamida. Kombinacija ovih materijala obezbeđuje tihu vožnju i otpornost na habanje. Ukupna visina točka iznosi 68 mm. Statičko opterećenje iznosi 100 kg, dok dinamičko opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 50 kg.