Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Stylea je okreni točak sa isprekidanom kočnicom namenjen za primenu u namešaju i kancelarijskoj opremi. Točak je opremljen stablom sa prstenom za hvatanje i ogrlicrom kao tipom fiksiranja, što omogućava sigurnu i fleksibilnu montažu na različite površine. Kućište točka je izrađeno od poliamida, materijala koji pruža otpornost i dugotrajnost, a koristi se i za stablo sa okretanjem koje omogućava glatko rotiranje točka u svim pravcima. Točak ima prečnik od 65 milimetara i opremljen je kliznim ležajem sa cevnom čaurom, što osigurava minimalno trenje i tiho kretanje. Tread materijal točka je identičan sa telom točka, čime se postižu konzistentne karakteristike habanja i performansi. Ukupna visina proizvoda iznosi 68 milimetara, što ga čini kompaktnim rešenjem za različite vrste namešaja. Proizvod ima statički kapacitet opterećenja od 100 kilograma, što omogućava sigurnu upotrebu sa težim predmetima, dok je dinamički kapacitet opterećenja 50 kilograma pri brzini od 3 kilometra na sat. Stylea je idealan za noćne ormarčiće, opšti namešaj, medijski namešaj, kancelarijski namešaj i kancelarijske stolice, pružajući pouzdanu mobilnost i stabilnost u svakodnevnoj upotrebi.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5923UOI065B10-11X20/10D27 9011/9011
EAN
4031582335699
S4 broj materijala
990078108
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa isprekidana kocnica
Ukupna širina
43 mm
Nosivost na 3 km/h
50 kg
Statički Nosivost
100 kg
Sveukupna visina
68 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.13 kg
Naziv proizvoda
Stylea
Standard
EN 12529 – Točkići za kancelarijske stolice
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
stablo sa prstenom za hvatanje, sa ogrlicom
Prečnik stablo
11 mm
Dužina stablo
20 mm
kuciste
Boja
Grafitna crna (RAL9011)
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
stablo , okretanje
Prečnik kupole
27 mm
Otpor okretanju
106 mm
ofset
25 mm
okretni radijus
53 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (D)
65 Šor D
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Identično sa telom Tocak
dimenzija rupa osovina
0 mm
duzina glavcine
0 mm
Širina omotac
8 mm
Prečnik
65 mm
Širina tela
8 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Boja omotac
Grafitna crna (RAL9011)
osovina
Zaobilaženje
Nošenje
klizni lezaj sa caura cevi
Boja Tocak
Grafitna crna (RAL9011)
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
Vizuelna integracija
Različiti prečnici kupole za savršen prelaz od točka do primene
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem
Brza montaža
Brži proces montaže zahvaljujući priključnim spojnicama
Hemijski otporne komponente
Otporno na mnoge sredstva za čišćenje i hemikalije
Optimizovana upravljivost
Dupli točkić sa visokom upravljivošću zahvaljujući diferencijalnom efektu
Smanjeno čišćenje
Zahvaljujući uglavnom glatkim površinama, točkići se brzo i lako čiste
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Okretanje Tocak 65 mm
Stylea
5920UOI065B10-11X20/10D27 9011/9011

Stylea je okretni točak namenjen za primenu na nameštaju, noćnim ormarićima, medijskom nameštaju i kancelarijskom nameštaju. Točak je opremljen stablom sa prstenom za hvatanje i ogrlicом koja omogućava sigurno pričvršćivanje na različite površine. Kućište točka je izrađeno od poliamida, što osigurava otpornost i dugotrajnost, dok je svivno ležanje tipa stablo sa okretanjem, takođe od poliamida, što omogućava glatko i precizno okretanje. Točak ima prečnik od 65 milimetara i izrađen je od poliamida sa kliznim ležajem sa cevnom čaurom, što garantuje stabilnost i fleksibilnost pri kretanju. Tread materijal točka je identičan sa telom točka, čime se osigurava uniformnost i konzistentnost proizvoda. Ukupna visina proizvoda iznosi 68 milimetara, što omogućava kompaktnu instalaciju na različitim vrstama nameštaja. Što se tiče nosivosti, točak ima statičku nosivost od 100 kilograma, što ga čini pogodnim za teže primene, dok je dinamička nosivost 50 kilograma pri brzini od 3 kilometra na sat, što omogućava sigurno i stabilno kretanje nameštaja tokom upotrebe.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg