Okreni Tocak sa isprekidana kocnica 65 mm
Stylea
Broj porudžbine:
990078572
EAN:
4031582341140
Broj proizvoda:
5923XGI065B10-11X20/10D23 9011/9011
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Stylea je okretni točak sa isprekidanom kočnicom, namenjen za ugradnju na noćne ormariće, nameštaj, medija nameštaj, kancelarijs...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Stylea je okretni točak sa isprekidanom kočnicom, namenjen za ugradnju na noćne ormariće, nameštaj, medija nameštaj, kancelarijski nameštaj i kancelarijske stolice. Okov je izveden kao stablo sa prstenom za hvatanje i ogrlicom, što omogućava stabilnu montažu u odgovarajuće nosače. Kućište je izrađeno od poliamida i obezbeđuje okretanje, odnosno stablo za okretanje koje omogućava slobodno zakretanje točka. Točak prečnika 65 mm koristi klizni ležaj sa čaura cevi, dok je gazeća površina izrađena od termoplastične gume sa električnom provodljivošću, a telo točka od poliamida sa električnom provodljivošću. Ukupna visina točka iznosi 68 mm. Nosivost je definisana statičkim opterećenjem od 100 kg, dok dinamičko opterećenje iznosi 50 kg pri brzini od 3 km/h.
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
Vizuelna integracija
Različiti prečnici kupole za savršen prelaz od točka do primene
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Brza montaža
Brži proces montaže zahvaljujući priključnim spojnicama
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
Smanjeno čišćenje
Zahvaljujući uglavnom glatkim površinama, točkići se brzo i lako čiste