Okretanje Tocak 65 mm
Stylea
Broj porudžbine:
990078535
EAN:
4031582342291
Broj proizvoda:
S1-5920XGI065B10-11X20/10D23 9011/9011
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Stylea je okretanje točak namenjen za primenu u noćnim ormarićima, nameštaju, medija nameštaju i kancelarijskom nameštaju. Točak...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Stylea je okretanje točak namenjen za primenu u noćnim ormarićima, nameštaju, medija nameštaju i kancelarijskom nameštaju. Točak je opremljen stablom sa prstenom za hvatanje i ogrlicом koja omogućava sigurno pričvršćivanje na mobilne površine. Kućište točka je izrađeno od poliamida sa električnom provodljivošću, što osigurava zaštitu od statičkog elektriciteta, a svivel ležaj omogućava glatko okretanje u svim pravcima. Točak ima prečnik od 65 mm i izrađen je od termoplastične gume sa električnom provodljivošću, što garantuje dugotrajnost i sigurnost u elektrostatički osetljivim okruženjima. Ležaj je klizni lezaj sa čaura cevi koji omogućava tiho i glatko kretanje bez vibracija. Ukupna visina točka iznosi 68 mm, što ga čini kompaktnim rešenjem za različite vrste mobilnog nameštaja. Točak ima statičku nosivost od 100 kg, što omogućava stabilnost kada je nameštaj u mirovanju, dok dinamička nosivost iznosi 50 kg pri brzini kretanja od 3 km/h, što čini ovaj točak idealnim za primenu u profesionalnim i domaćim okruženjima gde se zahteva pouzdanost i sigurnost.
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
Vizuelna integracija
Različiti prečnici kupole za savršen prelaz od točka do primene
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Brza montaža
Brži proces montaže zahvaljujući priključnim spojnicama