Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Lumina je okreni točak sa isprekidana kočnica namenjen za primenu na mobilnom nameštaju i opremanju industrijskih prostora. Točak je opremljen stablom sa prstenom za hvatanje i ogrlicом koja omogućava sigurno i fleksibilno pričvršćivanje na različite vrste nosača. Kućište točka je izrađeno od polipropilena, električnog provodnika, što osigurava zaštitu od elektrostatičkog pražnjenja i dugotrajnost u zahtevnim uslovima. Okretanje je omogućeno stablom sa funkcijom okretanja, što čini točak idealnim za primenu na noćnim ormarićima, nameštaju, medijskom nameštaju, kancelarijskom nameštaju i kancelarijskim stolicama. Točak ima prečnik od 50 mm i opremljen je kliznim ležajem sa cevnom čahurom koji omogućava glatko i tiho kretanje. Površina točka je izrađena od termoplastične gume sa električnom provodljivošću, što sprečava nakupljanje statičkog elektriciteta i omogućava sigurnu upotrebu u osjetljivim okruženjima. Ukupna visina točka iznosi 61 mm, što omogućava kompaktnu integraciju u različite sisteme mobilnog nameštaja. Točak ima statičku nosivost od 80 kg i dinamičku nosivost od 40 kg pri brzini od 3 km/h, što ga čini pouzdanim rešenjem za umerene do srednje teške primene u kancelarijskom i kućnom okruženju.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
A523YGI050B10-11X20/10D45 9011/9011
EAN
4031582342055
S4 broj materijala
990078141
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa isprekidana kocnica
Ukupna širina
55 mm
Nosivost na 3 km/h
40 kg
Statički Nosivost
80 kg
Sveukupna visina
61 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.11 kg
Naziv proizvoda
Lumina
Standard
EN 12529 – Točkići za kancelarijske stolice
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
stablo sa prstenom za hvatanje, sa ogrlicom
Prečnik stablo
11 mm
Dužina stablo
20 mm
kuciste
Boja
Grafitna crna (RAL9011)
oblik viljuska
Kućište za dva Tocak , zatvoreno, sa kupolom kuciste
Materijal kućišta
polipropilen
okretni lezaj
stablo , okretanje
Prečnik kupole
45 mm
Otpor okretanju
104 mm
ofset
20 mm
okretni radijus
52 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen, električni provodnik
materijal omotaca
Termoplastična guma, električna provodljivost
dimenzija rupa osovina
0 mm
duzina glavcine
0 mm
Širina omotac
8 mm
Prečnik
50 mm
Širina tela
8 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Boja omotac
Grafitna crna (RAL9011)
osovina
Zaobilaženje
Nošenje
klizni lezaj sa caura cevi
Boja Tocak
Grafitna crna (RAL9011)
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
Vizuelna integracija
Različiti prečnici kupole za savršen prelaz od točka do primene
Robustan poklopac
Poklopac izrađen od livenog cinka ili sintetičkog materijala
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Brza montaža
Brži proces montaže zahvaljujući priključnim spojnicama
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
Smanjeno čišćenje
Zahvaljujući uglavnom glatkim površinama, točkići se brzo i lako čiste
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 50 mm
Okretanje Tocak 50 mm
Lumina
A520YGI050B10-11x20 DOM45

Lumina okretanje točak predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost nameštaja, opremljen stablom sa prstenom za hvatanje, sa ogrlicom kao montažnim sistemom. Kućište je izrađeno od polipropilena sa stablo, okretanje ležajem koji omogućava glatko rotiranje. Točak se sastoji od tela napravljenog od polipropilena sa električnom provodljivošću, dok je gazna površina izrađena od termoplastične gume sa električnom provodljivošću koja obezbeđuje odličnu vuču i antistatička svojstva. Ležaj točka je klizni ležaj sa caura cevi koji garantuje dugotrajnu upotrebu. Točak ima prečnik od 50 mm, dok je ukupna visota konstrukcije 61 mm. Ovaj točak je idealno rešenje za noćne ormarići, nameštaj, medija nameštaj, kancelarijske stolice i kancelarijski nameštaj, pružajući pouzdanu mobilnost u različitim primenama.

50 mm
61 mm
50 mm
61 mm