Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Stylea je okreni točak sa isprekidanom kočnicom namenjen za primenu u mobilnom nameštaju i opremanju poslovnih prostora. Točak je opremljen stablom sa prstenom za hvatanje i ogrlicом koja omogućava sigurno i fleksibilno pričvršćivanje na različite površine. Kućište točka je izrađeno od poliamida, što osigurava otpornost na habanje i dugotrajnost, dok je okretanje omogućeno stablom sa funkcijom okretanja. Točak ima prečnik od 65 milimetara i izrađen je od poliamida sa kliznim ležajem sa cevi, što garantuje glatko i tiho kretanje. Tread materijal točka je identičan sa telom točka, čime se postiže uniformnost i konzistentnost u performansama. Ukupna visina proizvoda iznosi 68 milimetara, što omogućava kompaktnu integraciju u različite tipove nameštaja. Proizvod ima statičku nosivost od 100 kilograma i dinamičku nosivost od 50 kilograma pri brzini od 3 kilometra na sat, što ga čini pogodnim za primenu na noćnim ormarićima, nameštaju, medijskom nameštaju, kancelarijskom nameštaju i kancelarijskim stolicama. Ove karakteristike čine Stylea idealno rešenje za mobilne primene gde je potrebna pouzdanost i fleksibilnost.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5923UOI065B10-11X20/10D23 9011/9011
EAN
4031582311044
S4 broj materijala
990074016
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa isprekidana kocnica
Ukupna širina
43 mm
Nosivost na 3 km/h
50 kg
Statički Nosivost
100 kg
Sveukupna visina
68 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.13 kg
Naziv proizvoda
Stylea
Standard
EN 12529 – Točkići za kancelarijske stolice
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
stablo sa prstenom za hvatanje, sa ogrlicom
Prečnik stablo
11 mm
Dužina stablo
20 mm
kuciste
Boja
Grafitna crna (RAL9011)
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
stablo , okretanje
Prečnik kupole
23 mm
Otpor okretanju
106 mm
ofset
25 mm
okretni radijus
53 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (D)
65 Šor D
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Identično sa telom Tocak
dimenzija rupa osovina
0 mm
duzina glavcine
0 mm
Širina omotac
8 mm
Prečnik
65 mm
Širina tela
8 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Boja omotac
Grafitna crna (RAL9011)
osovina
Zaobilaženje
Nošenje
klizni lezaj sa caura cevi
Boja Tocak
Grafitna crna (RAL9011)
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
Vizuelna integracija
Različiti prečnici kupole za savršen prelaz od točka do primene
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem
Brza montaža
Brži proces montaže zahvaljujući priključnim spojnicama
Hemijski otporne komponente
Otporno na mnoge sredstva za čišćenje i hemikalije
Optimizovana upravljivost
Dupli točkić sa visokom upravljivošću zahvaljujući diferencijalnom efektu
Smanjeno čišćenje
Zahvaljujući uglavnom glatkim površinama, točkići se brzo i lako čiste
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Okretanje Tocak 65 mm
Stylea
5920UOI065B10-11X20/10D23 9011/9011

Stylea je okretni točak namenjen za primenu u nameštaju i opremanju enterijera. Točak je opremljen stablom sa prstenom za hvatanje i ogrlicом koja omogućava sigurno pričvršćivanje na različite površine. Kućište točka je izrađeno od poliamida, što osigurava otpornost i dugotrajnost, dok je svodno ležište tipa stablo sa okretanjem, što omogućava fleksibilno kretanje u svim pravcima. Točak ima prečnik od 65 milimetara i izrađen je od poliamida sa kliznim ležajem sa cevnom čaurom, što garantuje glatko i tiho kretanje. Tread materijal točka je identičan sa telom točka, čime se osigurava uniformnost i konzistentnost proizvoda. Ukupna visina točka iznosi 68 milimetara, što ga čini kompaktnim i pogodnim za ugradnju u različite vrste nameštaja. Točak ima statičku nosivost od 100 kilograma, što omogućava stabilnost i sigurnost pri mirovanju, dok dinamička nosivost iznosi 50 kilograma pri brzini od 3 kilometra na sat. Stylea je idealan za primenu na noćnim ormarićima, nameštaju, medijskom nameštaju i kancelarijskom nameštaju, gde se zahteva pouzdano i tiho kretanje.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg