Okreni Tocak sa isprekidana kocnica 50 mm
Lumina
Broj porudžbine:
990075214
EAN:
4031582341959
Broj proizvoda:
A523YGI050B10-11x20/10D38 9011/9011
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Lumina je okretni točak sa isprekidanom kočnicom namenjen za upotrebu u noćnim ormarićima, nameštaju, medija nameštaju, kancelar...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Lumina je okretni točak sa isprekidanom kočnicom namenjen za upotrebu u noćnim ormarićima, nameštaju, medija nameštaju, kancelarijskom nameštaju i kancelarijskim stolicama. Učvršćivanje se vrši pomoću stabla sa prstenom za hvatanje, sa ogrlicom, koje omogućava sigurnu i stabilnu montažu. Kućište je izrađeno od polipropilena i ima stablo za okretanje, čime se omogućava slobodno zakretanje točka. Točak ima prečnik 50 mm i opremljen je kliznim ležajem sa čaurom cevi, dok je gazeća površina izrađena od termoplastične gume sa električnom provodljivošću. Telo točka je izrađeno od polipropilena i predstavlja električni provodnik. Ukupna visina točka iznosi 61 mm. Statičko opterećenje iznosi 80 kg, dok dinamičko opterećenje iznosi 40 kg pri brzini od 3 km/h. Proizvod je pogodan za primenu u navedenim oblastima uz poštovanje propisanih nosivosti.
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
Vizuelna integracija
Različiti prečnici kupole za savršen prelaz od točka do primene
Robustan poklopac
Poklopac izrađen od livenog cinka ili sintetičkog materijala
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Brza montaža
Brži proces montaže zahvaljujući priključnim spojnicama
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
Smanjeno čišćenje
Zahvaljujući uglavnom glatkim površinama, točkići se brzo i lako čiste