Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Lumina je okretanje točak namenjen za primenu na noćnim ormarićima, nameštaju, medija nameštaju i kancelarijskom nameštaju. Točak je opremljen stablom sa prstenom za hvatanje i ogrlicом koja omogućava sigurno pričvršćivanje na različite površine. Kućište točka je izrađeno od polipropilena, električnog provodnika, što osigurava stabilnost i sigurnost u elektrostatički osjetljivim okruženjima. Kućište je opremljeno stablom sa okretanjem koje omogućava fleksibilno kretanje u svim pravcima. Točak ima prečnik od 50 mm i izrađen je od termoplastične gume sa električnom provodljivošću, što ga čini pogodnim za primenu u zahtjevnim uslovima. Točak je opremljen kliznim ležajem sa čaura cevi koji osigurava glatko i tiho kretanje. Ukupna visina proizvoda iznosi 61 mm, što omogućava kompaktnu integraciju u različite vrste nameštaja. Proizvod ima statičku nosivost od 80 kg i dinamičku nosivost od 40 kg pri brzini od 3 km/h, što ga čini pouzdanim rešenjem za mobilne primene sa umjerenim opterećenjem.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
A520YGI050B10-11X20/10DOM38 9011
EAN
4031582341645
S4 broj materijala
990078288
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
55 mm
Nosivost na 3 km/h
40 kg
Statički Nosivost
80 kg
Sveukupna visina
61 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.11 kg
Naziv proizvoda
Lumina
Standard
EN 12529 – Točkići za kancelarijske stolice
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
stablo sa prstenom za hvatanje, sa ogrlicom
Prečnik stablo
11 mm
Dužina stablo
20 mm
kuciste
Boja
Grafitna crna (RAL9011)
oblik viljuska
Kućište za dva Tocak , zatvoreno, sa kupolom kuciste
Materijal kućišta
polipropilen
okretni lezaj
stablo , okretanje
Prečnik kupole
38 mm
Otpor okretanju
104 mm
ofset
20 mm
okretni radijus
52 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen, električni provodnik
materijal omotaca
Termoplastična guma, električna provodljivost
dimenzija rupa osovina
0 mm
duzina glavcine
0 mm
Širina omotac
8 mm
Prečnik
50 mm
Širina tela
8 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Boja omotac
Grafitna crna (RAL9011)
osovina
Zaobilaženje
Nošenje
klizni lezaj sa caura cevi
Boja Tocak
Grafitna crna (RAL9011)
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
Vizuelna integracija
Različiti prečnici kupole za savršen prelaz od točka do primene
Robustan poklopac
Poklopac izrađen od livenog cinka ili sintetičkog materijala
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Brza montaža
Brži proces montaže zahvaljujući priključnim spojnicama
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
Smanjeno čišćenje
Zahvaljujući uglavnom glatkim površinama, točkići se brzo i lako čiste
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Okreni Tocak sa isprekidana kocnica 50 mm
Lumina
A523YGI050B10-11x20/10D38 9011/9011

Lumina je okreni točak sa isprekidanom kočnicom namenjen za primenu na mobilnom nameštaju i opremanju industrijskih prostora. Točak je opremljen stablom sa prstenom za hvatanje i ogrlicом koja omogućava sigurno pričvršćivanje na različite vrste nosača. Kućište točka je izrađeno od polipropilena, električnog provodnika, što osigurava stabilnost i sigurnost pri radu sa elektronskom opremom. Kućište sadrži okretno stablo koje omogućava fleksibilno kretanje u svim pravcima. Točak ima prečnik od 50 mm i opremljen je kliznim ležajem sa cevnom čahurom koja omogućava glatko i tiho kretanje. Površina točka je izrađena od termoplastične gume sa električnom provodljivošću, što sprečava akumulaciju statičkog elektriciteta i omogućava sigurnu upotrebu u osjetljivim okruženjima. Ukupna visina proizvoda iznosi 61 mm. Točak ima statičku nosivost od 80 kg, što omogućava sigurnu upotrebu sa teško opterećenim nameštajem, dok dinamička nosivost iznosi 40 kg pri brzini kretanja od 3 km/h. Lumina je idealna za primenu na noćnim ormarićima, nameštaju, medijskom nameštaju, kancelarijskom nameštaju i kancelarijskim stolicama gde je potrebna pouzdana mobilnost i električna provodljivost.

50 mm
61 mm
40 kg
50 mm
61 mm
40 kg