Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Lumina je okretni točak sa isprekidanom kočnicom, namenjen za upotrebu u noćnim ormarićima, nameštaju, medija nameštaju, kancelarijskom nameštaju i kancelarijskim stolicama. Držač je izveden kao stablo sa prstenom za hvatanje i ogrlicom, što omogućava pouzdano pričvršćivanje. Kućište je izrađeno od polipropilena i sadrži stablo za okretanje, što omogućava slobodno zakretanje točka. Točak prečnika 50 mm koristi klizni ležaj sa čaurom cevi, a gazeća površina je izrađena od termoplastične gume sa električnom provodljivošću, dok je telo točka od polipropilena sa električnim provodnikom. Navedeni materijali obezbeđuju pouzdan rad i jednostavno održavanje. Ukupna visina proizvoda iznosi 54 mm. Statičko opterećenje iznosi 80 kg, a dinamičko 40 kg pri brzini od 3 km/h. Navedene vrednosti opterećenja odnose se na ispravno montiran proizvod.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
AA23YGI050B10-11X20/10 9011/9011/9011
EAN
4031582341843
S4 broj materijala
990071596
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa isprekidana kocnica
Ukupna širina
55 mm
Nosivost na 3 km/h
40 kg
Statički Nosivost
80 kg
Sveukupna visina
54 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.13 kg
Naziv proizvoda
Lumina
Standard
EN 12529 – Točkići za kancelarijske stolice
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
stablo sa prstenom za hvatanje, sa ogrlicom
Prečnik stablo
11 mm
Dužina stablo
20 mm
kuciste
Boja
Grafitna crna (RAL9011)
oblik viljuska
Kućište za dva Tocak , zatvoreno kuciste
Materijal kućišta
polipropilen
okretni lezaj
stablo , okretanje
Prečnik kupole
0 mm
Otpor okretanju
104 mm
ofset
20 mm
okretni radijus
52 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen, električni provodnik
materijal omotaca
Termoplastična guma, električna provodljivost
dimenzija rupa osovina
0 mm
duzina glavcine
0 mm
Širina omotac
8 mm
Prečnik
50 mm
Širina tela
8 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Boja omotac
Grafitna crna (RAL9011)
osovina
Zaobilaženje
Nošenje
klizni lezaj sa caura cevi
Boja Tocak
Grafitna crna (RAL9011)
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
Vizuelna integracija
Različiti prečnici kupole za savršen prelaz od točka do primene
Robustan poklopac
Poklopac izrađen od livenog cinka ili sintetičkog materijala
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Brza montaža
Brži proces montaže zahvaljujući priključnim spojnicama
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
Smanjeno čišćenje
Zahvaljujući uglavnom glatkim površinama, točkići se brzo i lako čiste