Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Lumina je okreni točak sa isprekidanom kočnicom namenjen za primenu na mobilnom nameštaju i opremanju industrijskih prostora. Točak je opremljen stablom sa prstenom za hvatanje i ogrlicrom što omogućava jednostavnu montažu i sigurno fiksiranje na različite vrste površina. Kućište točka je izrađeno od polipropilena, materijala koji pruža odličnu otpornost na habanje i hemijske uticaje, dok je svodno ležanje realizovano kroz stablo sa mogućnošću okretanja što omogućava fleksibilno kretanje u svim pravcima. Točak ima prečnik od 50 milimetara sa kliznim ležajem sa čaura cevi koji osigurava glatko i tiho kretanje, a tread materijal je identičan sa telom točka što garantuje uniformnost i dugotrajnost. Ukupna visina proizvoda iznosi 55 milimetara što ga čini kompaktnim rešenjem za razne primene. Točak je dizajniran sa statičkom nosivošću od 80 kilograma i dinamičkom nosivošću od 40 kilograma pri brzini od 3 kilometra na sat, što ga čini pogodnim za primenu na noćnim ormarićima, nameštaju, medijskom nameštaju, kancelarijskom nameštaju i kancelarijskim stolicama gde se zahteva pouzdanost i stabilnost tokom rada.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
AA23YOI050B10-11X20/10 9011/9011
EAN
4031582341232
S4 broj materijala
990071380
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa isprekidana kocnica
Ukupna širina
55 mm
Nosivost na 3 km/h
40 kg
Statički Nosivost
80 kg
Sveukupna visina
55 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.11 kg
Naziv proizvoda
Lumina
Standard
EN12528 - tockovi za namestaj
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
stablo sa prstenom za hvatanje, sa ogrlicom
Prečnik stablo
11 mm
Dužina stablo
20 mm
kuciste
Boja
Grafitna crna (RAL9011)
oblik viljuska
Kućište za dva Tocak , zatvoreno kuciste
Materijal kućišta
polipropilen
okretni lezaj
stablo , okretanje
Prečnik kupole
0 mm
Otpor okretanju
104 mm
ofset
20 mm
okretni radijus
52 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (D)
65 Šor D
Materijal za telo
polipropilen, električni provodnik
materijal omotaca
Identično sa telom Tocak
dimenzija rupa osovina
0 mm
duzina glavcine
0 mm
Širina omotac
8 mm
Prečnik
50 mm
Širina tela
8 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Boja omotac
Grafitna crna (RAL9011)
osovina
Zaobilaženje
Nošenje
klizni lezaj sa caura cevi
Boja Tocak
Grafitna crna (RAL9011)
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
Vizuelna integracija
Različiti prečnici kupole za savršen prelaz od točka do primene
Robustan poklopac
Poklopac izrađen od livenog cinka ili sintetičkog materijala
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem
Brza montaža
Brži proces montaže zahvaljujući priključnim spojnicama
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
Okretanje Tocak 50 mm
Lumina
AA20YOI050B10-11X20/10 9011/9011

Lumina je okretanje tocak namenjen za primenu u nameštaju i noćnim ormarićima, kao i u medija nameštaju i kancelarijskom nameštaju. Tocak je opremljen stablom sa prstenom za hvatanje i ogrlicrom, što omogućava sigurnu montažu na različite površine. Kućište tocka je izrađeno od polipropilena i sadrži stablo sa okretanjem, što omogućava fleksibilno kretanje u svim pravcima. Tocak ima prečnik od 50 mm i izrađen je od polipropilena sa svojstvom električnog provodnika, što čini ga pogodnim za primenu u okruženjima gde je potrebna elektrostatička zaštita. Tread materijal tocka je identičan sa telom tocka, čime se osigurava uniformnost i trajnost. Tocak koristi klizni lezaj sa cevi, što omogućava glatko i tiho kretanje. Ukupna visina tocka je 56 mm, što ga čini kompaktnim rešenjem za različite vrste nameštaja. Kapacitet opterećenja tocka je 80 kg u statičkom stanju, dok je dinamički kapacitet opterećenja 40 kg pri brzini od 3 km/h, što omogućava pouzdanu upotrebu u svakodnevnim aplikacijama.

50 mm
56 mm
40 kg
50 mm
56 mm
40 kg