Okretanje Tocak 50 mm
Lumina
Broj porudžbine:
990074954
EAN:
4031582340891
Broj proizvoda:
AA20YOI050B10-11X20/10 9011/9011
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Lumina je okretanje tocak namenjen za primenu u nameštaju i noćnim ormarićima, kao i u medija nameštaju i kancelarijskom namešta...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Lumina je okretanje tocak namenjen za primenu u nameštaju i noćnim ormarićima, kao i u medija nameštaju i kancelarijskom nameštaju. Tocak je opremljen stablom sa prstenom za hvatanje i ogrlicrom, što omogućava sigurnu montažu na različite površine. Kućište tocka je izrađeno od polipropilena i sadrži stablo sa okretanjem, što omogućava fleksibilno kretanje u svim pravcima. Tocak ima prečnik od 50 mm i izrađen je od polipropilena sa svojstvom električnog provodnika, što čini ga pogodnim za primenu u okruženjima gde je potrebna elektrostatička zaštita. Tread materijal tocka je identičan sa telom tocka, čime se osigurava uniformnost i trajnost. Tocak koristi klizni lezaj sa cevi, što omogućava glatko i tiho kretanje. Ukupna visina tocka je 56 mm, što ga čini kompaktnim rešenjem za različite vrste nameštaja. Kapacitet opterećenja tocka je 80 kg u statičkom stanju, dok je dinamički kapacitet opterećenja 40 kg pri brzini od 3 km/h, što omogućava pouzdanu upotrebu u svakodnevnim aplikacijama.
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
Vizuelna integracija
Različiti prečnici kupole za savršen prelaz od točka do primene
Robustan poklopac
Poklopac izrađen od livenog cinka ili sintetičkog materijala
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem
Brza montaža
Brži proces montaže zahvaljujući priključnim spojnicama