Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Lumina je okreni točak sa isprekidanom kočnicom namenjen za primenu na mobilnom nameštaju i opremanju industrijskih prostora. Točak je opremljen stablom sa prstenom za hvatanje i ogrlicом koja omogućava sigurnu montažu na različite vrste nosača. Kućište točka je izrađeno od polipropilena, a svivni ležaj je tipa stablo sa okretanjem, što omogućava glatko i pouzdano funkcionisanje u svim smerovima kretanja. Točak ima prečnik od 50 mm sa kliznim ležajem sa cevnom čaurom, dok je materijal gazne površine identičan materijalu tela točka, što osigurava konzistentnost i trajnost. Ukupna visina proizvoda iznosi 61 mm, što ga čini kompaktnim rešenjem za primenu u ograničenim prostorima. Proizvod ima statički kapacitet opterećenja od 80 kg i dinamički kapacitet od 40 kg pri brzini kretanja od 3 km/h, što ga čini pogodnim za primenu na noćnim ormarićima, namešta­ju, medijskom nameštaju, kancelarijskom nameštaju i kancelarijskim stolicama gde se zahteva pouzdanost i stabilnost tokom rada.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
A523POI050B10-11x20/10D45 9011/9011
EAN
4031582317381
S4 broj materijala
990071257
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa isprekidana kocnica
Ukupna širina
55 mm
Nosivost na 3 km/h
40 kg
Statički Nosivost
80 kg
Sveukupna visina
61 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.09 kg
Naziv proizvoda
Lumina
Standard
EN 12529 – Točkići za kancelarijske stolice
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
stablo sa prstenom za hvatanje, sa ogrlicom
Prečnik stablo
11 mm
Dužina stablo
20 mm
kuciste
Boja
Grafitna crna (RAL9011)
oblik viljuska
Kućište za dva Tocak , zatvoreno, sa kupolom kuciste
Materijal kućišta
polipropilen
okretni lezaj
stablo , okretanje
Prečnik kupole
45 mm
Otpor okretanju
104 mm
ofset
20 mm
okretni radijus
52 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (D)
65 Šor D
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Identično sa telom Tocak
dimenzija rupa osovina
0 mm
duzina glavcine
0 mm
Širina omotac
8 mm
Prečnik
50 mm
Širina tela
8 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Boja omotac
Grafitna crna (RAL9011)
osovina
Zaobilaženje
Nošenje
klizni lezaj sa caura cevi
Boja Tocak
Grafitna crna (RAL9011)
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
Vizuelna integracija
Različiti prečnici kupole za savršen prelaz od točka do primene
Robustan poklopac
Poklopac izrađen od livenog cinka ili sintetičkog materijala
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem
Brza montaža
Brži proces montaže zahvaljujući priključnim spojnicama
Hemijski otporne komponente
Otporno na mnoge sredstva za čišćenje i hemikalije
Optimizovana upravljivost
Dupli točkić sa visokom upravljivošću zahvaljujući diferencijalnom efektu
Smanjeno čišćenje
Zahvaljujući uglavnom glatkim površinama, točkići se brzo i lako čiste
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Okretanje Tocak 50 mm
Lumina
A520POI050B10-11x20/10DOM45 9011

Lumina je okretanje tocak namenjen za primenu na noćnim ormarićima, nameštaju, medija nameštaju i kancelarijskom nameštaju. Tocak je opremljen stablom sa prstenom za hvatanje i ogrlicom kao tip fiksiranja. Kućište tocka je izrađeno od polipropilena i sadrži stablo sa okretanjem kao ključnu komponentu za rotaciono kretanje. Tocak ima prečnik od 50 mm i koristi klizni lezaj sa cevi kao ležajnu jedinicu, što omogućava glatko i pouzdano okretanje. Tread materijal tocka je identičan sa telom tocka, čime se osigurava uniformnost i konzistentnost proizvoda. Ukupna visina proizvoda iznosi 61 mm, što ga čini kompaktnim rešenjem za različite primene nameštaja. Proizvod ima statički kapacitet opterećenja od 80 kg, što omogućava sigurnu upotrebu sa većim težinama u stacionarnom stanju. Dinamički kapacitet opterećenja je 40 kg pri brzini od 3 km/h, što definiše maksimalno dozvoljeno opterećenje tokom kretanja. Kombinacija polipropilenske konstrukcije, pouzdanog ležaja i preciznog fiksiranja čini Lumina tocak idealnim izborom za mobilne nameštajne sisteme koji zahtevaju fleksibilnost i stabilnost.

50 mm
61 mm
40 kg
50 mm
61 mm
40 kg