Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Lumina je okretanje tocak namenjen za primenu na noćnim ormarićima, nameštaju, medija nameštaju i kancelarijskom nameštaju. Tocak je opremljen stablom sa prstenom za hvatanje i ogrlicom kao tip fiksiranja. Kućište tocka je izrađeno od polipropilena i sadrži stablo sa okretanjem kao ključnu komponentu za rotaciono kretanje. Tocak ima prečnik od 50 mm i koristi klizni lezaj sa cevi kao ležajnu jedinicu, što omogućava glatko i pouzdano okretanje. Tread materijal tocka je identičan sa telom tocka, čime se osigurava uniformnost i konzistentnost proizvoda. Ukupna visina proizvoda iznosi 61 mm, što ga čini kompaktnim rešenjem za različite primene nameštaja. Proizvod ima statički kapacitet opterećenja od 80 kg, što omogućava sigurnu upotrebu sa većim težinama u stacionarnom stanju. Dinamički kapacitet opterećenja je 40 kg pri brzini od 3 km/h, što definiše maksimalno dozvoljeno opterećenje tokom kretanja. Kombinacija polipropilenske konstrukcije, pouzdanog ležaja i preciznog fiksiranja čini Lumina tocak idealnim izborom za mobilne nameštajne sisteme koji zahtevaju fleksibilnost i stabilnost.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
A520POI050B10-11x20/10DOM45 9011
EAN
4031582317282
S4 broj materijala
990071271
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
55 mm
Nosivost na 3 km/h
40 kg
Statički Nosivost
80 kg
Sveukupna visina
61 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.09 kg
Naziv proizvoda
Lumina
Standard
EN12528 - tockovi za namestaj
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
stablo sa prstenom za hvatanje, sa ogrlicom
Prečnik stablo
11 mm
Dužina stablo
20 mm
kuciste
Boja
Grafitna crna (RAL9011)
oblik viljuska
Kućište za dva Tocak , zatvoreno, sa kupolom kuciste
Materijal kućišta
polipropilen
okretni lezaj
stablo , okretanje
Prečnik kupole
45 mm
Otpor okretanju
104 mm
ofset
20 mm
okretni radijus
52 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (D)
65 Šor D
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Identično sa telom Tocak
dimenzija rupa osovina
0 mm
duzina glavcine
0 mm
Širina omotac
8 mm
Prečnik
50 mm
Širina tela
8 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Boja omotac
Grafitna crna (RAL9011)
osovina
Zaobilaženje
Nošenje
klizni lezaj sa caura cevi
Boja Tocak
Grafitna crna (RAL9011)
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
Vizuelna integracija
Različiti prečnici kupole za savršen prelaz od točka do primene
Robustan poklopac
Poklopac izrađen od livenog cinka ili sintetičkog materijala
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem
Brza montaža
Brži proces montaže zahvaljujući priključnim spojnicama
Hemijski otporne komponente
Otporno na mnoge sredstva za čišćenje i hemikalije
Optimizovana upravljivost
Dupli točkić sa visokom upravljivošću zahvaljujući diferencijalnom efektu
Smanjeno čišćenje
Zahvaljujući uglavnom glatkim površinama, točkići se brzo i lako čiste
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Okreni Tocak sa isprekidana kocnica 50 mm
Lumina
A523POI050B10-11x20/10D45 9011/9011

Lumina je okretni točak sa isprekidanom kočnicom, namenjen za upotrebu u nameštaju i sedištima, a konkretno za noćne ormariće, nameštaj, medija nameštaj, kancelarijski nameštaj i kancelarijske stolice. Fiksiranje se ostvaruje pomoću stabla sa prstenom za hvatanje, sa ogrlicom, koje omogućava ugradnju u odgovarajući otvor. Kućište je izrađeno od polipropilena i povezano je sa stablom za okretanje, čime je obezbeđeno slobodno okretanje točka oko vertikalne ose. Točak prečnika 50 mm ima klizni ležaj sa čaurom cevi, dok su materijal gazećeg sloja i materijal tela točka identični i izrađeni od polipropilena. Ukupna visina točka iznosi 61 mm. Statičko opterećenje iznosi 80 kg, dok dinamičko opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 40 kg, što predstavlja polovinu nosivosti u statičkom režimu.

50 mm
61 mm
40 kg
50 mm
61 mm
40 kg