Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Stylea je okreni točak sa isprekidanom kočnicom namenjen za primenu na noćnim ormarićima, namešta, medija namešta, kancelarijskom namešta i kancelarijskim stolicama. Točak je opremljen stablom sa prstenom za hvatanje i ogrlicrom što omogućava jednostavnu montažu i sigurno fiksiranje na mobilni nameštaj. Kućište točka je izrađeno od poliamida, a karakteriše ga stablo sa okretanjem koje predstavlja klizni ležaj sa cevnom čaurom, što osigurava glatko i pouzdano okretanje točka. Točak ima prečnik od 75 mm i izrađen je od termoplastične gume, što garantuje otpornost na habanje i dugotrajnost u svakodnevnoj upotrebi. Ukupna visina proizvoda iznosi 77 mm, što omogućava kompaktnu integraciju u različite tipove mobilnog namešta. Proizvod ima statičku nosivost od 100 kg i dinamičku nosivost od 50 kg pri brzini od 3 km/h, što ga čini pogodnim za standardne primene u kancelarijskom i domaćem okruženju. Kombinacija poliamidnog kućišta i termoplastične gume točka obezbeđuje optimalnu ravnotežu između čvrstine, fleksibilnosti i trajnosti, čineći Stylea pouzdanim izborom za mobilni nameštaj koji zahteva kvalitetne i izdržljive točkove.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5923UJI075B10-11X20/10D20 9011/7016
EAN
4031582311037
S4 broj materijala
990074931
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa isprekidana kocnica
Ukupna širina
54 mm
Nosivost na 3 km/h
50 kg
Statički Nosivost
100 kg
Sveukupna visina
77 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.18 kg
Naziv proizvoda
Stylea
Standard
EN 12529 – Točkići za kancelarijske stolice
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
stablo sa prstenom za hvatanje, sa ogrlicom
Prečnik stablo
11 mm
Dužina stablo
20 mm
kuciste
Boja
Grafitna crna (RAL9011)
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
stablo , okretanje
Prečnik kupole
20 mm
Otpor okretanju
124 mm
ofset
30 mm
okretni radijus
62 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Termoplastična guma
dimenzija rupa osovina
0 mm
duzina glavcine
0 mm
Širina omotac
8 mm
Prečnik
75 mm
Širina tela
8 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Boja omotac
Antracit siva (RAL7016)
osovina
Zaobilaženje
Nošenje
klizni lezaj sa caura cevi
Boja Tocak
Grafitna crna (RAL9011)
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
Vizuelna integracija
Različiti prečnici kupole za savršen prelaz od točka do primene
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Brza montaža
Brži proces montaže zahvaljujući priključnim spojnicama
Hemijski otporne komponente
Otporno na mnoge sredstva za čišćenje i hemikalije
Optimizovana upravljivost
Dupli točkić sa visokom upravljivošću zahvaljujući diferencijalnom efektu
Smanjeno čišćenje
Zahvaljujući uglavnom glatkim površinama, točkići se brzo i lako čiste
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Okretanje Tocak 75 mm
Stylea
5920UJI075B10-11X20/10D20 9011/7016

Stylea je okretanje točak namenjen za primenu u nameštaju i različitim industrijskih okruženjima. Točak je opremljen stablom sa prstenom za hvatanje i ogrlicom kao tip fitinga, što omogućava sigurnu i fleksibilnu montažu na različite površine. Kućište točka je izrađeno od poliamida, materijala koji pruža otpornost i dugotrajnost, a opremljeno je stablom sa okretanjem kao ključnom komponentom za rotaciono kretanje. Točak ima prečnik od 75 mm i izrađen je od termoplastične gume, što obezbeđuje dobar kontakt sa podlogom i tiho kretanje. Klizni ležaj sa cevnom čaurom omogućava glatko i pouzdano okretanje točka sa minimalnom frikcijom. Ukupna visina proizvoda iznosi 77 mm, što ga čini kompaktnim rešenjem za različite primene. Proizvod ima statičku nosivost od 100 kg, što omogućava stabilnost i sigurnost pri mirnom stanju, dok dinamička nosivost iznosi 50 kg pri brzini od 3 km/h, što je pogodno za mobilne primene. Stylea točak je idealan za noćne ormarice, opšti nameštaj, medijski nameštaj i kancelarijski nameštaj, gde se zahtevaju pouzdanost, tiho kretanje i dugovečnost.

75 mm
77 mm
50 kg
75 mm
77 mm
50 kg