Okreni Tocak sa isprekidana kocnica 50 mm
Lumina
Broj porudžbine:
990071364
EAN:
4031582317534
Broj proizvoda:
AA23POI050B10-11X20/10 9011/9011
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Lumina je okreni točak sa isprekidanom kočnicom namenjen za primenu u mobilnom nameštaju i opremanju industrijskih prostora. Toč...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Lumina je okreni točak sa isprekidanom kočnicom namenjen za primenu u mobilnom nameštaju i opremanju industrijskih prostora. Točak je opremljen stablom sa prstenom za hvatanje i ogrlicrom što omogućava jednostavnu montažu na različite vrste podloga i nosećih struktura. Kućište točka je izrađeno od polipropilena, materijala koji pruža odličnu otpornost na habanje i hemijske uticaje, dok je svivno ležanje realizovano kao stablo sa okretanjem što omogućava fleksibilno kretanje u svim pravcima. Točak ima prečnik od 50 mm sa kliznim ležajem sa čaura cevi koji osigurava glatko i tiho kretanje, a materijal gazne površine je identičan materijalu tela točka što garantuje uniformnost i dugotrajnost. Ukupna visina montiranog točka iznosi 55 mm što ga čini kompaktnim rešenjem za primenu u ograničenim prostorima. Točak je dimenzionisan za statičku nosivost od 80 kg i dinamičku nosivost od 40 kg pri brzini kretanja od 3 km/h, što ga čini pogodnim za primenu na noćnim ormarićima, nameštaju, medijskom nameštaju, kancelarijskom nameštaju i kancelarijskim stolicama gde se zahteva pouzdano i tiho kretanje sa mogućnošću zaustavljanja.
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
Vizuelna integracija
Različiti prečnici kupole za savršen prelaz od točka do primene
Robustan poklopac
Poklopac izrađen od livenog cinka ili sintetičkog materijala
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem
Brza montaža
Brži proces montaže zahvaljujući priključnim spojnicama