Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Lumina je okretanje točak namenjen za primenu u nameštaju i različitim industrijskim aplikacijama, opremljen stablom sa prstenom za hvatanje i ogrlicом kao tip fitinga. Kućište točka je izrađeno od polipropilena sa stablom za okretanje koje omogućava fleksibilnost i preciznost u kretanju. Točak ima prečnik od 50 mm i izrađen je od polipropilena, sa treadnom površinom identičnom sa telom točka, što osigurava uniformnost i trajnost. Ležaj je klizni lezaj sa cevi, što garantuje glatko i tiho okretanje bez dodatnog održavanja. Ukupna visina proizvoda iznosi 56 mm, što čini Luminu kompaktnom i pogodnom za integraciju u različite vrste nameštaja. Proizvod ima statičku nosivost od 80 kg i dinamičku nosivost od 40 kg pri brzini od 3 km/h, što ga čini idealnim za primenu u noćnim ormarićima, opštem nameštaju, medija nameštaju i kancelarijskom nameštaju. Ove karakteristike čine Luminu pouzdanom i efikasnom solucijom za mobilne aplikacije u domaćinstvu i poslovnom okruženju.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
AA20POI050B10-11X20/10 9011/9011
EAN
4031582317503
S4 broj materijala
990071356
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
55 mm
Nosivost na 3 km/h
40 kg
Statički Nosivost
80 kg
Sveukupna visina
56 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.11 kg
Naziv proizvoda
Lumina
Standard
EN12528 - tockovi za namestaj
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
stablo sa prstenom za hvatanje, sa ogrlicom
Prečnik stablo
11 mm
Dužina stablo
20 mm
kuciste
Boja
Grafitna crna (RAL9011)
oblik viljuska
Kućište za dva Tocak , zatvoreno kuciste
Materijal kućišta
polipropilen
okretni lezaj
stablo , okretanje
Prečnik kupole
0 mm
Otpor okretanju
104 mm
ofset
20 mm
okretni radijus
52 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (D)
65 Šor D
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Identično sa telom Tocak
dimenzija rupa osovina
0 mm
duzina glavcine
0 mm
Širina omotac
7 mm
Prečnik
50 mm
Širina tela
7 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Boja omotac
Grafitna crna (RAL9011)
osovina
Zaobilaženje
Nošenje
klizni lezaj sa caura cevi
Boja Tocak
Grafitna crna (RAL9011)
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
Vizuelna integracija
Različiti prečnici kupole za savršen prelaz od točka do primene
Robustan poklopac
Poklopac izrađen od livenog cinka ili sintetičkog materijala
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem
Brza montaža
Brži proces montaže zahvaljujući priključnim spojnicama
Hemijski otporne komponente
Otporno na mnoge sredstva za čišćenje i hemikalije
Optimizovana upravljivost
Dupli točkić sa visokom upravljivošću zahvaljujući diferencijalnom efektu
Smanjeno čišćenje
Zahvaljujući uglavnom glatkim površinama, točkići se brzo i lako čiste
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Okreni Tocak sa isprekidana kocnica 50 mm
Lumina
AA23POI050B10-11X20/10 9011/9011

Okretni točak Lumina sa isprekidanom kočnicom namenjen je za primene u noćnim ormarićima, nameštaju, medija nameštaju, kancelarijskom nameštaju i kancelarijskim stolicama. Fiting je izveden kao stablo sa prstenom za hvatanje, sa ogrlicom, što omogućava pouzdano učvršćivanje u nosaču. Kućište je izrađeno od polipropilena i sadrži stablo za okretanje, koje obezbeđuje slobodno zaokretanje točka oko vertikalne ose. Točak prečnika 50 mm koristi klizni ležaj sa čaurom cevi, materijal gazeće površine identičan je materijalu tela točka, a telo točka je takođe izrađeno od polipropilena. Ukupna visina proizvoda iznosi 55 mm, što omogućava ugradnju u uske prostore. Statičko opterećenje iznosi 80 kg, a dinamičko opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 40 kg.

50 mm
55 mm
40 kg
50 mm
55 mm
40 kg