Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Stylea je okreni točak sa isprekidanom kočnicom namenjen za primenu u mobilijaru i kancelarijskoj opremi. Točak je opremljen stablom sa prstenom za hvatanje i ogrlicrom što omogućava sigurnu montažu i stabilnost tokom upotrebe. Kućište točka je izrađeno od poliamida i sadrži stablo sa okretanjem kao ključnu komponentu za fleksibilnost kretanja. Točak ima prečnik od 65 milimetara i opremljen je kliznim ležajem sa cevnom čaurom koja osigurava glatko i pouzdano okretanje. Telo točka je izrađeno od poliamida sa električnom provodljivošću, dok je materijal gaznog sloja identičan materijalu tela točka, čime se osigurava konzistentnost i trajnost. Ukupna visina točka iznosi 68 milimetara što omogućava kompaktnu integraciju u različite mobilijarne sisteme. Točak ima statičku nosivost od 100 kilograma i dinamičku nosivost od 50 kilograma pri brzini od 3 kilometra na sat. Stylea točak je idealan za noćne ormarće, namešta, medijski namešta, kancelarijski namešta i kancelarijske stolice gde se zahtevaju pouzdanost, preciznost i dugotrajnost.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5923XOI065B10-11X20/10D23 9011/9011
EAN
4031582343588
S4 broj materijala
990079444
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa isprekidana kocnica
Ukupna širina
43 mm
Nosivost na 3 km/h
50 kg
Statički Nosivost
100 kg
Sveukupna visina
68 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.13 kg
Naziv proizvoda
Stylea
Standard
EN12529 - Swivel Chairs Castors
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
stablo sa prstenom za hvatanje, sa ogrlicom
Prečnik stablo
11 mm
Dužina stablo
20 mm
kuciste
Boja
Grafitna crna (RAL9011)
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
stablo , okretanje
Prečnik kupole
23 mm
Otpor okretanju
106 mm
ofset
25 mm
okretni radijus
53 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (D)
65 Šor D
Materijal za telo
poliamid električna provodljivost
materijal omotaca
Identično sa telom Tocak
dimenzija rupa osovina
0 mm
duzina glavcine
0 mm
Širina omotac
8 mm
Prečnik
65 mm
Širina tela
8 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Boja omotac
Grafitna crna (RAL9011)
osovina
Zaobilaženje
Nošenje
klizni lezaj sa caura cevi
Boja Tocak
Grafitna crna (RAL9011)
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
Vizuelna integracija
Različiti prečnici kupole za savršen prelaz od točka do primene
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem
Brza montaža
Brži proces montaže zahvaljujući priključnim spojnicama