Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Lumina je okreni točak sa isprekidanom kočnicom namenjen za primenu u mobilnom nameštaju i opremanju interijera. Točak je opremljen stablom sa prstenom za hvatanje i ogrlicrom što omogućava jednostavnu montažu i sigurno fiksiranje na površinu. Kućište točka je izrađeno od cink-di-kastinga ili aluminijuma sa stablom za okretanje koje omogućava fleksibilno kretanje u svim pravcima. Točak ima prečnik od 50 milimetara i izrađen je od polipropilena sa kliznim ležajem sa cevi što osigurava glatko i tiho kretanje. Tread materijal točka je identičan sa telom točka čime se postiže uniformnost i trajnost. Ukupna visina točka iznosi 59 milimetara što ga čini kompaktnim rešenjem za razne vrste nameštaja. Točak ima statičku nosivost od 80 kilograma što omogućava stabilnost i sigurnost pri mirovanju, dok dinamička nosivost iznosi 40 kilograma pri brzini od 3 kilometra na sat. Lumina je idealno rešenje za noćne ormarice, opšti nameštaj, medijski nameštaj, kancelarijski nameštaj i kancelarijske stolice gde se zahteva pouzdano i tiho kretanje sa mogućnošću zaustavljanja.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
6A23POI050B10-11X20/10 ZAMAK/9011
EAN
4031582311365
S4 broj materijala
990074986
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa isprekidana kocnica
Ukupna širina
55 mm
Nosivost na 3 km/h
40 kg
Statički Nosivost
80 kg
Sveukupna visina
59 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.13 kg
Naziv proizvoda
Lumina
Standard
EN 12529 – Točkići za kancelarijske stolice
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
stablo sa prstenom za hvatanje, sa ogrlicom
Prečnik stablo
11 mm
Dužina stablo
20 mm
kuciste
Boja
Grafitna crna (RAL9011)
oblik viljuska
Kućište za dva Tocak , zatvoreno kuciste
Materijal kućišta
Cink-di-kasting / Aluminijum
okretni lezaj
stablo , okretanje
Prečnik kupole
0 mm
Otpor okretanju
108 mm
ofset
20 mm
okretni radijus
54 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (D)
65 Šor D
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Identično sa telom Tocak
dimenzija rupa osovina
0 mm
duzina glavcine
0 mm
Širina omotac
8 mm
Prečnik
50 mm
Širina tela
8 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Boja omotac
Grafitna crna (RAL9011)
osovina
Zaobilaženje
Nošenje
klizni lezaj sa caura cevi
Boja Tocak
Grafitna crna (RAL9011)
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
Vizuelna integracija
Različiti prečnici kupole za savršen prelaz od točka do primene
Robustan poklopac
Poklopac izrađen od livenog cinka ili sintetičkog materijala
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem
Brza montaža
Brži proces montaže zahvaljujući priključnim spojnicama
Materijali sa niskim održavanjem
Svi metalni delovi izrađeni od aluminijuma ili nerđajućeg čelika
Hemijski otporne komponente
Otporno na mnoge sredstva za čišćenje i hemikalije
Optimizovana upravljivost
Dupli točkić sa visokom upravljivošću zahvaljujući diferencijalnom efektu
Smanjeno čišćenje
Zahvaljujući uglavnom glatkim površinama, točkići se brzo i lako čiste
Preskoči galeriju proizvoda

Dodaci

pribor
Utičnica
R40-18x18 / 11

Uticnica je pribor namenjen kastorima, izrađena od sintetičkog materijala sa kvadratnim oblikom. Ukupna visina uticnice iznosi 36 mm, a težina je 0,01 kg. Uticnica je opremljena sa vijkom prečnika 18 mm za sigurno pričvršćivanje. Nosivost u statičkom režimu je 80 kg, dok je dinamička nosivost 40 kg pri brzini od 3 km/h. Ovaj pribor je dizajniran za pouzdanu i dugotrajnu upotrebu u različitim industrijskim primjenama.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
pribor
Utičnica
Kunststoff Huelse R20-14/11

Uticnica je pribor namenjen kastorima sa sintetičkom uticnicom okrugle konstrukcije. Proizvod ima ukupnu visinu od 36 mm i predviđen je za montažu pomoću zavrtnja prečnika 14 mm. Uticnica je projektovana sa statičkom nosivošću od 80 kg, što omogućava sigurnu upotrebu u stacionarnim aplikacijama. Za dinamičke uslove, nosivost iznosi 40 kg pri brzini kretanja do 3 km/h. Težina proizvoda je zanemarljiva, što ga čini lakim za rukovanje i instalaciju. Ova sintetička uticnica predstavlja pouzdano rešenje za zamenu ili nadogradnju postojećih kastora u industrijskim i komercijalnim okruženjima.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
pribor
Utičnica
Kunststoff Huelse R20-15/11

Uticnica je pribor namenjen kastorima, izrađena od sintetičkog materijala sa okruglim obliksom. Ukupna visina uticnice iznosi 36 mm, što omogućava optimalnu integraciju sa standardnim kasorima. Proizvod je dizajniran sa prečnikom zavrtnja od 15 mm za sigurno pričvršćivanje. Statička nosivost uticnice dostiže 80 kg, što je dovoljno za većinu industrijskih primena, dok dinamička nosivost iznosi 40 kg pri brzini od 3 km/h. Sintetički materijal osigurava otpornost na habanje i dugotrajnost u zahtevnim radnim uslovima.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
pribor
Utičnica
Kunststoff Huelse R20-16/11

Uticnica je pribor namenjen kastorima, izrađena od sintetičkog materijala sa okruglim oblikom. Ukupna visina uticnice iznosi 36 mm, što omogućava optimalnu integraciju sa standardnim kastrima. Proizvod je dizajniran za pričvršćivanje pomoću zavrtnja prečnika 16 mm. Kapacitet opterećenja uticnice je 80 kg u statičkim uslovima, dok je dinamički kapacitet opterećenja 40 kg pri brzini od 3 km/h. Masa uticnice je 0 kg. Ova sintetička uticnica pruža pouzdanu i dugotrajnu upotrebu u različitim industrijskim i komercijalnim primjenama.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
pribor
Utičnica
Kunststoff Huelse R20-17/11

Uticnica je pribor namenjen kastorima sa sintetičkom uticnicom okruglog oblika. Ukupna visina proizvoda iznosi 36 mm, a prečnik zavrtnja je 17 mm. Proizvod ima statički kapacitet opterećenja od 80 kg i dinamički kapacitet od 40 kg pri brzini od 3 km/h. Težina uticnice je 0 kg. Ovaj pribor je dizajniran za pouzdanu i dugotrajnu upotrebu u zahtevnim industrijskim okruženjima.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
pribor
Utičnica
Kunststoff Huelse R20-19/11

Utičnica je pribor namenjen za točkove sa sledećim tehničkim karakteristikama: tip montaže je sintetička utičnica okrugla sa prečnikom zavrtnja od 19 mm, ukupna visina iznosi 36 mm, a težina je 0,01 kg. Nosivost utičnice je 80 kg u statičkom stanju, dok je dinamička nosivost 40 kg pri brzini od 3 km/h. Ovaj pribor je dizajniran za pouzdanu i dugotrajnu upotrebu u različitim industrijskim primjenama.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
pribor
Utičnica
Kunststoff Huelse R20-22/11

Utičnica je pribor namenjen za točkove sa sledećim tehničkim karakteristikama: tip montaže predstavlja sintetičku utičnicu okruglog oblika, sa prečnikom zavrtnja od 22 mm i ukupnom visinom od 36 mm. Proizvod ima masu od 0,01 kg i odlikuje se kapacitetom opterećenja od 80 kg u statičkom režimu, odnosno 40 kg u dinamičkom režimu pri brzini od 3 km/h. Ova utičnica je pogodno rešenje za primenu na točkovima gde se zahtevaju pouzdanost i preciznost.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
pribor
Utičnica
Kunststoff Huelse R20-23/11

Uticnica je pribor namenjen za kastore, izrađen od sintetičkog materijala sa okruglim oblikom. Proizvod ima ukupnu visinu od 36 mm i težinu od 0,01 kg, što ga čini laganim i kompaktnim rešenjem. Prečnik zavrtnja iznosi 23 mm, omogućavajući sigurnu montažu na kastoru. Uticnica je projektovana sa statičkom nosivošću od 80 kg i dinamičkom nosivošću od 40 kg pri brzini od 3 km/h, što je dovoljno za većinu industrijskih primena. Sintetički materijal osigurava otpornost na habanje i dugotrajnost u zahtevnim uslovima.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
pribor
Utičnica
Kunststoff Huelse R40-16/11

Uticnica je pribor namenjen kastorima, izrađena od sintetičkog materijala sa kvadratnim oblikom. Ukupna visina uticnice iznosi 36 mm, što omogućava optimalnu integraciju sa standardnim kastrima. Uticnica je opremljena vijčanim vezom prečnika 16 mm za sigurno pričvršćivanje. Nosivost uticnice u statičkom režimu dostiže 80 kg, dok je dinamička nosivost 40 kg pri brzini od 3 km/h. Nulta težina proizvoda čini ga idealnim za primenu gde je minimizacija dodatne mase kritična. Ovaj pribor zadovoljava zahteve za pouzdanu i dugotrajnu upotrebu u industrijskim i komercijalnim okruženjima.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
pribor
Utičnica
Kunststoff Huelse R40-17/11

Uticnica je pribor namenjen kastorima, izrađena od sintetičkog materijala sa kvadratnim oblikom prilagođavanja. Ukupna visina uticnice iznosi 36 mm, a težina je 0,01 kg. Uticnica je opremljena sa vijkom prečnika 17 mm za sigurno pričvršćivanje. Nosivost uticnice u statičkom režimu je 80 kg, dok je dinamička nosivost 40 kg pri brzini kretanja od 3 km/h. Ova uticnica je pogodno rešenje za primenu u mobilnim sistemima gde se zahteva pouzdanost i trajnost.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
pribor
Utičnica
Kunststoff Huelse R40-21/11

Uticnica je pribor namenjen kastorima, izrađena od sintetičkog materijala sa kvadratnim oblikom. Ukupna visina uticnice iznosi 36 mm, a težina je 0,01 kg. Uticnica je opremljena vijčanim pričvršćivanjem sa prečnikom od 21 mm. Nosivost u statičkom režimu je 80 kg, dok je dinamička nosivost 40 kg pri brzini od 3 km/h. Ovaj pribor je dizajniran za pouzdanu i dugotrajnu upotrebu u različitim industrijskim primjenama.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
pribor
Utičnica
Kunststoff Huelse R40-22/11

Uticnica je pribor namenjen kastorima, izrađena od sintetičkog materijala sa kvadratnim oblikom, dimenzija ukupne visine 36 mm. Proizvod ima kapacitet opterećenja od 80 kg u statičkom stanju i 40 kg u dinamičkom stanju pri brzini od 3 km/h. Uticnica je opremljena vijčanim pričvršćivanjem sa prečnikom od 22 mm, što omogućava sigurnu i stabilnu montažu. Težina pribora iznosi 0,01 kg, čime se osigurava minimalna dodatna masa na kastoru. Ova sintetička uticnica sa kvadratnim oblikom predstavlja pouzdano rešenje za različite primene u industrijskoj i komercijalnoj upotrebi.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
pribor
Utičnica
Kunststoff Huelse R40-23/11

Uticnica je pribor namenjen kastorima, izrađena od sintetičkog materijala sa kvadratnim oblikom. Ukupna visina uticnice iznosi 36 mm, a težina je 0,01 kg. Prečnik zavrtnja za montažu je 23 mm. Uticnica ima statički kapacitet opterećenja od 80 kg i dinamički kapacitet od 40 kg pri brzini od 3 km/h. Ovaj pribor je dizajniran za pouzdanu i dugotrajnu upotrebu u zahtevnim industrijskim okruženjima.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
pribor
Utičnica
Kunststoff Huelse R40-26/11

Uticnica je pribor namenjen kastorima, izrađena od sintetičkog materijala sa kvadratnim oblikom. Dimenzije proizvoda su 36 mm u visini, a težina iznosi 0,01 kg. Uticnica je opremljena sa vijkom prečnika 26 mm za sigurno pričvršćivanje. Nosivost proizvoda je 80 kg u statičkom stanju, dok je dinamička nosivost 40 kg pri brzini od 3 km/h. Ovaj pribor je dizajniran za pouzdanu i dugotrajnu upotrebu u različitim industrijskim i komercijalnim primjenama.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
pribor
Utičnica
Kunststoff Huelse R20-18/11 RAL7015

Uticnica je pribor namenjen kastorima sa sintetičkom uticnicom okruglog oblika i ukupnom visinom od 36 mm. Proizvod je opremljen vijčanim pričvršćivanjem prečnika 18 mm koji omogućava sigurnu montažu na kastore. Uticnica ima statički kapacitet opterećenja od 80 kg, što je pogodno za stabilne primene, dok dinamički kapacitet iznosi 40 kg pri brzini kretanja od 3 km/h. Sintetički materijal osigurava otpornost na habanje i dugotrajnost u različitim industrijskim okruženjima.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Okretanje Tocak 50 mm
Lumina
6A20POI050B10-11x20

Lumina je okretanje točak namenjen za primenu u mobilijaru i industrijske namene, opremljen stablom sa prstenom za hvatanje i ogrlicом koja omogućava sigurno pričvršćivanje na različite površine. Kućište točka je izrađeno od cink-di-kastinga ili aluminijuma, što osigurava otpornost na koroziju i dugotrajnost, dok je svodno ležanje (stablo, okretanje) konstruisano za glatko i precizno rotiranje točka u svim smerima. Točak ima prečnik od 50 milimetara i izrađen je od polipropilena, sa kliznim ležajem sa cevnom čahurom koji omogućava fleksibilnost i stabilnost tokom kretanja. Materijal gaznog sloja točka je identičan materijalu tela točka, što garantuje uniformnu kvalitet i performanse. Ukupna visina proizvoda iznosi 59 milimetara, što čini Lumina idealno rešenje za kompaktne prostore i mobilijarne sisteme. Lumina je posebno namenjena za primenu u noćnim ormarićima, namešta ju, medijskom namešta ju i kancelarijskom namešta ju, gde se zahtevaju pouzdana kretanja i tiho funkcionisanje. Ovaj točak kombinuje preciznu inženjersku konstrukciju sa praktičnom primenom, pružajući fleksibilnost i stabilnost potrebne za različite industrijske i komercialne aplikacije.

50 mm
59 mm
50 mm
59 mm