Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Stylea je okreni točak sa isprekidanom kočnicom namenjen za primenu u nameštaju i kancelarijskoj opremi. Točak je opremljen stablom sa prstenom za hvatanje i ogrlicом koja omogućava sigurno pričvršćivanje na različite površine. Kućište točka je izrađeno od poliamida, što osigurava otpornost i dugotrajnost, dok je svodno ležanje tipa stablo sa okretanjem integrisano u strukturu kućišta za glatko i precizno kretanje. Točak ima prečnik od 75 mm i izrađen je od poliamida sa treadom koji je identičan materijalu tela točka, što garantuje uniformnost i konzistentnost performansi. Ležaj točka je klizni ležaj sa cevnom konstrukcijom koja omogućava fluidno rotiranje i minimalno trenje tokom eksploatacije. Ukupna visina točka iznosi 77 mm, što omogućava kompaktnu integraciju u različite vrste nameštaja. Točak ima statičku nosivost od 100 kg, što čini ga pogodnim za teže primene, dok dinamička nosivost iznosi 50 kg pri brzini od 3 km/h. Stylea točak je idealan za primenu na noćnim ormarićima, opštem nameštaju, medijskom nameštaju, kancelarijskom nameštaju i kancelarijskim stolicama, pružajući pouzdanu mobilnost i stabilnost u svim navedenim aplikacijama.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5923UOI075B10-11X20/10D20 9011/9011
EAN
4031582311075
S4 broj materijala
990071010
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa isprekidana kocnica
Ukupna širina
54 mm
Nosivost na 3 km/h
50 kg
Statički Nosivost
100 kg
Sveukupna visina
77 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.16 kg
Naziv proizvoda
Stylea
Standard
EN 12529 – Točkići za kancelarijske stolice
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
stablo sa prstenom za hvatanje, sa ogrlicom
Prečnik stablo
11 mm
Dužina stablo
20 mm
kuciste
Boja
Grafitna crna (RAL9011)
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
stablo , okretanje
Prečnik kupole
20 mm
Otpor okretanju
124 mm
ofset
30 mm
okretni radijus
62 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (D)
65 Šor D
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Identično sa telom Tocak
dimenzija rupa osovina
0 mm
duzina glavcine
0 mm
Širina omotac
8 mm
Prečnik
75 mm
Širina tela
8 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Boja omotac
Grafitna crna (RAL9011)
osovina
Zaobilaženje
Nošenje
klizni lezaj sa caura cevi
Boja Tocak
Grafitna crna (RAL9011)
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
Vizuelna integracija
Različiti prečnici kupole za savršen prelaz od točka do primene
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem
Brza montaža
Brži proces montaže zahvaljujući priključnim spojnicama
Hemijski otporne komponente
Otporno na mnoge sredstva za čišćenje i hemikalije
Optimizovana upravljivost
Dupli točkić sa visokom upravljivošću zahvaljujući diferencijalnom efektu
Smanjeno čišćenje
Zahvaljujući uglavnom glatkim površinama, točkići se brzo i lako čiste
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Okretanje Tocak 75 mm
Stylea
5920UOI075B10-11x20/10D20 9011/9011

Stylea je okretni točak namenjen za primenu u nameštaju i sličnim industrijskim aplikacijama. Točak je opremljen stablom sa prstenom za hvatanje i ogrlicом, što omogućava jednostavnu montažu na različite vrste mobilijara. Kućište točka je izrađeno od poliamida, materijala koji pruža odličnu otpornost i dugotrajnost, dok je stablo okretanja takođe od poliamida sa mogućnošću rotacije. Točak ima prečnik od 75 milimetara i opremljen je kliznim ležajem sa cevnom čahurom, što osigurava glatko i tiho kretanje. Tread materijal točka je identičan materijalu tela točka, čime se postiže uniformnost i konzistentnost. Ukupna visina proizvoda iznosi 77 milimetara. Što se tiče nosivosti, Stylea točak ima statičku nosivost od 100 kilograma, dok je dinamička nosivost 50 kilograma pri brzini od 3 kilometra na sat. Ovaj točak je idealan za primenu na noćnim ormarićima, opštem nameštaju, medijskom nameštaju i kancelarijskom nameštaju, gde se zahteva pouzdano i tiho kretanje sa mogućnošću rotacije.

75 mm
77 mm
50 kg
75 mm
77 mm
50 kg