Okreni Tocak sa isprekidana kocnica 65 mm
Stylea
Broj porudžbine:
990075210
EAN:
4031582311006
Broj proizvoda:
5923UJI065B10-11X20/10D23 9011/7016
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Stylea je okretni točak sa isprekidanom kočnicom, namenjen za noćne ormariće, nameštaj, medija nameštaj, kancelarijski nameštaj ...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Stylea je okretni točak sa isprekidanom kočnicom, namenjen za noćne ormariće, nameštaj, medija nameštaj, kancelarijski nameštaj i kancelarijske stolice. Fiksiranje se ostvaruje pomoću stabla sa prstenom za hvatanje, sa ogrlicom, koje omogućava pouzdano pričvršćivanje u nosećoj konstrukciji. Kućište točka izrađeno je od poliamida i sadrži stablo za okretanje, koje omogućava slobodno zakretanje točka oko vertikalne ose, čime se obezbeđuje precizno vođenje i stabilnost pri kretanju. Točak ima prečnik 65 mm i opremljen je kliznim ležajem sa čaurom cevi, dok je gazeća površina izrađena od termoplastične gume, a telo točka od poliamida. Kombinacija ovih materijala obezbeđuje tihu vožnju i otpornost na habanje. Ukupna visina točka iznosi 68 mm. Statičko opterećenje iznosi 100 kg, dok dinamičko opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 50 kg.
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
Sprečava neželjeno kretanje
Blokada točka za ručno upravljanje
Usklađivanje boja
Boje se mogu prilagoditi dizajnu proizvoda
Ofarbana površina
Zlatna, hromirana ili sjajna završna obrada
Vizuelna integracija
Različiti prečnici kupole za savršen prelaz od točka do primene
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Brza montaža
Brži proces montaže zahvaljujući priključnim spojnicama
Hemijski otporne komponente
Otporno na mnoge sredstva za čišćenje i hemikalije
Optimizovana upravljivost
Dupli točkić sa visokom upravljivošću zahvaljujući diferencijalnom efektu
Smanjeno čišćenje
Zahvaljujući uglavnom glatkim površinama, točkići se brzo i lako čiste