Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Lumina je okreni točak sa isprekidanom kočnicom namenjen za primenu na mobilnom nameštaju i opremanju industrijskih prostora. Točak je opremljen stablom sa prstenom za hvatanje i ogrlicrom što omogućava jednostavnu montažu i sigurno fiksiranje na različite vrste baza. Kućište točka je izrađeno od polipropilena, materijala koji pruža otpornost na habanje i dugotrajnost, dok je svrtni ležaj tipa stablo okretanje konstruisan da omogući glatko i precizno okretanje točka u svim smerima. Točak ima prečnik od 50 mm i izrađen je od termoplastične gume koja obezbeđuje dobar kontakt sa podlogom i minimizira buku tokom kretanja. Ležaj točka je klizni ležaj sa cevnom čahurom što garantuje stabilnost i pouzdanost tokom eksploatacije. Ukupna visina točka iznosi 54 mm što omogućava kompaktnu ugradnju na različite vrste mobilnog nameštaja. Točak ima statičku nosivost od 80 kg što znači da može izdržati stalno opterećenje tog intenziteta, dok dinamička nosivost iznosi 40 kg pri brzini kretanja od 3 km/h. Lumina je idealno rešenje za noćne ormare, opšti nameštaj, medijski nameštaj, kancelarijski nameštaj i kancelarijske stolice gde se zahteva pouzdano i tiho kretanje sa mogućnošću fiksiranja položaja.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
AA23PJI050B10-11X20/10 9011/9011/7042
EAN
4031582317527
S4 broj materijala
990071611
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa isprekidana kocnica
Ukupna širina
55 mm
Nosivost na 3 km/h
40 kg
Statički Nosivost
80 kg
Sveukupna visina
54 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.1 kg
Naziv proizvoda
Lumina
Standard
EN 12529 – Točkići za kancelarijske stolice
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
stablo sa prstenom za hvatanje, sa ogrlicom
dimenzija rupa sraf
1 mm
Prečnik stablo
11 mm
Dužina stablo
20 mm
kuciste
Boja
Grafitna crna (RAL9011)
oblik viljuska
Kućište za dva Tocak , zatvoreno kuciste
Materijal kućišta
polipropilen
okretni lezaj
stablo , okretanje
Prečnik kupole
0 mm
Otpor okretanju
104 mm
ofset
20 mm
okretni radijus
52 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Termoplastična guma
dimenzija rupa osovina
0 mm
duzina glavcine
0 mm
Širina omotac
8 mm
Prečnik
50 mm
Širina tela
8 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Boja omotac
Saobraćajna siva A (RAL7042)
osovina
Zaobilaženje
Nošenje
klizni lezaj sa caura cevi
Boja Tocak
Grafitna crna (RAL9011)
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
Vizuelna integracija
Različiti prečnici kupole za savršen prelaz od točka do primene
Robustan poklopac
Poklopac izrađen od livenog cinka ili sintetičkog materijala
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Brza montaža
Brži proces montaže zahvaljujući priključnim spojnicama
Hemijski otporne komponente
Otporno na mnoge sredstva za čišćenje i hemikalije
Optimizovana upravljivost
Dupli točkić sa visokom upravljivošću zahvaljujući diferencijalnom efektu
Smanjeno čišćenje
Zahvaljujući uglavnom glatkim površinama, točkići se brzo i lako čiste
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Okretanje Tocak 50 mm
Lumina
AA20PJI050B10-11X20/10 9011/9011/7042

Lumina je okretanje točak namenjen za primenu na noćnim ormarićima, nameštaju, medija nameštaju i kancelarijskom nameštaju. Točak je opremljen stablom sa prstenom za hvatanje i ogrlicом koja omogućava sigurnu montažu na različite površine. Kućište točka je izrađeno od polipropilena, a karakteriše ga stablo sa okretanjem koje omogućava fleksibilno kretanje u svim pravcima. Točak ima dijametar od 50 mm i izrađen je od termoplastične gume sa kliznim ležajem sa cevi, što osigurava glatko i tiho kretanje. Ležaj je konstruisan za dugotrajnu upotrebu i minimalno održavanje. Ukupna visina točka iznosi 54 mm, što ga čini kompaktnim rešenjem za različite primene. Točak ima statičku nosivost od 80 kg, što znači da može izdržati stalno opterećenje tog intenziteta. Dinamička nosivost točka je 40 kg pri brzini kretanja od 3 km/h, što omogućava sigurno i stabilno kretanje nameštaja tokom upotrebe. Kombinacija polipropilenske kućišne konstrukcije i termoplastične gume čini ovaj točak otpornim na habanje i pogodnim za dugoročnu upotrebu u interijeru.

50 mm
54 mm
40 kg
50 mm
54 mm
40 kg