Okreni Tocak sa isprekidana kocnica 65 mm
Stylea
Broj porudžbine:
990078110
EAN:
4031582335712
Broj proizvoda:
5923UJI065B10-11X20/10D27 9011/9011
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Stylea je okretni točak sa isprekidanom kočnicom, namenjen za upotrebu u nameštaju i kancelarijskim stolicama. Pričvršćivanje se...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Stylea je okretni točak sa isprekidanom kočnicom, namenjen za upotrebu u nameštaju i kancelarijskim stolicama. Pričvršćivanje se vrši pomoću stabla sa prstenom za hvatanje i ogrlicom. Kućište je izrađeno od poliamida i obezbeđuje okretanje preko stabla, čime se omogućava slobodno kretanje u svim pravcima. Točak prečnika 65 mm ima klizni ležaj sa čaurom cevi, dok je gazna površina izrađena od termoplastične gume, a telo točka od poliamida. Ukupna visina proizvoda iznosi 68 mm. Statičko opterećenje iznosi 100 kg, dok dinamičko opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 50 kg. Dimenzije i nosivost čine proizvod pouzdanim za standardnu primenu. Proizvod je pogodan za nočne ormariće, nameštaj, medija nameštaj, kancelarijski nameštaj i kancelarijske stolice.
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
Vizuelna integracija
Različiti prečnici kupole za savršen prelaz od točka do primene
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Brza montaža
Brži proces montaže zahvaljujući priključnim spojnicama
Hemijski otporne komponente
Otporno na mnoge sredstva za čišćenje i hemikalije
Optimizovana upravljivost
Dupli točkić sa visokom upravljivošću zahvaljujući diferencijalnom efektu
Smanjeno čišćenje
Zahvaljujući uglavnom glatkim površinama, točkići se brzo i lako čiste