Okretanje Tocak 65 mm
Stylea
Broj porudžbine:
990079229
EAN:
4031582335705
Broj proizvoda:
5920UJI065B10-11X20/10D27 9011/7016
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Stylea je okretanje točak namenjen za primenu u nameštaju i sličnim aplikacijama, opremljen stablom sa prstenom za hvatanje i og...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Stylea je okretanje točak namenjen za primenu u nameštaju i sličnim aplikacijama, opremljen stablom sa prstenom za hvatanje i ogrlicom kao tip fitinga. Kućište je izrađeno od poliamida sa stablom za okretanje koje omogućava fleksibilno kretanje. Točak ima prečnik od 65 mm i izrađen je od termoplastične gume, što osigurava otpornost i dugotrajnost, dok je telo točka od poliamida. Ležaj je klizni lezaj sa cevi od čvrstog materijala koji omogućava glatko i tiho okretanje. Ukupna visina proizvoda iznosi 68 mm, što ga čini kompaktnim rešenjem za različite vrste nameštaja. Proizvod ima statičku nosivost od 100 kg, što omogućava stabilno držanje tereta u mirovanju, dok dinamička nosivost iznosi 50 kg pri brzini od 3 km/h, što ga čini pogodnim za mobilne primene. Stylea točak je idealan za noćne ormarće, opšti nameštaj, medijski nameštaj i kancelarijski nameštaj, pružajući pouzdanu i efikasnu mobilnost sa visokim stepenom sigurnosti i stabilnosti.
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
Vizuelna integracija
Različiti prečnici kupole za savršen prelaz od točka do primene
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Brza montaža
Brži proces montaže zahvaljujući priključnim spojnicama