Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Elastech heat tocak je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, sa prečnikom od 100 mm i širinom gaznog sloja od 35 mm. Tocak je izrađen od aluminijuma sa gaznim slojem od vlažnosti i otpornosti na visoke temperature, što ga čini pogodnim za zahtevne radne uslove. Ležaj je tipa grm sa suvim ležajem, što omogućava pouzdanu i dugotrajnu upotrebu bez potrebe za čestim održavanjem. Osovina ima prečnik otvora od 8 mm, dok je dužina glavčine 45,5 mm. Tocak ima statičku nosivost od 160 kg i dinamičku nosivost od 80 kg pri brzini od 4 km/h, što ga čini odličnim izborom za primene sa umereenim do visokim zahtevima opterećenja.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
IDG 100x35 yellow HL45,5 asm.
EAN
4031582347203
S4 broj materijala
199033962
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 4 km/h
80 kg
Statički Nosivost
160 kg
Opseg temperature (maksimalni)
250 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-30 °C
Ukupna težina
0.54 kg
Naziv proizvoda
Elastech heat
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
75 Šor A
Materijal za telo
Aluminijum
materijal omotaca
Vlažnost, otpornost na visoke temperature
dimenzija rupa osovina
8 mm
duzina glavcine
45.5 mm
Širina omotac
35 mm
Prečnik
100 mm
Širina tela
35 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
grm sa suvim ležajem
Boja Tocak
Metalni
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
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara
Stalna otpornost na toplotu
Točkovi izrađeni od materijala otpornog na toplotu za upotrebu u ekstremnim uslovima