Tocak 75 mm
Duratech heat
Broj porudžbine:
199039930
EAN:
4031582382884
Broj proizvoda:
WOG 075x25 HL27 black
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Stalna otpornost na toplotu
Duratech heat je točak namenjen za upotrebu u kastorima, izrađen od termoplastične sintetike sa otpornošću na visoke temperature...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Duratech heat je točak namenjen za upotrebu u kastorima, izrađen od termoplastične sintetike sa otpornošću na visoke temperature. Točak ima prečnik od 75 mm, sa gaznom površinom širine 25 mm koja je identična sa telom točka. Dužina glavčine iznosi 27 mm, a otvor za osovinu ima prečnik od 8 mm. Ležaj je grm sa suvim ležajem koji omogućava pouzdanu i tihu rotaciju. Točak ima statičku nosivost od 100 kg i dinamičku nosivost od 50 kg pri brzini od 3 km/h, što ga čini pogodnim za raznovrsne industrijske primene gde se zahtevaju pouzdanost i otpornost na povišene temperature.
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
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem
Stalna otpornost na toplotu
Točkovi izrađeni od materijala otpornog na toplotu za upotrebu u ekstremnim uslovima