Tocak 80 mm
Duratech heat
Broj porudžbine:
199035369
EAN:
4031582317695
Broj proizvoda:
BOG 080x35 HL45,5 asm.
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Stalna otpornost na toplotu
Tocak Duratech heat je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, izrađen od plastike termoset materijala otpornog na t...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Tocak Duratech heat je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, izrađen od plastike termoset materijala otpornog na toplotu sa grmom sa suvim ležajem. Tocak ima prečnik od 80 mm, širinu gaznog sloja od 35 mm i dužinu glavčine od 45,5 mm, što omogućava fleksibilnu primenu u različitim konfiguracijama kastora. Otvor za osovinu ima prečnik od 8 mm, što omogućava standardnu montažu na većinu industrijskih kastora. Tocak je projektovan za statičku nosivost od 200 kg, dok dinamička nosivost iznosi 100 kg pri brzini od 4 km/h, što ga čini pogodnim za primene sa umerenim do srednjim opterećenjima. Materijal gaznog sloja je identičan materijalu tela tocka, što osigurava konzistentnost i pouzdanost proizvoda u zahtevnim industrijskim okruženjima.
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
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem
Stalna otpornost na toplotu
Točkovi izrađeni od materijala otpornog na toplotu za upotrebu u ekstremnim uslovima