Tocak 100 mm
Duratech heat
Broj porudžbine:
199035370
EAN:
4031582347227
Broj proizvoda:
BOG 100x35 HL45,5 asm.
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Stalna otpornost na toplotu
Duratech heat je točak namenjen za upotrebu u kastorima, izrađen od plastike termoset materijala otpornog na toplotu. Točak ima ...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Duratech heat je točak namenjen za upotrebu u kastorima, izrađen od plastike termoset materijala otpornog na toplotu. Točak ima prečnik od 100 mm sa širinom gaznog sloja od 35 mm, što omogućava stabilnu i pouzdanu upotrebu. Dužina glavčine iznosi 45,5 mm, a prečnik otvora za osovinu je 8 mm. Ležaj je grm sa suvim ležajem koji osigurava glatko kretanje bez potrebe za mazanjem. Točak ima statičku nosivost od 250 kg, što ga čini pogodnim za teške primene, dok dinamička nosivost iznosi 125 kg pri brzini od 4 km/h. Materijal gaznog sloja je identičan materijalu tela točka, što garantuje uniformnost i dugotrajnost proizvoda.
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
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem
Stalna otpornost na toplotu
Točkovi izrađeni od materijala otpornog na toplotu za upotrebu u ekstremnim uslovima