Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Lumina je okretanje točak namenjen za primenu u nameštaju i opremanju interijera, dizajniran sa stablom sa prstenom za hvatanje i ogrlicom kao fitingom koji omogućava sigurnu montažu na različite površine. Kućište točka je izrađeno od cink-di-kastinga i aluminijuma, što osigurava otpornost na koroziju i dugotrajnost, dok je opremljeno stablom sa okretanjem koje omogućava fleksibilno kretanje u svim pravcima. Točak ima prečnik od 50 milimetara i izrađen je od termoplastične gume sa kliznim ležajem sa čaura cevi, što garantuje glatko i tiho kretanje bez buke. Ukupna visina proizvoda iznosi 59 milimetara, što ga čini kompaktnim i pogodnim za ugradnju u različite vrste nameštaja. Proizvod ima statičku nosivost od 80 kilograma i dinamičku nosivost od 40 kilograma pri brzini od 3 kilometra na sat, što ga čini pouzdanim za primenu u noćnim ormarićima, opštem nameštaju, medijskom nameštaju i kancelarijskom nameštaju. Kombinacija polipropilenske osnove i termoplastične gume osigurava optimalnu ravnotežu između čvrstine, fleksibilnosti i otpornosti na habanje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
6A20PJI050B10-11x20/10 ZAMAK/9011/7042
EAN
4031582311297
S4 broj materijala
990073567
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
55 mm
Nosivost na 3 km/h
40 kg
Statički Nosivost
80 kg
Sveukupna visina
59 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.14 kg
Naziv proizvoda
Lumina
Standard
EN 12529 – Točkići za kancelarijske stolice
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
stablo sa prstenom za hvatanje, sa ogrlicom
Prečnik stablo
11 mm
Dužina stablo
20 mm
kuciste
Boja
hrom
oblik viljuska
Kućište za dva Tocak , zatvoreno kuciste
Materijal kućišta
Cink-di-kasting / Aluminijum
okretni lezaj
stablo , okretanje
Prečnik kupole
0 mm
Otpor okretanju
108 mm
ofset
20 mm
okretni radijus
54 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Termoplastična guma
dimenzija rupa osovina
0 mm
duzina glavcine
0 mm
Širina omotac
8 mm
Prečnik
50 mm
Širina tela
8 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Boja omotac
Saobraćajna siva A (RAL7042)
osovina
Zaobilaženje
Nošenje
klizni lezaj sa caura cevi
Boja Tocak
Grafitna crna (RAL9011)
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
Vizuelna integracija
Različiti prečnici kupole za savršen prelaz od točka do primene
Robustan poklopac
Poklopac izrađen od livenog cinka ili sintetičkog materijala
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Brza montaža
Brži proces montaže zahvaljujući priključnim spojnicama
Materijali sa niskim održavanjem
Svi metalni delovi izrađeni od aluminijuma ili nerđajućeg čelika
Hemijski otporne komponente
Otporno na mnoge sredstva za čišćenje i hemikalije
Optimizovana upravljivost
Dupli točkić sa visokom upravljivošću zahvaljujući diferencijalnom efektu
Smanjeno čišćenje
Zahvaljujući uglavnom glatkim površinama, točkići se brzo i lako čiste
Preskoči galeriju proizvoda

Dodaci

pribor
Utičnica
R40-18x18 / 11

Uticnica je pribor namenjen kastorima, izrađena od sintetičkog materijala sa kvadratnim oblikom. Ukupna visina uticnice iznosi 36 mm, a težina je 0,01 kg. Uticnica je opremljena sa vijkom prečnika 18 mm za sigurno pričvršćivanje. Nosivost u statičkom režimu je 80 kg, dok je dinamička nosivost 40 kg pri brzini od 3 km/h. Ovaj pribor je dizajniran za pouzdanu i dugotrajnu upotrebu u različitim industrijskim primjenama.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
pribor
Utičnica
Kunststoff Huelse R20-14/11

Uticnica je pribor namenjen kastorima sa sintetičkom uticnicom okrugle konstrukcije. Proizvod ima ukupnu visinu od 36 mm i predviđen je za montažu pomoću zavrtnja prečnika 14 mm. Uticnica je projektovana sa statičkom nosivošću od 80 kg, što omogućava sigurnu upotrebu u stacionarnim aplikacijama. Za dinamičke uslove, nosivost iznosi 40 kg pri brzini kretanja do 3 km/h. Težina proizvoda je zanemarljiva, što ga čini lakim za rukovanje i instalaciju. Ova sintetička uticnica predstavlja pouzdano rešenje za zamenu ili nadogradnju postojećih kastora u industrijskim i komercijalnim okruženjima.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
pribor
Utičnica
Kunststoff Huelse R20-15/11

Uticnica je pribor namenjen kastorima, izrađena od sintetičkog materijala sa okruglim obliksom. Ukupna visina uticnice iznosi 36 mm, što omogućava optimalnu integraciju sa standardnim kasorima. Proizvod je dizajniran sa prečnikom zavrtnja od 15 mm za sigurno pričvršćivanje. Statička nosivost uticnice dostiže 80 kg, što je dovoljno za većinu industrijskih primena, dok dinamička nosivost iznosi 40 kg pri brzini od 3 km/h. Sintetički materijal osigurava otpornost na habanje i dugotrajnost u zahtevnim radnim uslovima.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
pribor
Utičnica
Kunststoff Huelse R20-16/11

Uticnica je pribor namenjen kastorima, izrađena od sintetičkog materijala sa okruglim oblikom. Ukupna visina uticnice iznosi 36 mm, što omogućava optimalnu integraciju sa standardnim kastrima. Proizvod je dizajniran za pričvršćivanje pomoću zavrtnja prečnika 16 mm. Kapacitet opterećenja uticnice je 80 kg u statičkim uslovima, dok je dinamički kapacitet opterećenja 40 kg pri brzini od 3 km/h. Masa uticnice je 0 kg. Ova sintetička uticnica pruža pouzdanu i dugotrajnu upotrebu u različitim industrijskim i komercijalnim primjenama.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
pribor
Utičnica
Kunststoff Huelse R20-17/11

Uticnica je pribor namenjen kastorima sa sintetičkom uticnicom okruglog oblika. Ukupna visina proizvoda iznosi 36 mm, a prečnik zavrtnja je 17 mm. Proizvod ima statički kapacitet opterećenja od 80 kg i dinamički kapacitet od 40 kg pri brzini od 3 km/h. Težina uticnice je 0 kg. Ovaj pribor je dizajniran za pouzdanu i dugotrajnu upotrebu u zahtevnim industrijskim okruženjima.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
pribor
Utičnica
Kunststoff Huelse R20-19/11

Utičnica je pribor namenjen za točkove sa sledećim tehničkim karakteristikama: tip montaže je sintetička utičnica okrugla sa prečnikom zavrtnja od 19 mm, ukupna visina iznosi 36 mm, a težina je 0,01 kg. Nosivost utičnice je 80 kg u statičkom stanju, dok je dinamička nosivost 40 kg pri brzini od 3 km/h. Ovaj pribor je dizajniran za pouzdanu i dugotrajnu upotrebu u različitim industrijskim primjenama.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
pribor
Utičnica
Kunststoff Huelse R20-22/11

Utičnica je pribor namenjen za točkove sa sledećim tehničkim karakteristikama: tip montaže predstavlja sintetičku utičnicu okruglog oblika, sa prečnikom zavrtnja od 22 mm i ukupnom visinom od 36 mm. Proizvod ima masu od 0,01 kg i odlikuje se kapacitetom opterećenja od 80 kg u statičkom režimu, odnosno 40 kg u dinamičkom režimu pri brzini od 3 km/h. Ova utičnica je pogodno rešenje za primenu na točkovima gde se zahtevaju pouzdanost i preciznost.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
pribor
Utičnica
Kunststoff Huelse R20-23/11

Uticnica je pribor namenjen za kastore, izrađen od sintetičkog materijala sa okruglim oblikom. Proizvod ima ukupnu visinu od 36 mm i težinu od 0,01 kg, što ga čini laganim i kompaktnim rešenjem. Prečnik zavrtnja iznosi 23 mm, omogućavajući sigurnu montažu na kastoru. Uticnica je projektovana sa statičkom nosivošću od 80 kg i dinamičkom nosivošću od 40 kg pri brzini od 3 km/h, što je dovoljno za većinu industrijskih primena. Sintetički materijal osigurava otpornost na habanje i dugotrajnost u zahtevnim uslovima.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
pribor
Utičnica
Kunststoff Huelse R40-16/11

Uticnica je pribor namenjen kastorima, izrađena od sintetičkog materijala sa kvadratnim oblikom. Ukupna visina uticnice iznosi 36 mm, što omogućava optimalnu integraciju sa standardnim kastrima. Uticnica je opremljena vijčanim vezom prečnika 16 mm za sigurno pričvršćivanje. Nosivost uticnice u statičkom režimu dostiže 80 kg, dok je dinamička nosivost 40 kg pri brzini od 3 km/h. Nulta težina proizvoda čini ga idealnim za primenu gde je minimizacija dodatne mase kritična. Ovaj pribor zadovoljava zahteve za pouzdanu i dugotrajnu upotrebu u industrijskim i komercijalnim okruženjima.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
pribor
Utičnica
Kunststoff Huelse R40-17/11

Uticnica je pribor namenjen kastorima, izrađena od sintetičkog materijala sa kvadratnim oblikom prilagođavanja. Ukupna visina uticnice iznosi 36 mm, a težina je 0,01 kg. Uticnica je opremljena sa vijkom prečnika 17 mm za sigurno pričvršćivanje. Nosivost uticnice u statičkom režimu je 80 kg, dok je dinamička nosivost 40 kg pri brzini kretanja od 3 km/h. Ova uticnica je pogodno rešenje za primenu u mobilnim sistemima gde se zahteva pouzdanost i trajnost.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
pribor
Utičnica
Kunststoff Huelse R40-21/11

Uticnica je pribor namenjen kastorima, izrađena od sintetičkog materijala sa kvadratnim oblikom. Ukupna visina uticnice iznosi 36 mm, a težina je 0,01 kg. Uticnica je opremljena vijčanim pričvršćivanjem sa prečnikom od 21 mm. Nosivost u statičkom režimu je 80 kg, dok je dinamička nosivost 40 kg pri brzini od 3 km/h. Ovaj pribor je dizajniran za pouzdanu i dugotrajnu upotrebu u različitim industrijskim primjenama.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
pribor
Utičnica
Kunststoff Huelse R40-22/11

Uticnica je pribor namenjen kastorima, izrađena od sintetičkog materijala sa kvadratnim oblikom, dimenzija ukupne visine 36 mm. Proizvod ima kapacitet opterećenja od 80 kg u statičkom stanju i 40 kg u dinamičkom stanju pri brzini od 3 km/h. Uticnica je opremljena vijčanim pričvršćivanjem sa prečnikom od 22 mm, što omogućava sigurnu i stabilnu montažu. Težina pribora iznosi 0,01 kg, čime se osigurava minimalna dodatna masa na kastoru. Ova sintetička uticnica sa kvadratnim oblikom predstavlja pouzdano rešenje za različite primene u industrijskoj i komercijalnoj upotrebi.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
pribor
Utičnica
Kunststoff Huelse R40-23/11

Uticnica je pribor namenjen kastorima, izrađena od sintetičkog materijala sa kvadratnim oblikom. Ukupna visina uticnice iznosi 36 mm, a težina je 0,01 kg. Prečnik zavrtnja za montažu je 23 mm. Uticnica ima statički kapacitet opterećenja od 80 kg i dinamički kapacitet od 40 kg pri brzini od 3 km/h. Ovaj pribor je dizajniran za pouzdanu i dugotrajnu upotrebu u zahtevnim industrijskim okruženjima.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
pribor
Utičnica
Kunststoff Huelse R40-26/11

Uticnica je pribor namenjen kastorima, izrađena od sintetičkog materijala sa kvadratnim oblikom. Dimenzije proizvoda su 36 mm u visini, a težina iznosi 0,01 kg. Uticnica je opremljena sa vijkom prečnika 26 mm za sigurno pričvršćivanje. Nosivost proizvoda je 80 kg u statičkom stanju, dok je dinamička nosivost 40 kg pri brzini od 3 km/h. Ovaj pribor je dizajniran za pouzdanu i dugotrajnu upotrebu u različitim industrijskim i komercijalnim primjenama.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
pribor
Utičnica
Kunststoff Huelse R20-18/11 RAL7015

Uticnica je pribor namenjen kastorima sa sintetičkom uticnicom okruglog oblika i ukupnom visinom od 36 mm. Proizvod je opremljen vijčanim pričvršćivanjem prečnika 18 mm koji omogućava sigurnu montažu na kastore. Uticnica ima statički kapacitet opterećenja od 80 kg, što je pogodno za stabilne primene, dok dinamički kapacitet iznosi 40 kg pri brzini kretanja od 3 km/h. Sintetički materijal osigurava otpornost na habanje i dugotrajnost u različitim industrijskim okruženjima.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa isprekidana kocnica 50 mm
Okreni Tocak sa isprekidana kocnica 50 mm
Lumina
6A23PJI050B10-11X20/10 ZAMAK/9011/7042

Lumina je okreni točak sa isprekidanom kočnicom namenjen za primenu na noćnim ormarićima, nameštaju, medija nameštaju, kancelarijskom nameštaju i kancelarijskim stolicama. Točak je opremljen stablom sa prstenom za hvatanje i ogrlicом koja omogućava sigurno pričvršćivanje na mobilni nameštaj. Kućište točka je izrađeno od cink-di-kastinga ili aluminijuma sa stablom za okretanje koje osigurava fleksibilnost i stabilnost pri kretanju. Točak ima prečnik od 50 mm i izrađen je od termoplastične gume sa kliznim ležajem sa cevi koja omogućava glatko i tiho okretanje. Ukupna visina točka iznosi 59 mm. Nosivost točka je definisana sa statičkom kapacitetom od 80 kg i dinamičkom kapacitetom od 40 kg pri brzini od 3 km/h, što ga čini pogodnim za lakše do srednje teške primene u kancelarijskom okruženju. Telo točka je izrađeno od polipropilena što ga čini laganim i otpornim na habanje.

50 mm
59 mm
40 kg
50 mm
59 mm
40 kg